visualizza l'elenco degli articoli
PROFIBUS S5 CPs and IMs -- Configurazione e parametrizzazione hardware -- Inizializzazione e parametrizzazione di unità
Supporto della parametrizzazione di slave DP sul CP 543x
Progettazione di CP5431 e CP5412 su un sistema di bus DP
I valori di ingresso di una unità analogica nell'ET 200M hanno sporadicamente il valore Zero
Sincronizzazione di CP S5 PROFIBUS (CP 5431) nel funzionamento multiprocessore
A cosa occorre fare attenzione quando si progettano dati consistenti in COM PROFIBUS con la IM 308-C come slave DP?
Quali possibilità ci sono nella assegnazione di indirizzi di dati consistenti nella IM 308-C?
ET 200M (unità standard) -- Configurazione e parametrizzazione hardware -- Inizializzazione e parametrizzazione di unità
Progettazione di unità SIPLUS extreme
Quali slave DP possono essere aggiunti e rimossi tramite CiR (Configuration in RUN) ad un sistema master PROFIBUS DP e quali modifiche della configurazione sono consentite?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione relative alla comunicazione tramite PROFINET?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e la documentazione relativi alla comunicazione IWLAN?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione per la comunicazione tramite PROFIBUS?
Quali possibilità ci sono di configurare stazioni ET 200?
Dati di parametrizzazione di un modulo analogico nell'ET 200 non vengono trasferiti nell'impiego di un master di terzi
Progettare un alimentatore per una IMxxx nell'ET200M
Progettazione del blocco jolly nell-ET200M
La parametrizzazione dell'ET200-M (IM153-x) è possibile solo in codice esadecimale
I valori di ingresso di una unità analogica nell'ET 200M hanno sporadicamente il valore Zero
ET200-M con bus di apparecchio attivo
Progettazione IM153-3 (ET200 M)
Opzione di parametrizzazione "Sostituzione unità in esercizio" su un ET 200 M
Funzionamento di slave ET200M con una stazione master CPU315-2DP
Nessun avviamento della stazione ET200M con l'impiego di moduli vuoti
"Sostituzione unità in esercizio" - progettazione e requisiti di sistema
Visualizzazione del registro "Assegnazione parametri" per la configurazione di moduli
I canali di uscita della SM 335 non funzionano
Come si calcolano i tempi per il funzionamento isocrono dell'ET 200M?
I valori di ingresso di una unità analogica nell'ET 200M hanno sporadicamente il valore Zero
Numero di ordinazione:

DOMANDA:
Perché i valori di ingresso di una unità analogica nell'ET 200M hanno sporadicamente il valore Zero nel controllore S5?

RISPOSTA:
Descrizione del problema:
Si dispone di un sistema master PROFIBUS DP con una IM308-C come master e ET 200M come slave. Nell'ET 200M si trova una unità analogica. I valori analogici letti vengono normalizzati con un FB34 .. FB37. I valori analogici di ingresso nel controllore S5 hanno sporadicamente il valore Zero.

Eliminazione del problema:
Controllare con accessi diretti (e non tramite gli FB34 .. FB 37), se i valori restano uguali. Se essi cambiano anche qui, controllare il cablaggio dell'unità analogica.

Se i valori non cambiano, allora controllare la parametrizzazione dello slave. Il parametro ET 200M "Formato dei valori analogici" deve essere impostato su SIMATIC S5. Esso non deve stare su SIMATIC S7, perché in caso contrario, l'FB contrassegna erroneamente ogni valore, nel quale uno dei due bit inferiori è impostato a 1.
Il parametro "Formato dei valori analogici" può essere modificato nella maschera "Parametrizzare: ET 200M". Per questo fare un doppio clic nel COM PROFIBUS sull'ET 200M slave. Nella finestra "Proprietà slave" premere il pulsante "Parametrizza".

 Articolo con ID:2787081   Data:2000-08-28 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour