afficher la liste des articles
CPU 300/400 Technologie F -- Informations sur les produits -- Données techniques
Comment importer et exporter dans le SET les grandeurs caractéristiques liées à la sécurité des composants SIEMENS et des autres constructeurs ?
Images, photos, symboles et copie d'écrans pour les systèmes d'automatisation SIMATIC
Quelles sont les limites systèmes pour les CPU F en nombre de communications sécurisées bidirectionnelles via des liaisons S7 ?
Comment intégrer les temps d'exécution des blocs F du Mobile Panel 277F IWLAN dans le tableau "S7fcotic.xls" ?
Pourquoi mon système F passe-t-il en STOP lors d'un démarrage?
Quelles valeurs peuvent être utilisées dans les CPU F et les produits de la gamme ET200 pour PFD, PFH et l'intervalle de test ?
Quelles cartes de sécurité de la périphérie décentralisée peuvent être associées avec les automates de sécurité ?
Quels composants matériels et logiciels sont requis pour le montage et la mise en oeuvre d'un système F avec SIMATIC S7-300F ?
ET 200S Technologie F -- Informations sur les produits -- Données techniques
Quel effet les impulsions de test des modules de sécurité ET 200S ont-elles ?
Comment peut-on réaliser une coupure sûre de la tension d'alimentation de modules de sorties non pourvus de fonctionnalités «Safety» ?
Quelles valeurs peuvent être utilisées dans les CPU F et les produits de la gamme ET200 pour PFD, PFH et l'intervalle de test ?
ET 200M Technologie F -- Informations sur les produits -- Données techniques
Quel niveau SIL selon IEC 61511, IEC 62061 ou performance PL selon ISO 13849-1 est-il possible d'atteindre lorsque la fonction "Conserver dernière valeur valide" est utilisée sur une carte de sortie F-DO 6ES7326-2BF10-0AB0 ?
Comment peut-on réaliser une coupure sûre de la tension d'alimentation de modules de sorties non pourvus de fonctionnalités «Safety» ?
Quelles valeurs peuvent être utilisées dans les CPU F et les produits de la gamme ET200 pour PFD, PFH et l'intervalle de test ?
Quelles valeurs peuvent être utilisées dans les CPU F et les produits de la gamme ET200 pour PFD, PFH et l'intervalle de test ?
Nº de référence:

Note de configuration
Pour les CPU F listées ci-dessous, l'intervalle de test (Mission Time) peut être allongé à 20 ans. Dans ce cas, il faut indiquer la même valeur pour la probabilité de défaillance "Probability of a dangerous failure per hour" (PFH) et le double pour la probabilité moyenne de défaillance "Average probability of failure on demand" (PFD), par rapport à ce qui est indiqué pour un intervalle de test de 10 ans.
 
F-CPU Référence PFD PFH Intervalle de test
CPU 1516F-3 PN/DP 6ES7516-3FN00-0AB0 <2E-05 <1E-09 20 ans
CPU 1518F-4 PN/DP 6ES7518-4FP00-0AB0 <2E-05 <1E-09 20 ans
IM 151-7 F-CPU 6ES7151-7FA01-0AB0 1,59E-05 3,62E-10 10 ans
3,18E-05 3,62E-10 20 ans
6ES7151-7FA20-0AB0 1,59E-05 3,62E-10 10 ans
3,18E-05 3,62E-10 20 ans
6ES7151-7FA21-0AB0 <1,5E-05 <0,35E-09 10 ans
<3E-05 <0,35E-09 20 ans
IM 151-8F PN/DP CPU 6ES7151-8FB00-0AB0 <5E-05 <2E-09 10 ans
<1E-04 <2E-09 20 ans
6ES7151-8FB01-0AB0 <4E-05 <1E-09 10 ans
<8E-05 <1E-09 20 ans
IM154-8F PN/DP CPU 6ES7154-8FB01-0AB0 <4E-05 <1E-09 10 ans
<8E-05 <1E-09 20 ans
6ES7154-8FX00-0AB0 <4E-05 <1E-09 10 ans
<8E-05 <1E-09 20 ans
CPU 315F-2 DP 6ES7315-6FF01-0AB0 2,38E-05 5,43E-10 10 ans
4,76E-05 5,43E-10 20 ans
6ES7315-6FF04-0AB0 <2E-05 <5E-10 10 ans
<4E-05 <5E-10 20 ans
CPU 315F-2 PN/DP 6ES7315-2FH10-0AB0 4,76E-05 1,09E-09 10 ans
9,52E-05 1,09E-09 20 ans
6ES7315-2FH13-0AB0 4,76E-05 1,09E-09 10 ans
9,52E-05 1,09E-09 20 ans
6ES7315-2FJ14-0AB0 <4E-05 <1E-09 10 ans
<8E-05 <1E-09 20 ans
CPU 317F-2DP 6ES7317-6FF00-0AB0 4,76E-05 1,09E-09 10 ans
9,52E-05 1,09E-09 20 ans
6ES7317-6FF03-0AB0 4,76E-05 1,09E-09 10 ans
9,52E-05 1,09E-09 20 ans
6ES7317-6FF04-0AB0 <4E-05 <1E-09 10 ans
<8E-05 <1E-09 20 ans
CPU 317F-2 PN/DP 6ES7317-2FJ10-0AB0 4,76E-05 1,09E-09 10 ans
9,52E-05 1,09E-09 20 ans
6ES7317-2FK13-0AB0 4,76E-05 1,09E-09 10 ans
9,52E-05 1,09E-09 20 ans
6ES7317-2FK14-0AB0 <4E-05 <1E-09 10 ans
<8E-05 <1E-09 20 ans
CPU 317TF-2 DP 6ES7317-6TF14-0AB0 <4E-05 <1E-09 10 ans
<8E-05 <1E-09 20 ans
CPU 319F-3 PN/DP 6ES7318-3FL00-0AB0 <1E-04 <3E-09 10 ans
<2E-04 <3E-09 20 ans
6ES7318-3FL01-0AB0 <1E-04 <3E-09 10 ans
<2E-04 <3E-09 20 ans
CPU 410-5H 6ES7410-5HX08-0AB0 <1,9E-04 <4,3E-09 10 ans
<3,8E-04 <4,3E-09 20 ans
CPU 412-3H 6ES7412-3HJ14-0AB0 1,9E-04 4,3E-09 10 ans
3,8E-04 4,3E-09 20 ans
CPU 412-5H PN/DP 6ES7412-5HK06-0AB0 <1,9E-04 <4,3E-09 10 ans
<3,8E-04 <4,3E-09 20 ans
CPU 414F-3 PN/DP 6ES7414-3FM06-0AB0 <4,5E-05 <1E-09 10 ans
<9E-05 <1E-09 20 ans
CPU 414-4H 6ES7414-4HJ00-0AB0 1,24E-04 1,42E-09 10 ans
2,48E-04 1,42E-09 20 ans
6ES7414-4HJ04-0AB0 1,88E-04 4,29E-09 10 ans
3,76E-04 4,29E-09 20 ans
6ES7414-4HM14-0AB0 1,9E-04 4,3E-09 10 ans
3,8E-04 4,3E-09 20 ans
CPU 414-5H PN/DP 6ES7414-5HM06-0AB0 <1,9E-04 <4,3E-09 10 ans
<3,8E-04 <4,3E-09 20 ans
CPU 416F-2 6ES7416-2FK02-0AB0 4,76E-05 1,09E-09 10 ans
9,52E-05 1,09E-09 20 ans
6ES7416-2FK04-0AB0 4,76E-05 1,09E-09 10 ans
9,52E-05 1,09E-09 20 ans
6ES7416-2FN05-0AB0 4,76E-05 1,09E-09 10 ans
9,52E-05 1,09E-09 20 ans
CPU 416F-3 PN/DP 6ES7416-3FR05-0AB0 4,76E-05 1,09E-09 10 ans
9,52E-05 1,09E-09 20 ans
6ES7416-3FS06-0AB0 <4,5E-05 <1E-09 10 ans
<9E-05 <1E-09 20 ans
CPU 416-5H PN/DP 6ES7416-5HS06-0AB0 <1,9E-04 <4,3E-09 10 ans
<3,8E-04 <4,3E-09 20 ans
CPU 417-4H 6ES7417-4HL01-0AB0 1,24E-04 1,42E-09 10 ans
2,48E-04 1,42E-09 20 ans
6ES7417-4HL04-0AB0 1,88E-04 4,29E-09 10 ans
3,76E-04 4,29E-09 20 ans
6ES7417-4HT14-0AB0 1,9E-04 4,3E-09 10 ans
3,8E-04 4,3E-09 20 ans
CPU 417-5H PN/DP 6ES7417-5HT06-0AB0 <1,9E-04 <4,3E-09 10 ans
<3,8E-04 <4,3E-09 20 ans
WinAC RTX F 6ES7671-1RC07-0YA0 <1E-04 <3E-09 10 ans
6ES7671-1RC08-0YA0 <1E-04 <3E-09 10 ans
Tableau 01

Les valeurs PFH et PFD se trouvent dans le manuel système "Technique de sécurité dans SIMATIC S7" ( article ID 12490443)  ou dans les informations produit respectives des CPU F.

Notes
Signification des abréviations utilisées par la suite :

  • SIL: Safety Integrity Level
  • SIL CL: SIL claim
  • PL: Performance Level

Pour les produits du groupe ET200M listés ci-dessous, l'intervalle de test (ou Mission Time) peut également être allongé à 20 ans.
 
ET 200M Référence PFD PFH Intervalle de test 
SM326 F-DI 24
(SIL CL 2, PL d)
6ES7326-1BK01-0AB0 < 1,00E-04 < 1,00E-08 20 ans
SM326 F-DI 24
(SIL CL 3, PL e)
6ES7326-1BK01-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-09
SM326 F-DI 24
(SIL CL 2, PL d)
6ES7326-1BK02-0AB0 < 1,00E-04 < 1,00E-08 20 ans
SM326 F-DI 24
(SIL CL 3, PL e)
6ES7326-1BK02-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-09
SM326 F-DI 8 Namur
(SIL CL 2, PL d)
6ES7326-1RF00-0AB0 < 1,00E-04 < 1,00E-08 20 ans
SM326 F-DI 8 Namur
(SIL CL 3, PL e)
6ES7326-1RF00-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-09
SM326 F-DI 8 Namur
(SIL CL 2, PL d)
6ES7326-1RF01-0AB0 < 1,00E-04 < 1,00E-08 20 ans
SM326 F-DI 8 Namur
(SIL CL 3, PL e)
6ES7326-1RF01-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-09
SM326 F-DO 10 6ES7326-2BF01-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-09 20 ans
SM326 F-DO 10 6ES7326-2BF10-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-09 20 ans
SM326 F-DO 8 6ES7326-2BF40-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-09 20 ans
SM326 F-DO 8 6ES7326-2BF41-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-09 20 ans
SM336 F-AI 6 6ES7336-1HE00-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-09 20 ans
SM336 F-AI 6x
0/4..20mA HART
6ES7336-4GE00-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-09 20 ans
Tableau 02

Pour les produits du groupe ET200S listés ci-dessous, l'intervalle de test (ou Mission Time) peut également être allongé à 20 ans.
 
ET 200S Référence PFD PFH Intervalle de test 
EM138 PM-E F pm 6ES7138-4CF02-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-10 20 ans
EM138 PM-E F pm 6ES7138-4CF03-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-10 20 ans
EM138 PM-E F pp 6ES7138-4CF41-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-10 20 ans
EM138 PM-E F pp 6ES7138-4CF42-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-10 20 ans
EM138 4/8 F-DI
(SIL CL 2, PL d)
6ES7138-4FA00-0AB0 < 1,00E-03 < 1,00E-08 20 ans
EM138 4/8 F-DI
(SIL CL 3, PL e)
6ES7138-4FA00-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-10
EM138 4/8 F-DI
(SIL CL 2, PL d)
6ES7138-4FA01-0AB0 < 1,00E-03 < 1,00E-08 20 ans
EM138 4/8 F-DI
(SIL CL 3, PL e)
6ES7138-4FA01-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-10
EM138 4/8 F-DI
(SIL CL 2, PL d)
6ES7138-4FA02-0AB0 < 1,00E-03 < 1,00E-08 20 ans
EM138 4/8 F-DI
(SIL CL 3, PL e)
6ES7138-4FA02-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-10
EM138 4/8 F-DI
(SIL CL 2, PL d)
6ES7138-4FA03-0AB0 < 1,00E-03 < 1,00E-08 20 ans
EM138 4/8 F-DI
(SIL CL 3, PL e)
6ES7138-4FA03-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-10
EM138 4/8 F-DI
(SIL CL 2, PL d)
6ES7138-4FA04-0AB0 < 1,00E-03 < 1,00E-08 20 ans
EM138 4/8 F-DI
(SIL CL 3, PL e)
6ES7138-4FA04-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-10
EM138 4/8 F-DI
(SIL CL 2, PL d)
6ES7138-4FA05-0AB0 < 1,00E-03 < 1,00E-08 20 ans
EM138 4/8 F-DI
(SIL CL 3, PL e)
6ES7138-4FA05-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-10
EM138 4 F-DO 6ES7138-4FB00-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-10 20 ans
EM138 4 F-DO 6ES7138-4FB01-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-10 20 ans
EM138 4 F-DO 6ES7138-4FB02-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-10 20 ans
EM138 4 F-DO 6ES7138-4FB03-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-10 20 ans
EM138 4 F-DO 6ES7138-4FB04-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-10 20 ans
EM138 4 F-DI/3 F-DO
(SIL CL 2, PL d)
6ES7 138-4FC00-0AB0 < 1,00E-04 < 1,00E-08 20 ans
EM138 4 F-DI/3 F-DO
(SIL CL 2, PL d)
6ES7138-4FC01-0AB0 < 1,00E-04 < 1,00E-08 20 ans
EM138 1 F-RO 6ES7 138-4FR00-0AA0 < 1,00E-05 < 1,00E-09 20 ans
Tableau 03

Pour les produits du groupe ET 200isP listés ci-dessous, l'intervalle de test (ou Mission Time) peut également être étendu sur 20 ans.
 
ET 200iSP Référence PFD PFH Intervalle de test
EM138 8 F-DI Ex NAMUR
(SIL CL 3, PL e) pour connexion à 1 et 2 canaux
6ES7138-7FN00-0AB0 < 1.00E-05 < 1.00E-09 20 ans
EM138 4 F-DO Ex 17,4V/40mA
(SIL CL 3, PL e)
6ES7138-7FD00-0AB0 < 1.00E-05 < 1.00E-09 20 ans
EM138 4 F-AI Ex HART
(SIL CL 3, PL e)
6ES7138-7FA00-0AB0 < 1.00E-04 < 1.00E-08 20 ans
EM138 4 F-AI Ex HART
(SIL CL 3, PL e) deux canaux sur deus modules et évaluation dans la CPU F
6ES7138-7FA00-0AB0 < 1.00E-05 < 1.00E-09
Tabelle 04

Pour les produits du groupe ET 200eco listés ci-dessous, l'intervalle de test (ou Mission Time) peut également être allongé à 20 ans.

 
ET 200eco Référence PFD PFH Intervalle de test 
EM148 4/8 F-DI
(SIL CL 2, PL d)
6ES7148-3FA00-0XB0 < 1,00E-03 < 1,00E-08 20 ans
EM148 4/8 F-DI
(SIL CL 3, PL e)
6ES7148-3FA00-0XB0 < 1,00E-05 < 1,00E-10 20 ans
Tableau 05

Pour les produits du groupe ET 200PRO listés ci-dessous, l'intervalle de test (ou Mission Time) peut également être étendu à 20 ans.
 
ET 200Pro Référence PFD PFH Intervalle de test 
EM148 8/16 F-DI
(SIL CL 2, PL d)
6ES7148-4FA00-0AB0 < 1,00E-03 < 1,00E-08 20 ans
EM148 8/16 F-DI
(SIL CL 3, PL e)
6ES7148-4FA00-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-09
EM148 4/8 F-DI/ 4 F-DO
(SIL CL 2, PL d)
6ES7148-4FC00-0AB0 < 1,00E-03 < 1,00E-08 20 ans
EM148 4/8 F-DI/ 4 F-DO
(SIL CL 3, PL e)
6ES7148-4FC00-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-09
EM148 F-Switch 6ES7148-4FS00-0AB0 < 1,00E-05 < 1,00E-09 20 ans
Tableau 06

Pour les produits du groupe ET 200SP listés ci-dessous, l'intervalle de test (ou Mission Time) peut également être étendu à 20 ans.
 
ET 200SP Référence PFD PFH Intervalle de test 
F-DI 8x24VDC HF 6ES7136-6BA00-0CA0 <2,00E-05 <1,00E-09 20 ans
F-DO 4x24VDC/2A PM HF 6ES7136-6DB00-0CA0
F-PM-E 24VDC/8A PPM ST 6ES7136-6PA00-0BC0
F-RQ 1x24VDC/24..230VAC/5A 6ES7136-6RA00-0BF0 < 1,00E-05 <6,00E-09 20 ans
Tableau 07

Pour les produits F-MTAs (Marshalled Termination Assemblies) listés ci-dessous, l'intervalle de test (ou Mission Time) peut également être étendu à 20 ans.
 
Type F-MTA
(à 60°C)
Référence Single channel PFD Low Demand Mode (PFD) High Demand Mode (PFH) Intervalle de test 
Entrées TOR F (pour SM 326, DI 24 x DC24V) 6ES7650-1AK10-7XX0 0 - - 10 ans
0 0 0 20 ans
6ES7650-1AK11-7XX0 0 - - 10 ans
0 0 0 20 ans
Sorties TOR F (pour SM 326, DO 10 x DC24V/2A) 6ES7650-1AL10-6XX0 0 - - 10 ans
0 0 0 20 ans
6ES7650-1AL11-6XX0 0 - - 10 ans
0 0 0 20 ans
Entrées analogiques F (pour SM 336, AI 6 x 13 Bit) 6ES7650-1AH50-5XX0 4,38E-05 - - 10 ans
8,76E-05 5,10E-04 5,80E-09 20 ans
6ES7650-1AH51-5XX0 4,38E-05 - - 10 ans
8,76E-05 5,10E-04 5,80E-09 20 ans
Entrées analogiques F HART (pour SM 336, F-AI 6 x 0/4...20 mA HART 15Bit) 6ES7650-1AH61-5XX0 4,38E-05 - - 10 ans
8,76E-05 5,10E-04 5,80E-09 20 ans
6ES7650-1AH62-5XX0 3,72E-05 - - 10 ans
8,34E-05 5,00E-04 6,32E-09 20 ans
Sorties relais avec charge AC pour (SM 326, DO 10 x DC24V/2A) 6ES7650-1AM30-6XX0 2,50E-03 - - 10 ans
5,10E-03 5,00E-02 5,80E-07 20 ans
6ES7650-1AM31-6XX0 2,50E-03 - - 10 ans
5,10E-03 5,00E-02 5,80E-07 20 ans
Sorties relais avec charge DC pour (SM 326, DO 10 x DC24V/2A) 6ES7650-1AM30-6XX0 1,26E-02 *1) - - 10 ans
2,52E-02 2,50E-01 2,90E-06 20 ans
6ES7650-1AM31-6XX0 1,26E-02 *1) - - 10 ans
2,52E-02 2,50E-01 2,90E-06 20 ans
Tableau 08

*1) Pour une durée d'exploitation supérieure à 7 ans, le niveau de sécurité est réduit à SIL 1.

Vous trouverez ci-après pour information les probabilités de défaillance (PTE) pour les canaux de communications de sécurité (PTE signifie ici "Probability of Transmission Error"):
 
Communication PFD PFH Remarque
AS<-->AS Communication
(F-SEND<-->F-RECEIVE)
< 1,00E-05 < 1,00E-09 Cette valeur est ajoutée dans le calcul de la fonction de sécurité une fois par communication AS<-->AS
PROFIsafe
F-IN-->F-CPU-->F-OUT
< 1,00E-05 < 1,00E-09 Cette valeur n'est ajoutée qu'une seule fois dans le calcul de la fonction de sécurité
Tableau 09

Mots-clefs étendus
Sûr, IEC 62061, ISO 13849, IEC 61511, VDI2180, S7 Distributed Safety, F Systems, sécurité process, intervalle de test

 ID contribution:27832836   Date:2014-07-24