ZertifikateExplosionsschutz, Explosionsschutzzertifikat, NEPSI, CQST Sipart PS2 [PA] | eigensicher, Zone 2 | Ex ia II CT6/T4 Gb; Ex ic II CT6/T4 Gc; Ex nL II CT6/T4 Gc; Ex nAnL II CT6/T4 Gc; DIP A22 IP66 | 6DR5xxx-xxxxx-xxxx | zh, en, NEPSI GYJ111242
2011-11-21
ID: 26704158
ZertifikateExplosionsschutz, FM, FM Sipart PS2 [PA] | eigensicher, Div.2 | IS, NI | 6DR5abc-defg-0iAj, FM 3010184
2011-10-27
ID: 26706993
ZertifikateExplosionsschutz, FM, FM Sipart PS2 [HART] | eigensicher, Div.2 | IS, NI | 6DR5abc-defg-0iAj, FM 3010184
2011-10-27
ID: 9806382
ZertifikateExplosionsschutz, GOST | CCVE Nanio Sipart PS2 [PA] | eigensicher, Zone 2 | Ex ia,ic,nL, nA | 6DR5x-xxxxx-xxxx, PCT POCC DE.RB05.B03406