|  |
Résumé du contenu:
- Pré-requis
- Changements par rapport à la précédente version
- Options du logiciel Safety Matrix
- Références de commande pour le logiciel SIMATIC Safety Matrix
Le logiciel SIMATIC Safety Matrix V6.1 est la nouvelle version du logiciel SIMATIC Safety Matrix qui permet la conception simple d’applications de sécurité basées sur le S7 F System.
- Description de Safety Matrix – Vue d’ensemble:
- Configuration:
Configuration des causes et effets d’une boucle de sécurité fonctionnelle et choix des effets logiques à chaque point d’intersection de la matrice.
- Compilation/Chargement:
Si la logique Causes-Effets est correcte, alors la matrice peut-être sauvegardée et transférée dans un projet SIMATIC. Les Causes et Effets sont transférés sous forme de diagrammes CFC puis ceux-ci pourront être compilés et enfin chargés dans un API S7-400 ou le simulateur. Les diagrammes CFC contiennent la logique complète des matrices, l’enregistrement des événements et les fonctions de sécurité.
- Visualisation:
Le logiciel Safety-Matrix affiche les états en temps réel des entrées et inter-verrouillages et délivre une représentation dynamique et graphique sur la ou les matrices en cours d’exécution.
- Maintenance:
En phase d’exploitation, la matrice permet de mettre en place des by-pass lors d’opérations de maintenance pendant le fonctionnement de l’installation ainsi que des fonctions de remise à zéro ou de correction de consignes. Toutes les actions sont consignées automatiquement dans un rapport d’événements de la matrice. En plus des actions, ce rapport enregistre aussi son heure et date d’apparition, l’utilisateur et le motif de l’événement, formant ainsi un historique complet.
1. Pré-requis
- Outil de développement Safety Matrix:
Afin d’utiliser le logiciel de développement Safety Matrix V6.1, vous devrez avoir installé les logiciels suivants sur l’ordinateur de développement:
- Dans l’environnement PCS 7:
- PCS 7 V6.0 SP3 inclus ou versions supérieures: PCS 7 V6.1 SP2 ou PCS 7 V7.0 SP1.
- S7 F Systems à partir de V5.2 SP1
- F-Bibliothèque (V1_2) ou S7 F Systems Lib V1_3.
- Pour le test Offline: S7-PLCSIM, en accord avec la version de S7 F System installée.
- Versions de Windows fonction de la version de PCS 7.
- Hors environnement PCS 7:
- STEP 7 à partir de V5.4 SP3.
- CFC à partir de V7.0 SP1.
- Safety Matrix Viewer:
Afin d’utiliser le logiciel Safety Matrix Viewer V6.1, vous devrez avoir installé les logiciels suivants sur l’ordinateur de conduite:
- Dans l’environnement PCS 7:
- PCS 7 V6.0 SP3 inclus ou versions supérieures: PCS 7 V6.1 SP2 ou PCS 7 V7.0 SP1.
- Versions de Windows fonction de la version de PCS 7.
- Safety Matrix Editor:
Afin d’utiliser le logiciel Safety Matrix Editor V6.1, vous devrez avoir installé les logiciels suivants sur votre PC:
- Windows XP SP2 ou Windows 2000 Server/Professional, SP4 ou Windows Server 2003 SP1.
2. Changements par rapport à la précédente version:
- Extension de la gestion des accès.
- Ordre d’écriture sécurisée (Scénario à 2 opérateurs)
- Messages détaillés dans le rapport d’événements du gestionnaire d’alarmes de PCS 7.
- Références internes (Utilisation de signaux internes comme entrées).
- Incorporation de drivers externes qui seront importés-exportés dans le programme au moyen de l’assistant (IEA) de PCS 7.
- Comparaison de deux matrices sur la base des diagrammes créés.
- Paramétrage de limites pour les variables analogiques dans l’outil de développement.
- Environnement supportant 2 langues (Anglais ou Allemand)
- Amélioration et extension de l’environnement.
3. Options du logiciel Safety Matrix:
Le logiciel Safety Matrix est composé de trois produits, qui peuvent être aussi vendus en tant que trois options logicielles.
|
Options |
Fonctionnalité |
Environnement |
Mode |
Phases |
|
Safety Matrix Engineering Tool |
Création (Import d’un fichier Matrice .cem), Configuration d’une matrice de sécurité, génération automatique de diagrammes CFC, chargement des diagrammes et drivers, Contrôle-commande à l’aide de STEP 7 SIMATIC Manager sur le PC de développement (ES) |
Engineering System (ES) PCS 7 ou STEP 7 et CFC |
Offline, Online |
Analyse, Réalisation et Exploitation. (Cycle de vie complet) |
|
Safety Matrix Editor |
Création et configuration d’une matrice de sécurité sur un PC sans PCS 7 ni STEP 7. Test de plausibilité, Documentation et génération d’un fichier Matrice importable .cem. |
Standalone |
Offline |
Analyse, (Etude et configuration) |
|
Safety Matrix Viewer |
Contrôle et commande à l’aide de faces avants (Faceplate) sur un poste opérateur PCS 7 (OS)
|
PCS 7- Operator Station (OS) |
Online |
Exploitation (Contrôle et commande) |
4. Références de commande pour le logiciel SIMATIC Safety Matrix
|
Références |
Désignation |
|
6ES7833-1SM01-0YA5 |
SAFETY MATRIX TOOL V6.1,
LICENCE FLOTTANTE POUR 1 INSTALLATION R-SW,
Logiciel et documentation sur CD, CLASSE A, 2 langues (D,E) |
|
6ES7833-1SM01-0YE5 |
SAFETY MATRIX TOOL V6.1, UPGRADE V5.X -> V6.1,
LICENCE DE MISE A JOUR POUR 1 INSTALLATION R-SW,
Logiciel et documentation sur CD, CLASSE A, 2 langues (D,E) |
|
6ES7833-1SM41-0YA5 |
SAFETY MATRIX EDITOR V6.1,
LICENCE SINGLE POUR 1 INSTALLATION R-SW,
Logiciel et documentation sur CD, CLASSE A, 2 langues (D,E) |
|
6ES7833-1SM61-0YA5 |
SAFETY MATRIX VIEWER V6.1,
Pour PCS7, LICENCE FLOTTANTE POUR 1 INSTALLATION R-SW,
Logiciel et documentation sur CD, CLASSE A, 2 langues (D,E) |
|
6ES7833-1SM61-0YE5 |
SAFETY MATRIX VIEWER POUR PCS 7 UPGRADE V6.0 -> V6.1,
Pour PCS7, LICENCE MISE A JOUR POUR 1 INSTALLATION R-SW,
Logiciel et documentation sur CD, CLASSE A, 2 langues (D,E) |
Remarque: La nouvelle version 6.1 de SIMATIC Safety Matrix remplace la version 5.X ds Safety Matrix Engineering Tools et la version V6.0 de Safety Matrix Viewer avec compatibilité ascendante.
|  |  |