Mostrar lista de artículos
Certificados
Número de certificación:Sira 06ATEX9350X
Nombre de certificado:MCS | Dust Protection, Zone 21 | II 2 D Ex tD A21 IP65 T90°C Tamb = -40°C to +75°C
Tipo de certificado:For use in hazardous locations
Certificado:Otros detalles
Admisión:other
País:other
Descripción/tema:EC-TYPE-Examination | Sira | EC
Idioma:inglés
 
Mostrar
 
 Download
(132 KB)
 Nr. de identificación (ID):27099428   Fecha:2007-11-28