Beitragsliste anzeigen
Mobile Panels -- Produktinformationen -- Technische Daten und Bestellinformationen
Welche Schutzfolien sind für die HMI Bediengeräte verfügbar?
Wo findet man aktuelle Konformitätserklärungen für SIMATIC HMI Panels (CE, UL, cUL, GOST)?
Was ist beim Anschluss des Potenzialausgleich an der Anschluss-Box eines Mobile Panels zu beachten?
Wie lässt sich an einem Bediengerät der E-Stand (Hardware-Ausgabestand) feststellen?
Welche Leistungsaufnahme bzw. Verlustleistung besitzen die SIMATIC HMI Bediengeräte?
Welche PROFINET-Dienste werden von den SIMATIC Panels unterstützt?
Welche chemischen Beständigkeiten haben die SIMATIC Panels und Panel PCs?
Welche Unterstützung bietet die Siemens AG, um die FDA-Richtlinien beim Einsatz von Panels zu erfüllen?
Welche Panels haben eine Schiffbau-Zulassung?
Was müssen Sie beim Umgang mit Lizenzen für WinCC flexible und Panels beachten?
Wie werden die Ausführungszeiten der F-Bausteine für das Mobile Panel 277F IWLAN in die "S7fcotia.xls Tabelle" eingebunden?
Welche Einbaurichtlinien sind bei den Transpondern für das Mobile Panel 277 IWLAN und das Mobile Panel 277F IWLAN zu beachten?
Mobile Panel 170 kann nur mit Anschlussbox verwendet werden
Welche Siemens-Dienststelle stellt die EG-Konformitätserklärungen für SIMATIC HMI zur Verfügung?
Welche SIMATIC Panels haben das CCC-Zertifikat?
Welche SIMATIC Panels haben bzw. benötigen eine FCC-Zulassung?
Kein gelb-roter Not-Halt-Taster am Mobile Panel 170
Kein Standardprojekt bei WinCE-Geräten
S7-Distributed Safety -- Produktinformationen -- Technische Daten
Wie werden die Ausführungszeiten der F-Bausteine für das Mobile Panel 277F IWLAN in die "S7fcotia.xls Tabelle" eingebunden?
Warum geht mein F-System beim Anlauf in STOP?
F-Technik CPU 300/400 -- Produktinformationen -- Technische Daten
Wo finde ich Bilder, Grafiken, Symbole und Screenshots zu Industrie-Automatisierungssystemen SIMATIC ?
Welche Systemgrenzen sind in einer F-CPU beim sicheren bidirektionalen Datenaustausch mittels S7-Kommunikation gegeben?
Wie werden die Ausführungszeiten der F-Bausteine für das Mobile Panel 277F IWLAN in die "S7fcotia.xls Tabelle" eingebunden?
Warum geht mein F-System beim Anlauf in STOP?
Welche Werte können bei F-CPUs und bei Produkten der ET 200-Familie für PFD, PFH und das Proof-Test-Intervall angesetzt werden?
Welche fehlersicheren Signalbaugruppen der dezentralen Peripherie können mit welchen fehlersicheren Steuerungen kombiniert werden?
Welche Hard- und Softwarekomponenten sind zum Aufbau und Betrieb eines F-Systems SIMATIC S7-300F erforderlich?
WinAC RTX -- Produktinformationen -- Performance und Mengengerüste bestimmen
Welche neuen Merkmale haben Intel® Atom™ Prozessoren und welche Vorteile bieten SIMATIC IPCs mit Intel® Atom™ Prozessoren bei Verwendung mit SIMATIC Software?
Wie werden die Ausführungszeiten der F-Bausteine für das Mobile Panel 277F IWLAN in die "S7fcotia.xls Tabelle" eingebunden?
Warum steigt nach der Installation der WinAC RTX 2008/2009 die Windows-Application Last auf 100%?
Welche unterschiedlichen CPU-Technologien gibt es im PC-Bereich und welche Vorteile bieten SIMATIC PCs mit Intel® Core™ 2 Duo-Prozessoren bei der Verwendung von SIMATIC Software?
Wie werden die Ausführungszeiten der F-Bausteine für das Mobile Panel 277F IWLAN in die "S7fcotia.xls Tabelle" eingebunden?
Bestellnummer:

Beschreibung
Zur Berechnung von Überwachungs- und Reaktionszeiten in einer sicherheitsgerichteten Anwendung mit S7 Distributed Safety, kann die Excel-Tabelle "S7fcotia.xls" herangezogen werden. Sie erhalten die Tabelle kostenfrei via Download unter der Beitrags-ID: 25412441.

Die "S7fcotia.xls Tabelle" besteht aus drei Registern. Im ersten Register (max. Laufzeit F-Ablaufgruppe) wird, in Abhängigkeit der verwendeten F-CPU, die maximale Laufzeit der F-Ablaufgruppe errechnet. Dazu gibt der Anwender unter anderem die Anzahl der verwendeten F-Funktionsbausteine aus der Bibliothek von S7 Distributed Safety ein.

Für das Mobile Panel 277F IWLAN werden die zugehörigen F-Funktionsbausteine in der "S7fcotia.xls Tabelle" nicht angeboten.

Max. Reaktionszeiten Mobile Panel 277F IWLAN
 
  Zeit in ms
TRES_no_Fault
(max. Reaktionszeit im fehlerfreien Fall)
25
TRES_one_Fault
(max. Reaktionszeit bei Vorhandensein eines Fehlers)
25
Tabelle 01

In der folgenden Tabelle wird die Einbindung der Ausführungszeiten der F-Funktionsbausteine sowie die Einbindung der max. Reaktionszeit für das Mobile Panel 277F IWLAN in die "S7fcotia.xls Tabelle" beschrieben.
 
Nr. Vorgehensweise
1 Ausführungszeiten der F-Funktionsbausteine für das Mobile Panel 277F IWLAN ermitteln
  1. Tragen Sie in die Tabelle der Ablage 1 die Anzahl der verwendeten F-Programmbausteine ein.  
  2. Notieren Sie sich die automatisch berechneten Werte Ihrer verwendeten F-Bausteine.
2 Ermittelte Ausführungszeiten in die "S7fcotia.xls Tabelle" einbinden
  1. Öffnen Sie die Tabelle "S7fcotia" und wählen Sie das Register
    "max. Laufzeit F-Ablaufgruppe".
  2. Tragen Sie den ermittelten Zeitwert (aus 1) in die Zeile "Summe der Ausführungszeiten" (Abschnitt "F-FBs/F-FCs aus anderer F-Bibliothek") unterhalb der entsprechenden CPU, per Hand in die "S7fcotia.xls Tabelle" ein.
  3. Im Abschnitt "max. Laufzeit der F-Ablaufgruppe" der "S7fcotia.xls Tabelle" wird Ihnen das Gesamtergebnis der Laufzeit für die "F-Ablaufgruppe angezeigt.

Führen Sie anschließend die weitere "Abschätzung für die Reaktionszeit des Automatisierungssystems" fort.

3 Max. Reaktionszeiten in die "S7fcotia.xls Tabelle" einbinden
  1. Öffnen Sie die Tabelle "S7fcotia" und wählen Sie das Register
    "max. Reaktionszeiten".
  2. Im Abschnitt "betrachteter Signalfluss der Sicherheitsfunktion" sind vier verschiedene "F-Peripherie" Varianten aufgeführt.
    Wählen Sie, entsprechend Ihrer Anlagenkonstellation, die entsprechende Variante aus und tragen Sie die max. Reaktionszeit (siehe Tabelle 01) in die dafür vorgesehenen Zellen (TWCDT und TOFDT).

Führen Sie anschließend die weitere "Abschätzung für die Reaktionszeit des Automatisierungssystems" fort.

Eine Anleitung dazu finden Sie unter der Beitrags ID: 23926783.

Tabelle 02

Excel Tabelle "27097159_F_FB_V1_1_de.xls"
Die beiliegende Excel Tabelle "27097159_F_FB_V1_1_de.xls" dient zum einfachen Addieren der Ausführungszeiten der F-Programmbausteine für das Mobile Panel 277F IWLAN.
Sie können den ermittelten Wert in die Zeile "Summe der Ausführungszeiten" (Abschnitt "F-FBs/F-FCs aus anderer F-Bibliothek") der "S7fcotia.xls Tabelle" eintragen.

Anlage 1: Runtime_F_FB_V1_1_de.xls ( 28 KB )  

 Beitrags-ID:27097159   Datum:2011-10-14 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour