|
Beschreibung Zur Berechnung von Überwachungs- und Reaktionszeiten in einer sicherheitsgerichteten Anwendung mit S7 Distributed Safety, kann die Excel-Tabelle "S7fcotia.xls" herangezogen werden. Sie erhalten die Tabelle kostenfrei via Download unter der Beitrags-ID: 25412441.
Die "S7fcotia.xls Tabelle" besteht aus drei Registern. Im ersten Register (max. Laufzeit F-Ablaufgruppe) wird, in Abhängigkeit der verwendeten F-CPU, die maximale Laufzeit der F-Ablaufgruppe errechnet. Dazu gibt der Anwender unter anderem die Anzahl der verwendeten F-Funktionsbausteine aus der Bibliothek von S7 Distributed Safety ein.
Für das Mobile Panel 277F IWLAN werden die zugehörigen F-Funktionsbausteine in der "S7fcotia.xls Tabelle" nicht angeboten.
Max. Reaktionszeiten Mobile Panel 277F IWLAN
| |
Zeit in ms |
TRES_no_Fault
(max. Reaktionszeit im fehlerfreien Fall) |
25 |
TRES_one_Fault (max. Reaktionszeit bei Vorhandensein eines Fehlers) |
25 |
Tabelle 01
In der folgenden Tabelle wird die Einbindung der Ausführungszeiten der F-Funktionsbausteine sowie die Einbindung der max. Reaktionszeit für das Mobile Panel 277F IWLAN in die "S7fcotia.xls Tabelle" beschrieben.
| Nr. |
Vorgehensweise |
| 1 |
Ausführungszeiten der F-Funktionsbausteine für das Mobile Panel 277F IWLAN ermitteln
- Tragen Sie in die Tabelle der Ablage 1 die Anzahl der verwendeten F-Programmbausteine ein.
- Notieren Sie sich die automatisch berechneten Werte Ihrer verwendeten F-Bausteine.
|
| 2 |
Ermittelte Ausführungszeiten in die "S7fcotia.xls Tabelle" einbinden
- Öffnen Sie die Tabelle "S7fcotia" und wählen Sie das Register
"max. Laufzeit F-Ablaufgruppe".
- Tragen Sie den ermittelten Zeitwert (aus 1) in die Zeile "Summe der Ausführungszeiten" (Abschnitt "F-FBs/F-FCs aus anderer F-Bibliothek") unterhalb der entsprechenden CPU, per Hand in die "S7fcotia.xls Tabelle" ein.
- Im Abschnitt "max. Laufzeit der F-Ablaufgruppe" der "S7fcotia.xls Tabelle" wird Ihnen das Gesamtergebnis der Laufzeit für die "F-Ablaufgruppe angezeigt.
Führen Sie anschließend die weitere "Abschätzung für die Reaktionszeit des Automatisierungssystems" fort. |
| 3 |
Max. Reaktionszeiten in die "S7fcotia.xls Tabelle" einbinden
- Öffnen Sie die Tabelle "S7fcotia" und wählen Sie das Register
"max. Reaktionszeiten".
- Im Abschnitt "betrachteter Signalfluss der Sicherheitsfunktion" sind vier verschiedene "F-Peripherie" Varianten aufgeführt.
Wählen Sie, entsprechend Ihrer Anlagenkonstellation, die entsprechende Variante aus und tragen Sie die max. Reaktionszeit (siehe Tabelle 01) in die dafür vorgesehenen Zellen (TWCDT und TOFDT).
Führen Sie anschließend die weitere "Abschätzung für die Reaktionszeit des Automatisierungssystems" fort.
Eine Anleitung dazu finden Sie unter der Beitrags ID: 23926783. |
Tabelle 02
Excel Tabelle "27097159_F_FB_V1_1_de.xls" Die beiliegende Excel Tabelle "27097159_F_FB_V1_1_de.xls" dient zum einfachen Addieren der Ausführungszeiten der F-Programmbausteine für das Mobile Panel 277F IWLAN.
Sie können den ermittelten Wert in die Zeile "Summe der Ausführungszeiten" (Abschnitt "F-FBs/F-FCs aus anderer F-Bibliothek") der "S7fcotia.xls Tabelle" eintragen.
Anlage 1: Runtime_F_FB_V1_1_de.xls ( 28 KB )
|