|
Descrizione
Per il protocollo Data Highway non è disponibile alcuna unità per l'elaborazione dello stack del protocollo. Per collegare ciononostante a SIMATIC S7 sistemi che utilizzano esclusivamente questo protocollo, per la fascia alta dei processori di comunicazione seriali è stato sviluppato il driver di protocollo caricabile.
Qui sono stati scritti sotto forma di software gli stack ed i meccanismi di protocollo necessari per la comunicazione: questi devono essere caricati sul CP e abilitati con licenza.
Per il trasferimento dei dati viene qui utilizzato il protocollo asincrono Link Full-Duplex (DF1). Come partner di comunicazione si possono utilizzare tutti i moduli per i quali sull'interfaccia "Asynchrones Link" può essere parametrizzato il protocollo DF1.
Fisicamente il protocollo Data Highway è impiegabile su:
- RS 232
- 20 mA (TTY)
- RS 422 / RS485
Servizi del protocollo
Il protocollo Data Highway supporta esclusivamente il servizio Send/Receive. In questo modo sono possibili trasferimenti di dati attivi tra due stazione. Qui vengono scambiati dati tra le applicazioni tramite i blocchi di trasmissione e ricezione, su entrambi i lati.
Vantaggi del protocollo
- facile integrazione in sistemi Allen Bradley
- adatto per quantità di dati medie ... grandi (<=1024 / 4096 byte)
- trasferimento dati con conferma
Svantaggi del protocollo
- considerevole impegno di progettazione e programmazione
- protocollo non diffuso nella famiglia SIMATIC
Quantità strutturali
|
Grandezza caratteristica |
Campo dei valori |
|
Campo dati |
Fino a 1024 /4096 byte per job
(S7-300 / S7-400) |
|
Interfaccia logica |
Livello 7 del modello di riferimento ISO-OSI |
|
Numero delle connessioni possibili per CP |
1 per interfaccia (punto-punto)
fino a 32 sistemi multi-punto |
Avvertenza
Informazioni generali sulla comunicazione tramite SIMATIC S7 così come una descrizione dettagliata del protocollo Data Highway si trovano nell’articolo con ID: 20982954.
Ricerca
Accoppiamento seriale, sistema di terzi, protocollo Data-Highway
|