afficher la liste des articles
Coupleurs séries -- Informations sur les produits -- Description du système (protocole)
Quels sont les matériels et logiciels à utiliser pour réaliser une communication entre des stations SIMATIC S7 et des systèmes tiers utilisant le protocole Modbus RTU ?
Quels types de liaisons/protocoles sont supportés en standard par les CPUs S7-300/400 et les CPs ?
Quelles sont les différences entre le CP441-1 et le CP441-2?
Renseignements nécessaires pour poser une question au support technique  SIMATIC sur des communications point à point  S5 / S7
Quelles sont les propriétés, avantages et particularités offerts par le protocole RK512 ?
Quelles sont les propriétés, avantages et particularités offerts par le protocole Data Highway ?
Quelles sont les propriétés, avantages et particularités offerts par le protocole ASCII ?
Quelles sont les propriétés, avantages et particularités offerts par le protocole 3964 (R)?
Quelles sont les propriétés, avantages et particularités offerts par le protocole Modbus ?
Quelles sont les propriétés, avantages et particularités offerts par le protocole 3964 (R)?
Nº de référence:

Description :
La procédure 3964 (R) est une procédure de commande  de transfert de données d'une liaison point-à-point entre un automate local et un partenaire de communication.
La procédure 3964 (R) inclut une couche de transport orientée bit (Couche 1 du modèle ISO-OSI) et aussi une couche de sécurité des données (Couche 2).
Cette couche de sécurité est disponible sous la forme de caractères de contrôle . Ces derniers vérifient la fin et les données d'erreur du transfert des données à partir du partenaire de communication.
Dans le cas d'une liaison utilisant la procédure 3964 (R) , les deux partenaires de communication peuvent être configurés avec des priorités différentes.

Services du protocole :
 
Service Description
SEND La fonction SEND disponible pour les systèmes concernés , transfert des zones de données d'un bloc de données . Cette zone de données est définie par le numéro de bloc de données , l'adresse de départ et la longueur des données à transférer.
RECEIVE La fonction RECEIVE disponible pour les systèmes concernés , transfert les zones de données à partir d'une zone tampon vers une zone de destination. Cette zone de destination est spécifiée dans la station locale par le numéro du  bloc de données et l'adresse de début du mot  de données .La longueur des données reçues est fournie lorsque que la fonction de réception s'est achevée entièrement avec succès.

Avantages du protocole :

  • bien utilisable avec des systèmes tiers
  • adapté pour les quantités de données moyennes (<=4096 octets)
  • Transfert de données acquitté par le partenaire de communication 
  • Haut niveau de sécurité (Distance de Hamming de 3)

Inconvénients du protocole :

  • RS 485 ne peut pas être utilisée
  • Nécéssite une coordination des appels de fonctions d'émission et de réception

Ressources :
 
Paramètre plage de valeurs
Zone de données par contrat jusqu'à 4096 octets par télégramme
couche 4 du modèle ISO-OSI couche 2 du modèle ISO-OSI
Nombre de liaisons possibles par CP 1 par interface (point-à-point)

Notes :

  • Vous trouverez des informations sur la communication dans SIMATIC S7 ainsi qu'une description détaillée sur le protocole 3964 (R) dans la Contribution Nr : 20982954.
  • La différence entre la procédure 3964 et la procédure 3964 (R) est liée au caractères de vérification dans le transfert des Blocs .Les caractères de vérification de blocs sont transférés dans la procédure 3964 (R)

Mots clefs:
RK 512, Point à Point, Couplage série , Système tiers 
 

 ID contribution:27073039   Date:2011-02-14