Beitragsliste anzeigen
Diagnosepaket PNIODiag zur Diagnoseauswertung für PROFIBUS DP und PROFINET IO
Bestellnummer:
Aufgabe
Es wird eine einfache Möglichkeit für die Diagnoseauswertung von dezentralen Peripheriebaugruppen in Verbindung mit SIMATIC S7 benötigt. Die Diagnoseauswertung erfolgt sowohl für PROFIBUS DP-Mastersysteme als auch für PROFINET IO-Systeme.

Lösung
Um Ihnen die Diagnoseauswertung von dezentralen Peripheriebaugruppen in Verbindung mit S7-SIMATIC zu vereinfachen, wurde das Diagnosepaket PNIODiag erstellt. Die Diagnoseauswertung erfolgt sowohl für PROFIBUS DP-Mastersysteme als auch für PROFINET IO-Systeme. Das Diagnosepaket PNIODiag folgt der anerkannten PROFINET IO-Spezifikation und unterstützt somit die Funktionen Shared Device und I-Device.

Hinweis

  • Das Diagnosepaket PNIODiag löst den bisher häufig benutzten Funktionsbaustein F125 "DP_DIA" und die dazugehörigen Visualisierungen ab. Der FB125, inklusive Visualisierung, ist nicht Schnittstellen- und Funktionskompatibel zum Diagnosepaket PNIODiag. Die Abkündigung des FB125 erfolgte zum 01.01.2008.
  • Verwechseln Sie das Diagnosepaket PNIODiag nicht mit der Funktion „Systemfehler melden”. Es handelt sich dabei um zwei unterschiedliche Diagnosefunktionen. Unter folgender Beitrags-ID finden Sie weitere Informationen zur Verwendung der Funktion "Systemfehler melden" und des Diagnosepakets PNIODiag: 17858394.
  • Beim Wechsel von einer Vorgängerversion auf die aktuelle Version müssen sowohl S7-Bausteine, als auch Visualisierungen getauscht werden. Ein gemischter Einsatz kann zu Fehlern führen!

Komponenten des Diagnosepakets PNIODiag
Das Diagnosepaket PNIODiag wird Ihnen als Setup mit allen notwendigen Komponenten zur Verfügung gestellt. Es besteht aus folgenden Komponenten:

  • Funktionsbaustein FB126
  • Visualisierung
  • Onlinehilfe

Die Dokumentation erläutert die Anordnung der Daten der System- und Stationsdiagnose in den beiden Datenbausteinen des Diagnosepakets PNIODiag. Somit können Sie System- und Stationszustände, die das Diagnosepaket PNIO ermittelt und in der Visualisierung dargestellt werden, im Anwenderprogramm auswerten und weiterverarbeiten.

Funktionsbaustein FB126
In der Dokumentation finden Sie Informationen darüber mit welchen Baugruppen Sie den FB126 einsetzen können. Der FB126 steht in zwei Varianten zur Verfügung:

  • S7-Baustein für CPUs mit einer Speichermöglichkeit von S7-Bausteinen > 16 kByte
  • S7-Baustein für CPUs mit einer Speichermöglichkeit von S7-Bausteinen <= 16 kByte

Visualisierung
Die Bedienung und Auswertung der Diagnose erfolgt komplett über die Visualisierung. Im aktuellen Diagnosepaket PNIODiag ist eine Visualisierung für WinCC flexible 2008  SP1enthalten. Die Visualisierung für WinCC flexible 2008 SP1 unterstützt die Sprachen Deutsch und Englisch.
Außerdem stehen verschiedene Visualisierungen für WinCC V7.0 zur Verfügung. Die Unterscheidung erfolgt anhand der Anzahl der beobachtbaren Peripheriesysteme (1 – 4). Eine Erweiterung um weitere Peripheriesysteme ist möglich.
Die Vorgehensweise ist der Hilfe zu entnehmen.

Onlinehilfe
Passend zum FB126 und zur Visualisierung wurde eine Onlinehilfe erstellt. Diese ist in Deutsch und Englisch verfügbar. Je nach eingestellter Sprache in STEP 7 erfolgt die Anzeige der Onlinehilfe in Deutsch oder Englisch.

Der FB126 stellt Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

  • Übersicht über die Zustände der angeschlossenen Peripheriesysteme
  • Übersicht über die Stationszustände eines Peripheriesystems
  • Diagnoseanzeige für Diagnose-Repeater
  • Detaillierte Anzeige des Stationsstatus
  • Deaktivieren / Aktivieren von Stationen.
  • Triggern von Diagnoseereignissen einer Station
  • Ereignis-Speicher

Detaillierte Beschreibungen der Funktionen finden Sie in der Onlinehilfe.

Downloads
Inhalt der Downloads

Download

Diagnosepaket PNIODiag V1.8.2
mit Visualisierung WinCC flexible und Visualisierung WinCC
26996747_FB126_PNIODiag_V182.zip ( 41698 KB )
Dokumentation 
System- und Stationsdiagnose mit Diagnosepaket PNIODiag auswerten
26996747_FB126_PNIODiag_de.pdf ( 149 KB )

Hinweis zur Security
Vorsicht
Die in diesem Beitrag beschriebenen Funktionen und Lösungen beschränken sich überwiegend auf die Realisierung der Automatisierungsaufgabe. Bitte beachten Sie darüber hinaus, dass bei Vernetzung Ihrer Anlage mit anderen Anlagenteilen, dem Unternehmensnetz oder dem Internet entsprechende Schutzmaßnahmen im Rahmen von Industrial Security zu ergreifen sind. Weitere Informationen dazu finden Sie unter der Beitrags-ID 50203404.

Filterkriterien:
Hardware-Plattform: Panels, PROFIBUS, PROFINET, SIMATIC S7-300/S7-400, Dezentrale Peripherie/ET200
Software: STEP 7 bis V5.x, WinCC, WinCC flexible
Beitragsinhalt: Funktionsbausteine/Tools
 Beitrags-ID:26996747   Datum:2012-11-27 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
verwandte Beiträge
Einsatzrandbedingungen für TIM3/ ...
Einsatzrandbedingungen für TIMs ...
SIMATIC S7-300 CPU 31xT
Warum sind die Eingänge im Siche ...
Wie kann ich einen Slave abschalt ...
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Kontakt
Support Request
Ansprechpartner weltweit
Technical Forum
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Leistungsdaten 
Micro Automation Sets
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour