|
Avvertenze di configurazione Tutti gli S7/M7 300/400 attuali (non ad alta disponibilità) (incl. WinAC Slot 41x) e CPU C7-600 dispongono di semplici funzioni (SFC) per il trasferimento di piccole quantità di dati tramite connessioni S7. Le connessioni non sono progettate, ma bensì vengono stese esplicitamente al richiamo dell'SFC e trasferiscono dati tramite bus MPI opp. PROFIBUS DP.
Così come la comunicazione S7, la comunicazione di base S7 utilizza anche il protocollo S7 per il trasferimento dati. Il protocollo S7 si appoggia sul livello 7 (Application Layer) nel modello di riferimento ISO-OSI, poiché l'interfaccia del sistema utilizzata si basa esclusivamente su dati applicativi.
 ( 46 KB )
Figura 01: Modello di riferimento ISO-OSI
Servizi del protocollo
|
Tipo di servizio |
Descrizione |
|
I_PUT / I_GET |
Consente la lettura/scrittura di dati in uno slave I su PROFIBUS DP |
|
X_PUT / X_GET |
Consente la lettura/scrittura di dati di un altro nodo MPI opp. del bus dell'apparecchio |
Avvertenza
- Una descrizione precisa delle funzioni I e X si trova nell'esempio applicativo "Comunicazione con SIMATIC S7" nel capitolo 3.1.2 nell'articolo con ID 20982954
- Un esempio "Comunicazione client/server relativa agli slave (I) tramite la comunicazione di base S7 (I_PUT/ I_GET)" si trova nell'articolo con ID 20987910
Ricerca
connessione non progettata, X_SEND, X_RCV
|