afficher la liste des articles
Certificats
Nº de référence:
Numéro de certificat:PTB 07 ATEX 2032 X
Nom du certificat:Sitrans TR200 | Zone 2, intrinsically safe, Dust Protection | II 2(1) G Ex ia/ib IIC T6/T4; II 3(1) G Ex ia/ic IIC T6/T4; II 3 G Ex ic* IIC T6/T4; II 3 G Ex nA II T6/T4; II 2(1) D Ex iaD/ibD 20/21 T115°C | 7NG3032-xJN00 | de, en
Type de certificat:For use in hazardous locations
Certificat:ATEX-EC-Type-Examination-Certificate
Bureau d'homologation:PTB
Pays:France, Royaume-Uni, Italie, Pays-Bas, Belgique, Autriche, Pologne, Suède, Grèce, Tchéquie, Hongrie, Irlande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Chypre, Danemark, Allemagne, Bulgarie, Estonie, Finlande
Langue:Multilingue
 
Afficher
 
 Download
(519 KB)
Information
* Bemerkung

 

* Bemerkung: Die Kennzeichnung Ex nL wird gemäß der Normierungsänderung durch die Kennzeichnung Ex ic ersetzt. (EN 60079-11:2007)

* Note: The marking Ex nL is supplemented through the new standard version by the marking Ex ic. (EN 60079-11:2007)

 ID contribution:26677578   Date:2009-09-23