Beschreibung: Um Webdienste, die durch MiniWeb von WinCC flexible RT 2007 bereitgestellt werden, nutzen zu können, muss der Internet Information Service (IIS) abgeschaltet werden. Sowohl MiniWeb als auch IIS verwenden den gleichen Port. Es kann nur die Applikation, die schneller gestartet ist den Port nutzen. Dies ist im Regelfall der IIS. Die Verwendung von MiniWeb ist nur möglich, sobald der IIS deaktiviert oder gestoppt wird. Dies können Sie wie folgt erreichen:
| Nr. |
Vorgehensweise |
| 1 |
Gehen Sie auf START - Settings - Control Panel - Adminsitrative Tools - Internet Information Services.
 ( 242 KB )
Bild 01
|
| 2 |
Nachdem Sie den IIS geöffnet haben, navigieren Sie im Rootverzeichnis zu "SIMATIC - Web Sites - Default Web Site". |
| 3 |
Stoppen Sie nun den Internet Information Service (IIS).
 ( 44 KB )
Bild 02
|
| 4 |
Ein Neustart des Rechners ist nicht erforderlich. |
Hinweis: Um MiniWeb und IIS parallel zu betreiben, muss eine Portumstellung vorgenommen werden. Die Beschreibung zur Portumstellung finden Sie in dem Beitrag 21975526
Suchbegriffe:
HTTP-Communication; HTTPpages
|