Beitragsliste anzeigen
Panel PC -- System einrichten -- System parametrieren
Wie kann das Öffnen des "Onscreen-Keyboard" beim SIMATIC IPC277D beschleunigt werden?
Wie kann bei einem SIMATIC IPC die "Meldepuffer Partition" konfiguriert werden?
Wie erfolgt bei dem SIMATIC IPC277D die Umschaltung vom Querformat auf das Hochformat?
Warum wird kein Bild des SIMATIC IPCs angezeigt, wenn ich mit dem SIMATIC IPC Remote Manager über AMT zugreife?
Welcher Steckplatz muss bei Einsatz der WinAC RTX 2010 mit WinCC V11 projektiert werden?
Wie kann der Autologon bei SIMATIC IPCs eingerichtet werden?
Warum bricht die Installation von SQL Express 2005 auf einem SIMATIC IPC mit einem "Embedded Betriebssystem" ab?
Welche unterschiedlichen CPU-Technologien gibt es im PC-Bereich und welche Vorteile bieten SIMATIC PCs mit Intel® Core™ 2 Duo-Prozessoren bei der Verwendung von SIMATIC Software?
Wie kann der Betrieb von Windows 2000 mit Festplatten größer 120 GB sichergestellt werden?
Wie kann ich mich an einem Windows 2000-Rechner ohne Tastatur (z.B. Panel PC) anmelden?
Funktion "Betriebsart wechseln" mit dem Parameter "Serieller Transfer"
Wie kann Sm@rtAccess (HTTP - Kommunikation) und Sm@rtServices (HTML Seiten) auf einem Panel PC 477B mit WinCC flexible RT eingesetzt werden?
Ändern der Hintergrundbeleuchtung, der Tastencodes und Ansteuern der Funktionstasten am SIMATIC Panel PC 670/ 870 unter WinNT
Wiederherstellung der Touchfunktionalität am PC 670 nach Neuinstallation des Betriebssystems
Welche Softwaretools stehen für die SIMATIC Panel PCs 870 mit Funktionstasten zur Verfügung?
Softwaretools für die SIMATIC Panel PCs 670 (mit Funktionstasten)
Probleme beim Herunterfahren von Windows 98 Second Edition
Angezeigte Windows-Oberfläche um 180 Grad gedreht beim IL70
Microsoft Windows 9x und Speicherausbau größer 512 MB
Wie kann Sm@rtAccess (HTTP - Kommunikation) und Sm@rtServices (HTML Seiten) auf einem Panel PC 477B mit WinCC flexible RT eingesetzt werden?
Bestellnummer:

Beschreibung:
Um Webdienste, die durch MiniWeb von WinCC flexible RT 2007 bereitgestellt werden, nutzen zu können, muss der Internet Information Service (IIS) abgeschaltet werden. Sowohl MiniWeb als auch IIS verwenden den gleichen Port. Es kann nur die Applikation, die schneller gestartet ist den Port nutzen. Dies ist im Regelfall der IIS. Die Verwendung von MiniWeb ist nur möglich, sobald der IIS deaktiviert oder gestoppt wird. Dies können Sie wie folgt erreichen:
 
Nr. Vorgehensweise
1

Gehen Sie auf START - Settings - Control Panel - Adminsitrative Tools - Internet Information Services.

( 242 KB )  
Bild 01

2

Nachdem Sie den IIS geöffnet haben, navigieren Sie im Rootverzeichnis zu "SIMATIC - Web Sites - Default Web Site".

3 Stoppen Sie nun den Internet Information Service (IIS).

( 44 KB )  
Bild 02

4 Ein Neustart des Rechners ist nicht erforderlich.

Hinweis:
Um MiniWeb und IIS parallel zu betreiben, muss eine Portumstellung vorgenommen werden. Die Beschreibung zur Portumstellung finden Sie in dem Beitrag 21975526

Suchbegriffe:
HTTP-Communication; HTTPpages

 Beitrags-ID:26514897   Datum:2007-09-14 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour