afficher la liste des articles
Industrial Ethernet S7-300/400 CPs -- Informations sur les produits -- Description du système ( protocole )
Quelles sont les différences entre les logiciels OPEN MODBUS / TCP Redondant V1 et OPEN MODBUS / TCP Redondant V2 ?
A quoi faut-il prendre garde en cas d'activation de la fonction "SNMP" dans la configuration des modules de sécurité ?
Quels sont les modules de sécurité qui prennent en charge le DNS dynamique et qui peuvent communiquer entre eux ?
A quoi faut-il prendre garde lors de l'activation et de l'utilisation des fonctions de sécurité des CP343-1 Advanced et CP443-1 Advanced ?
A quoi faut-il prendre garde lors du passage de l'ancien module au nouveau CP443-1 ou CP443-1 Advanced ?
Comment faire pour vérifier l'authenticité des modules Siemens CP343-1 et CP443-1 ?
A quoi faut-il prendre garde lorsqu'un port des CP343-1, 6GK7343-1CX10-0XE0 et 6GK7343-1EX30-0XE0 avec un Firmware V2.1 ou supérieur est utilisé en 10 Mbit/s en semi-duplex ?
Quels sont les contrôleurs IO et les IO-Devices qui prennent en charge les fonctions IRT, démarrage priorisé, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device et fonctionnement isochrone?
Comment obtenir l'extension de firmware pour le CP 343-1 ERPC pour la connexion à une base de données ?
Quels sont les modules SIMATIC S7-300/S7-400 qui supportent les télégrammes de synchronisation d'horloge NTP et comment activer ce type de synchronisation d'horloge ?
Quels sont les modules qui peuvent être utilisés avec la redondance logicielle ?
Quels types de liaisons/protocoles sont supportés en standard par les CPUs S7-300/400 et les CPs ?
Quels appareils PROFINET prennent en charge la mise en service automatique ou la fonction échange d'appareil sans support amovible ?
Quels sont les partenaires PROFINET qui prennent en charge le diagnostic PN étendu et qu'est-ce qui doit être configuré?
Utilisation du C-PLUG avec les composants réseaux et les CP Simatic
Quelles sont les caractéristiques des services de communication ou des protocoles qui peuvent être utilisés sur un réseau Industrial Ethernet ?
Comportement des processeurs de communication lors de transferts de données avec liaisons TCP sans RFC 1006
Quels sont les points à prendre en compte à cause de la fonction ICMP-Redirect ( internet control message protocol ) et concernant l'adresse IP du routeur utilisé sur Industrial Ethernet ?
A quoi faut-il prendre garde avec la fonction d'auto négociation pour le réglage du mode d'un réseau LAN avec les CP Industrial Ethernet ?
Quels sont les relations entre les masques de sous-réseau et les adresses IP, y compris dans l'optique "subnetting" et "Supernetting" (Classless Inter Domain Routing CIDR) ?
Quelles conditions doivent être remplies et quels modules peuvent être utilisés pour pouvoir utiliser la fonction de routage S7 ?
Communication ouverte TCP/IP via Industrial Ethernet en utilisant des blocs T avec des CPs IE et des CPUs : pourquoi le nombre de messages envoyés est-il variable lorsque la longueur max. de 1452 bytes de données utilisateur est transférée ?
Quels sont les propriétés, avantages et particularités offerts par le protocole ISO ?
Quels sont les propriétés, avantages et particularités offerts par le protocole UDP ?
Quels sont les propriétés, avantages et particularités offerts par le protocole ISO-on-TCP ?
Quelles sont les caractéristiques, avantages et particularités proposées par le protocole S7 ?
Quels sont les propriétés, avantages et particularités offerts par le protocole TCP ?
Quelles conditions doivent être remplies pour désactiver l'interface PROFINET CBA sur le CP443-1EX40 ?
"Time Wait" lors de l'arrêt d'une liaison TCP
Quelle différence de longueur des données y a t-il dans les différents protocoles de la communication Send/Receive?
Qu’est ce que RFC1006 et pourquoi est t-il nécessaire d’utiliser ce Service ?
Signification et fonctionnalité de la fonction "Keep Alive" sur une liaison TCP
Quels sont les propriétés, avantages et particularités offerts par le protocole ISO-on-TCP ?
Nº de référence:

Description:
La transmission orientée  paquets de données est le grand avantage du protocole de transport ISO. La fonctionnalité de routage manquante se développe par une interconnexion progressive mais reste cependant un inconvénient important..
Puisqu'à travers d'Internet, la fonctionnalité de routage du protocole TCP/IP s'imposait de plus en plus, il a été recherché de lier les avantages des deux protocoles. Dans l'extension RFC1006 (RFC = Request for Comments) "ISO on top of TCP", aussi nommé "ISO on TCP",  les propriétés du transport ISO ont été codée sur le protocole TCP/IP. Le protocole ISO-on-TCP est également installé sur le niveau  4 du modèle de référence ISO-OSI et défini le Port 102 comme Defaultport pour la transmission de données.
Ce protocole est utilisable avec les modules actuels SIMATIC S7, SIMATIC PC et, avec l'utilisation du CP 1430 TCP, aussi dans SIMATIC S5.

( 46 KB )
Image 01 - Position dans modèle de référence ISO-OSI 

Services du protocoles:

  • Send/Receive
    SR est un service pour transférer activement des données entre deux stations actives. Les données sont échangées entre les stations en utilisant des blocs Send et Receive.
  • Fetch/Write
    Fetch/Write est un service qui est utilisé pour lire les données d'une station serveur ou pour y écrire des données. L'accès se fait via le système d'exploitation pour la station serveur passive sans appel de fonctions dans cette dernière. Dans le SIMATIC S7, le service FETCH/WRITE n'est fourni qu'en tant que fonctionnalité serveur. C'est pourquoi le SIMATIC S7 est incapable de lire ou d'écrire activement des données. Les clients sont capables de lire ou écrire des données dans le SIMATIC S7.
Estimations quantitatives:
 
Paramètres Plage de valeur
Plage de données par tâche 1 - 8192 octets
Interface Couche 4 du modèle de référence ISO-OSI
Nombre de connexions possibles jusqu'à  16 pour un CP S7-300 
jusqu'à  64 pour un  CP S7-400

Avantages du protocole ISO-on-TCP:

  • communication rapide
  • convient pour un transfert d'un volume moyen ou d'un grand volume de données (<= 8192 octets) 
  • possibilités de routage (ex : utilisable dans un WAN)
  • transmission orientée  paquets de données 
  • des longueurs de données dynamiques sont possibles

Inconvénients/ particularités  du protocole des ISO-on-TCP :

  • utilisable principalement seulement dans des structures homogènes SIMATIC
  • nécessite une plus grande technique de programmation pour la gestion données
  • nécessite une configuration/réglages séparés (le routeur doit être entré dans la configuration HW du CP)

Notes:

  • Vous trouverez dans la contribution ID 20987359 un exemple complet pour la communication par le protocole ISO-on-TCP
  • Vous pouvez trouver des informations générales sur la communication via SIMATIC S7 sous l'ID: 20982954.

     

 ID contribution:26484227   Date:2007-09-12