3RK1304-5LS70-3AA0
ET 200PRO DEP-MOT. INV. ELECTR.< 12 A  
Données techniquesDonnées CAx
ET 200PRO ERSE/RSSE HF DEPART-MOTEUR INV. ELECTRONIQUE MANOEUVRE ELECTRON. (PROGRESS.) PROTECT. MOT.COMPL. COMPRENANT: PROTECTION SURCH. EL.+THERMIST. 3PH. 400V/5,5KW; 1,5A...(9A)12A SANS CONTACT DE FREINAGE 4DI HAN Q4/2 - HAN Q8/0
 
Caractéristiques techniques générales
Nom de marque commerciale du produit SIRIUS
Désignation du produit départ-moteur ET 200pro
Version du produit départ-moteur inverseur
Fonction produit  
  • communication bus
 Oui
  • démarrer avec départ-moteur direct
 Non
  • démarrer avec départ-moteur inverseur
 Oui
  • commande locale
 Oui
  • protection contre les courts-circuits
 Oui
Version du contact électronique / thyristor / 2 phases
Constituant du produit / Sortie pour für frein du moteur Non
Classe de déclenchement CLASS 5, 10, 20 et 30 à régler
Coordination 1
Equipement du produit  
  • commande de frein pour AC 400 V
 Non
  • commande de frein pour AC 230 V
 Non
  • commande de frein pour DC 24 V
 Non
  • commande de frein pour DC 180 V
 Non
  • commande de frein pour DC 500 V
 Non
Résistance à la tension de choc / valeur assignéekV6
Tension maximale admissible pour une séparation de sécurité / entre circuits principaux et auxiliairesV400
Désignation du matériel  
  • selon DIN EN 61346-2
 Q
  • selon DIN 40719 élargie suivant CEI 204-2 / suivant CEI 750
 A
Type de fixation fixation par vis
Profondeurmm150
Hauteurmm230
Largeurmm110
 
Circuit principal
Tension d’emploi  
  • valeur assignée
V400500
Valeur du courant d’appel réglable  
  • du déclencheur sur surcharge dépendant du courant
A1,512
Courant d’emploi / sous AC-3 / sous 400 V / valeur assignéeA12
Puissance d’emploi  
  • sous AC-3 / sous 400 V / valeur assignée
W5.500
  • pour moteur triphasé / à 400 V / à 50 Hz
  
  • minimale
W7005.500
Pouvoir de coupure courant de court-circuit limite (Icu) / à 400 V / valeur assignéeA100.000
Exécution de la protection contre les courts-circuits fusible
Nombre de pôles / du circuit principal 3
Exécution de la protection du moteur protection totale du moteur
Cycles de manœuvres mécaniques comme durée de fonctionnement / des contacts principaux / typiques 30.000.000
 
Circuit de commande
Type de tension / de la tension d'alimentation de commande DC
Tension d'alimentation de commande / 1 / sous DCV24
Tension d'alimentation de commande / 1 / sous DC / valeur assignée  
  • minimum admissible
V20,4
  • maximum admissible
V28,8
 
Tension d’alimentation
   
Type de tension / de la tension d’alimentation DC
Tension d'alimentation / 1 / sous DCV24
Tension d'alimentation / 1 / sous DC / valeur assignée  
  • minimum admissible
V20,4
  • maximum admissible
V28,8
 
Conditions ambiantes
Degré de protection IP IP65
Température ambiante  
  • en service
°C-25+55
  • pendant l'entreposage
°C-40+70
  • pendant le transport
°C-40+70
Humidité relative de l'air  
  • en service
%595
Résistance aux vibrations 2g
Résistance aux chocs 15g / 11 ms
Degré de pollution 3
Hauteur de l’installation / à une hauteur au-dessus de NN / max.m3.500
Position de montage vertical, horizontal
 
Communication
   
Protocole / supporté  
  • protocole PROFIBUS
 Oui
  • protocole PROFINET
 Oui
  • protocole AS-Interface
 Non
Version de l'interface / protocole PROFINET Oui
Exécution du raccordement électrique / de l'interface de communication via bus de fond de panier
 
Raccordements 
   
Nombre d'entrées TOR 4
Nombre de connecteurs  
  • pour signaux d'entrée TOR
 4
  • pour signaux de sortie TOR
 0
Fonction du produit  
  • entrées TOR paramétrables
 Oui
  • sorties TOR paramétrables
 Non
Exécution du raccordement électrique  
  • 1 / pour signaux d'entrée TOR
 douille M12
  • 2 / pour signaux d'entrée TOR
 douille M12
  • 3 / pour signaux d'entrée TOR
 douille M12
  • 4 / pour signaux d'entrée TOR
 douille M12
  • sur l'interface de l'appareil selon le fabricant
 interface optique
  • pour alimentation en énergie principale
 connecteur femelle selon ISO 23570
  • pour départ moteur
 connecteur femelle selon ISO 23570
  • pour transfert de l'énergie principale
 connecteur femelle selon ISO 23570
  • pour alimentation en tension d'alimentation
 via bus de fond de panier
  • pour transfert de la tension d'alimentation
 via bus de fond de panier
  • pour circuit principal
 raccordement par connecteur plat
Justification de qualification CE / UL / CSA / CCC
Protection de contact contre les décharges électriques avec protection des doigts
 
Certificats / homologations
   
General Product Approval Declaration of Conformity Test Certificates
CCC
CSA
GOST
UL
EC-Declaration of Conformity
Type Test Certificates/Test Report
other
Environmental Confirmations          
 
Informations supplémentaires :
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
Industry Mall (système de commande en ligne)
CAx-Online-Generator
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, …)
 
Soft starter
 
 
dernière modification
22 avr. 2013
Cette contribution est disponible dans les langues suivantes :
Plus de détails sur Départs-moteurs ET 200pro