Mots-clefs
Détection de la topologie en ligne (LLDP + MIB), services SNMP, ERTEC, Autoneg, Autocrossover, granularité de port, Fast Startup, éditeur de topologie, diagnostic, Identification & Maintenance (I&M 0), actif, passif, IRT, routage, transfert de projet, routage S7
Quels pupitres HMI permettent de se connecter à une CPU S7-200, et à quoi doit-on faire attention lors de cette connexion ?
Notes de Configuration :
Vous pouvez connecter à une CPU SIMATIC S7-200 différents types de pupitres HMI. Pour cela il faut tenir compte de différences concernant les protocoles de communication, les vitesses de transmission et le nombre possible de connexions. Les pupitres HMI jouent un rôle important pour la partie communication. Ce Faq couvre les deux aspects suivants :
Un pupitre HMI peut communiquer simultanément avec plusieurs CPU SIMATIC S7-200
Le tableau ci-dessous donne l'aperçu des pupitres HMI qui peuvent être raccordés à des SIMATIC S7-200. Dans ce tableau, la colonne "Nombre de S7-200" indique le nombre maximum de S7-200 paramétrable à l'aide du logiciel de configuration. Hormis lorsque cela est précisé, la vitesse maximale utilisable est de :
187.5 Kbit/s avec le protocole PPI
12.0 Mbit/s avec le protocole MPI
Pupitres HMI
Logiciels de Configuration1)
Nombre de S7-200avec le protocole PPI
Nombre de S7-200avec le protocole MPI
S7-200 via CP243-1
Ethernet
PP 7
Logiciel de Configuration pas nécessaire
-
1 (max. 1.5 Mbit/s)
-
PP 17-I
Logiciel de Configuration pas nécessaire
-
1 (max. 1.5 Mbit/s)
-
PP 17-II
Logiciel de Configuration pas nécessaire
-
1 (max. 1.5 Mbit/s)
-
TD 17
A partir de ProTool / Lite V2.51
4
4
-
OP 3
A partir de ProTool / Lite V2.51
2
2 5)
-
OP 5
A partir de ProTool / Lite V1.01
4
2 5)
-
OP 7
A partir de ProTool / Lite V2.5
4
4
-
OP 15
A partir de ProTool / Lite V1.01
4
4 5)
-
OP 17
A partir de ProTool / Lite V2.5
4
4
-
OP 25
A partir de ProTool V1.31
4
4 (max. 1.5 Mbit/s)
-
OP 27
A partir de ProTool V3.1
4
4
-
OP 35
A partir de ProTool V1.31
6
6 (max. 1.5 Mbit/s)
-
OP 37
A partir de ProTool / Lite V2.5
8
8
-
TP 27
A partir de ProTool V3.1
4
4
-
TP 37
A partir de ProTool V3.1
8
8
-
TP 070
A partir de TP Designer version V1
-
1 (max. 19.2 Kbit/s)
-
OP 73 Micro
A partir de WinCC flexible 2004 Micro SP1+HSP1.1
1
1 (max. 187.5 Kbit/s) 2)
-
TP 170micro
A partir de WinCC flexible 2004 Micro
1
1 (max.187.5 Kbit/s)
-
TP 177micro
A partir de WinCC flexible 2004 Micro SP1+HSP1.1
1
1 (max. 187.5 Kbit/s) 2)
-
Mobile Panel 170
A partir de ProTool / Lite V6.0 SP 2, WinCC flexible 2004 Compact
1
4
-
Mobile Panel 177 DP
A partir de WinCC flexible 2005 Compact
1
4
-
Mobile Panel 177 PN
A partir de WinCC flexible 2005 Compact
-
-
4 4)
Mobile Panel 277
A partir de WinCC flexible 2005 SP1 Standard
1
8
8 4)
OP 73
A partir de WinCC flexible 2004 Compact SP1+HSP1.1
1
2 (max. 1.5 Mbit/s) 2)
-
OP 77A
A partir de WinCC flexible 2004 Compact SP1+HSP1.1
1
4 (max. 1.5 Mbit/s) 2)
-
OP 77B
A partir de WinCC flexible 2004 Compact
1
4
-
TP 170A
A partir de ProTool V6.0
1
1 (max. 1.5 Mbit/s)
-
TP 170A
A partir de WinCC flexible 2004 Compact
1
4 (max. 1.5 Mbit/s)
-
TP 177A
A partir de WinCC flexible 2004 Compact SP1+HSP1.1
1
4 (max. 1.5 Mbit/s) 2)
-
TP 170B
A partir de ProTool V6.0, WinCC flexible 2004 Compact
1
4
-
TP 177B 4" PN/DP COLOR
A partir de WinCC flexible 2008 Compact
1
4
4 4)
TP 177B DP
A partir de WinCC flexible 2005 Compact
1
4
-
TP 177B PN/DP
A partir de WinCC flexible 2005 Compact
1
4
4 4)
OP 170B
A partir de ProTool / Lite V5.2 SP 2, WinCC flexible 2004 Compact
1
4
-
OP 177B DP
A partir de WinCC flexible 2005 Compact
1
4
-
OP 177B PN/DP
A partir de WinCC flexible 2005 Compact
1
4
4 4)
TP 270, OP 270
A partir de ProTool V6.0 SP 3, WinCC flexible 2004 Standard
1
8
8 4)
TP 277, OP 277
A partir de WinCC flexible 2005 Standard SP1
1
8
8 4)
MP 177
A partir de WinCC flexible 2008 Standard
1
8
8 4)
MP 270
A partir de ProTool V6.0
1
8
8 4)
MP 270B
A partir de ProTool V6.0 SP 3, WinCC flexible 2004 Standard
1
8
8 4)
MP 277
A partir de WinCC flexible 2005 Standard SP1
1
8
8 4)
MP 370 Key
A partir de ProTool V6.0 SP 3, WinCC flexible 2004 Standard
1
8
8 4)
MP 370 Touch
A partir de ProTool V6.0 SP 2, WinCC flexible 2004 Standard
1
8
8 4)
MP 377
A partir de WinCC flexible 2005 Standard SP1
1
8
8 4)
PC IL 70
ProTool/Pro CS, WinCC flexible Advanced
1
8 (max. 187.5 Kbit/s)
8 4)
PC IL 77, PC 477,
PC 577, PC 670,
PC 677, PC 870,
PC 877
ProTool/Pro CS, WinCC flexible Advanced
1
8
8 4)
PCs
ProTool/Pro CS, WinCC flexible Advanced
1
8
8 4)
FI 25
ProTool/Pro CS
1
8 (max. 1.5 Mbit/s)
-
FI 45
ProTool/Pro CS
1
8
-
OP 37 Pro
Configuration set
1
8
-
TD 100C, TD200, TD200C, TD400C 3)
Assistant Afficheur de texte disponible dans le STEP 7 Micro/WIN
Le logiciel de configuration lorsqu'il est spécifié dans la colonne , correspond à l'équipement minimum ,vis à vis de l'indice de version , service pack ou Hotfix mais également vis à vis du type de logiciel c'est à dire Version "Lite", "Compact", "Standard", etc.
2)
Le pupitre HMI peut également dialoguer avec un maître PPI sur le même réseau , si seulement des liaisons S7-200 ont été configuré dans le projet . C'est une exception. Un maitre MPI ne peut pas accéder sur le même réseau à un maître PPI .
3)
TD 200: l'afficheur de textes se place automatiquement sur le protocole adapté .
4)
Deux pupitres HMI ne peuvent pas dialoguer simultanément avec le S7-200 ( en raison du management de la liaison par TSAP ).
5)
A partir de ProTool/Lite 3.0 et ProTool 3.0, les protocoles MPI et Profibus peuvent également être sélectionnées sur l'OP3, OP5, OP15A et OP15C.
Note:
Un maitre MPI ne peut pas accéder sur le même réseau à un maître PPI .
Une CPU SIMATIC S7-200 peut communiquer simultanément avec plusieurs pupitres HMI La communication peut ête réalisée en protocole MPI ou PPI .
Dans le cas du protocole MPI, la CPU communique avec chaque pupitre HMI via une liaison dédiée. Ceci permet d'éviter efficacement les problèmes de communication. Cependant, le nombre de pupitres HMI raccordables à CPU S7-200 est très limité et dépend du type de la CPU. Le tableau ci-après en donne un aperçu détaillé.
MPI (DP/T)
Nombre de pupitre HMI .
CPU Port 0
Vitesse Max.
CPU Port 0
Nombre de pupitre HMI
CPU Port 1
Vitesse Max.
CPU Port 1
Nombre de pupitre HMI .
EM 277 Port
CPU 212
(A partir de firmware 1.1)
3
19.2 Kbit/s
-
-
-
CPU 214
(A partir de firmware 1.1)
3
19.2 Kbit/s
-
-
-
CPU 215
3
19.2 Kbit/s
5
12 Mbit/s
-
CPU 216
3
19.2 Kbit/s
3
19.2 Kbit/s
-
CPU 221
3
187.5 Kbit/s
-
-
-
CPU 222
3
187.5 Kbit/s
-
-
-
CPU 224
3
187.5 Kbit/s
-
-
-
CPU 224XP
3
187.5 Kbit/s
3
187.5 Kbit/s
CPU 226
3
187.5 Kbit/s
3
187.5 Kbit/s
-
EM 277
-
-
-
-
5 /
max.12 Mbit/s
Exception : Il est possible de raccorder jusqu'à 3 pupitres PP7, PP 17-I et PP 17-II, les pupitres disposeront alors tous des mêmes fonctionnalités. Les pupitres à boutons sont paramétrés via un bloc de données de l'automate. Le S7-200 ne disposant que d'un seul bloc de données, il n'est donc pas possible de configurer différentes fonctionnalités pour chacun des pupitres (FAQ Nr : 691006).
Note : Seul un TP 070 sans aucune autre liaison, peut être raccordé sur chaque interface de la CPU.
Dans le cas du protocole PPI vous pouvez théoriquement établir 32 liaisons, ce qui donne une valeur maximale de 32 pupitres HMI. Cependant avec PPI, pendant un intervalle de temps, il n'existe qu'un seul lien logique entre les partenaires (liaison multiplexée), ce lien étant établi puis désactivé à chaque communication. La vitesse de transmission maximale est de 187 Kbit/s. Ceci a pour conséquence pratique de réduire le nombre de pupitres HMI réellement utilisables à 3 pupitres environ par interface.
Maintenant, avec le mode PPI, si plusieurs pupitres HMI (Maitres PPI) accèdent à la CPU (esclaves PPI ), il peut arriver qu'un pupitre HMI sollicite constamment la CPU et que, de ce fait, les autres pupitres HMI (ou occupé par un autre maître PPI ) ne pourront plus être rafraichis. Dans ce cas il vous faudra augmenter les valeurs de temps de cycle de mise à jour .Vous effectuez ce réglage dans les logiciels de configurations adaptés à chaque type de pupitres HMI ou avec l'assistant de configuration des afficheurs TD 100/200(C) de Micro/WIN .
Utilisez PPI Advanced si le maitre concerné le supporte. Ce type de protocole utilise une liaison séparée comme en MPI. Par exemple, lors du réglage du type d'interface dans la fenêtre de sélection de l'interface PG/PC dans Micro/WIN , vous devez choisir "Advanced PPI" comme type de liaison PPI.
Pour de plus amples informations sur les protocoles de communication sur le S7-200 , veuillez consultez le manuel technique du "Manuel Technique S7-200", au chapitre 7 - Configuration du matériel de communication et communication de réseau", disponible dans le FAQ Nr : 1109582 .
Quelles sont les différences fonctionnelles entre les différents pupitres SIMATIC ?
Pupitres pour zones explosibles Une vue d'ensemble des pupitres pouvant être installés en zone explosible, figure dans l'article ID: 291285.
Note Vous trouverez d'autres informations sur les fonctions des pupitres SIMATIC HMI dans l'aide en ligne de WinCC flexible et de WinCC (TIA Portal). Vous trouverez un configurateur pour vous simplifier le choix d'un pupitre SIMATIC HMI dans Industry Mall.
Mots-clefs
Appareils Smart, WinCC, Windows Mobile, système d'exploitation, OS, vues, variables, messages analogiques, messages sur bit, recettes, archive de variable, archive de messages, Audit, Audit-Trail, scripts, journaux, listes de textes, listes de graphiques, gestion des utilisateurs, blocs d'affichage, ProAgent, WinAC MP, boutons, afficheur graphique, champ d'E/S, commutateur, bargraphe, caractéristiques, fonctions, aperçu de pupitres opérateurs, limites système, réglette, Smart, Sm@rt, Server, Sm@rt-Server, Sm@rt-Client, navigateur HTML, affichage de la gestion des utilisateurs, Internet Explorer, instrument à aiguille, affichage de courbes, bibliothèque de symboles, affichage de recettes, affichage de messages, fenêtre de messages, indicateur de messages, flexible, WinCC flexible, fonction, fonctions, éléments, comparaison, CPU, schéma, propriétés, caractéristiques techniques, Basic, Comfort, TIA Portal, affichage de diagnostic, Safety, nombre de liaisons, 15363798
A quoi faut-il prendre garde avec les licences pour WinCC flexible et les pupitres ?
Guide
Vous trouverez dans ce FAQ ce qu'il faut noter concernant les licences et les autorisations pour WinCC flexible. Ce FAQ traite des licences pour pupitres, WinCC flexible ES et WinCC flexible RT.
Veuillez suivre les indications du fichier pdf (annexe 1). Les points suivants sont traités dans le document :
1 Informations générales sur les licences
1.1 Licence, Certificate of License et clé de licence
1.2 Pourquoi a-t-on besoin de licences?
1.3 Types de licence disponibles
1.4 Licences pour les options et services de WinCC flexible ES/RT
2 Comment transférer les licences ?
2.1 De quel logiciel a-t-on besoin ?
2.2 Comment transférer les clés de licence ?
2.3 Transférer des clés de licence sur un pupitre via Automation License Manager
2.4 Supprimer des clés de licence d'un pupitre via Automation License Manager
3 Sauvegarde des clés de licence
3.1 De quel logiciel a-t-on besoin ?
3.2 Quand doit-on sauvegarder des clés de licence ?
3.3 Backup et Restore
4 Mise à jour de licences
4.1 Qu'est-ce qu'une mise à jour de licence et quels sont les différents types disponibles ?
4.2 Conditions requises pour une mise à jour
4.3 Exécution de la mise à jour à l'aide de Automation License Manager
5 Particularités avec WinAC MP
5.1 Clés de licence adaptées au type de WinAC
5.2 Clés de licence adaptées à la version de WinAC, les clés de licence des versions de WinAC MP
sont compatibles de manière ascendante.
5.3 Autres particularités
6 Questions fréquemment posées
6.1 Comment réparer une licence défectueuse ?
6.2 Pourquoi une licence est-elle invalide après un changement de fuseau horaire ?
6.3 Pourquoi la clé de licence n'est-elle pas détectée ?
6.4 Après une mise à jour, ou peut-on retrouver une „ancienne“ clé de licence ?
6.5 Comment ré-obtenir une clé de licence perdue ?
6.6 Pourquoi les licences d'un pupitre ne sont-elles pas contenues dans le backup ?
6.7 Est-ce qu'une licence de WinCC flexible 2008 peut être également utilisée
pour WinCC flexible 2007?
6.8 Peut-on changer de variante de WinCC flexible par un échange de licence ?
(n'est pas valable pour l'édition Micro et l'édition China)
L'annexe 2 contient une liste des licences nécessaires pour les différentes options et services de WinCC flexible Runtime (RT) et de WinCC flexible Engineering System (ES).
QUESTION:
Pourquoi n’y a t-il pas de projets ou d’images standards avec les
appareils WinCE ?
REPONSE:
Pour les appareils WinCE il n’y a aucun projet standard dans
ProTool avec les images correspondantes (Z_System, Z_Passwort, ...)
mis à disposition.
Pour ces pupitres opérateurs les paramétrages principaux qui se
trouvent dans des images standards pour les appareils graphiques ou
lignes sont faites dans le Control Panel. D’autres
fonctionnalités des images standards sont réalisées dans les
appareils WinCE dans la configuration des projets- par ex. listes
de messages, liste de mots de passe etc...