Beitragsliste anzeigen

Mobile Panels -- System einrichten -- Projekt übertragen 
Wie kann eine WinCC (TIA Portal) Projektierung über MPI/PROFIBUS auf ein Bediengerät übertragen werden? 
Warum stürzt bei Verwendung des "Kaspersky" Virenscanners der WinCC flexible Projektierungs-PC nach dem Transfer auf ein Bediengerät ab? 
Welche Transfermöglichkeiten stehen bei den verschiedenen Bediengeräten zur Verfügung? 
Wie kann der Rücktransfer von Projekten eines Bediengerätes durchgeführt werden und was ist dabei zu beachten? 
Wie kann die Systemtastatur über die K- bzw. F-Tasten nachgebildet werden? 
Wie kann ein WinCC flexible Projekt über Ethernet auf ein Windows- basierendes Panel übertragen werden? 

Wie kann eine WinCC (TIA Portal) Projektierung über MPI/PROFIBUS auf ein Bediengerät übertragen werden?zum Beginn
Bestellnummer:

Beschreibung
In dem beiliegenden PDF-Dokument finden Sie eine Beschreibung, welche Einstellungen notwendig sind, um eine WinCC (TIA Portal) Projektierung auf ein Bediengerät zu übertragen.


Bild 01

Das Dokument beschreibt die Einstellungen...

  • am Bediengerät.
  • am Projektierungs-PC.
  • in WinCC (TIA Portal).

Download
Dokumentation
 
WinCC V11 (TIA Portal) Project transfer

WinCC_V11_Panel_MPI_DP_Transfer_de.pdf ( 1033 KB )

Hinweis zur Security
Vorsicht
Die in diesem Beitrag beschriebenen Funktionen und Lösungen beschränken sich überwiegend auf die Realisierung der Automatisierungsaufgabe. Bitte beachten Sie darüber hinaus, dass bei Vernetzung Ihrer Anlage mit anderen Anlagenteilen, dem Unternehmensnetz oder dem Internet entsprechende Schutzmaßnahmen im Rahmen von Industrial Security zu ergreifen sind. Weitere Informationen dazu finden Sie unter der Beitrags-ID 50203404.

Ergänzende Suchbegriffe
Download, Transfer, Laden, Control Panel, Channel, Remote Control, Inbetriebnahme, Projekttransfer, Busadresse, Transmission Rate, Gerätekonfiguration, Busparameter, Netzeinstellungen, Netzansicht, Verbindung, Teilnehmer, PG/PC Schnittstelle, PG/PC-Schnittstelle, Schnittstellen Konfiguration.

Warum stürzt bei Verwendung des "Kaspersky" Virenscanners der WinCC flexible Projektierungs-PC nach dem Transfer auf ein Bediengerät ab?zum Beginn
Bestellnummer:

Beschreibung:
Nach dem Projekttransfer auf ein Bediengerät stürzt der Projektierungs-PC ab bzw. arbeitet nicht mehr zuverlässig.
Dieses Verhalten kann durch die Verwendung des Virenscanner "Kaspersky" entstehen. Es tritt ab der Version 6.0 auf. Der Absturz resultiert aus einem Sicherheitsupdate von "Kaspersky".

Abhilfe:
Der Virenscanner "Kaspersky" ist nicht mit WinCC flexible freigegeben. Das Verhalten kann durch folgende Möglichkeiten behoben werden:

  1. Deinstallieren oder Deaktivieren Sie den Virenscanner "Kaspersky".
  2. Geben Sie die Prozesse "Hmies.exe" und "TransferTool.exe" im Virenscanner frei.

Hinweis:
Weitere Informationen zum Thema "Virenscanner mit WinCC flexible" und auf Verträglichkeit geprüfte Virenscanner finden Sie im WinCC flexible Hilfesystem unter:
 "Erste Schritte > Installationsanleitung > Installation > WinCC flexible installieren > Virenscanner".

Welche Transfermöglichkeiten stehen bei den verschiedenen Bediengeräten zur Verfügung?zum Beginn
Bestellnummer:

Transfermöglichkeiten
In der Anlage 1 finden Sie eine Auflistung der Transfermöglichkeiten für die einzelnen Bediengeräte.

Anlage 1: Projecttransfer_V1_2_d.pdf ( 18 KB )    

USB Host-to-Host Kabel
Weitere Informationen zum Thema "USB Host-to-Host Kabel" finden Sie unter der Beitrags-ID: 19142034.

Anwendung der Adapter und Kabel
In der Anlage 2 finden Sie für jedes Bediengerät die erforderliche Steckleitung für die nachfolgenden Anwendungen:

  • Prozesskopplung 
  • Download (Betriebssystem aktualisieren, Projekt, …)
  • Urladen (Abfüllen bei fehlendem oder beschädigtem Betriebssystem)

Anlage 2: Panels_connecting_cables_V1_2_d.pdf ( 30 KB )  

Hinweis zu den PC-Adapter USB (6ES7972-0CB20-0XA0)und PC-Adapter USB A2 (6GK1 571-0BA00-0AA0)
Der PC-Adapter USB/ PC-Adapter USB A2 stellt über die USB-Schnittstelle des PCs eine MPI/DP-Schnittstelle zur Verfügung. Weitere Informationen zum PC-Adapter USB finden Sie im Handbuch unter der Beitrags-ID: 16983464 Weitere Informationen zum PC-Adapter USB A2 finden Sie im Handbuch unter der Beitrags-ID: 68849363
Diese Kabel sind nur für die folgenden Geräte zum Projekt-Transfer- und OS-Update freigegeben. 

  • OP 73
  • OP 77 A
  • TP 177 A
  • KTP600 Basic Color DP
  • KTP1000 Basic Color DP

Verwendung von USB-RS232 Adaptern und USB-Ethernet Adaptern
Beim Einsatz der RS232/PPI Multi-Master-Kabel, Nullmodemkabel oder von Ethernet-Verbindungen können nur "echte" Schnittstellen für den Projekt-Transfer verwendet werden.
"Echte" Schnittstellen sind Schnittstellen ohne Umsetzung über USB. D.h. es können z.B. keine "USB zu Seriell" oder "USB zu Ethernet"-Adapter verwendet werden.

Ergänzende Suchbegriffe
Projekttransfer, Projektdownload, WinCC flexible, Transferkabel, ProTool, RS 232, PC/PPI Kabel, PC PPI Kabel, RS 485, Com Text, Kabel, USB-Umsetzer

Wie kann der Rücktransfer von Projekten eines Bediengerätes durchgeführt werden und was ist dabei zu beachten?zum Beginn
Bestellnummer:

Inhalt:
Im folgendem FAQ ist beschrieben, wie ein Rücktransfer von Projekten durchgeführt wird, welche Bediengeräte diesen unterstützen und was dabei zu beachten ist.

Bitte folgen Sie den Anweisungen der pdf-Datei (Anlage 1).
Die folgenden Punkte werden im Dokument behandelt:

1. Allgemeine Informationen
    1.1 Anwendung des Rücktransfers
    1.2 Vorteile des Rücktransfers
    1.3 Voraussetzungen für einen Rücktransfer

2. Vorgehensweise
    2.1 Ablauf eines Projekttransfers und anschließendem Rücktransfer

3. Häufig gestellte Fragen
    3.1 Warum tritt die Meldung "Die pdz-Datei konnte nicht gefunden werden" auf?
    3.2 Wie kann man feststellen, ob eine Datei vom Rücktransfer auf dem Panel vorhanden ist?

Anlage 1: Back_transfer_description_d.pdf ( 422 KB )

Voraussetzungen für den Rücktransfer:
Die Anlage 2 führt die einzelnen Bediengeräte auf und zeigt, welche HMI Software erforderlich ist, um einen Projekttransfer durchzuführen bzw. welche Bediengeräte einen Rücktransfer der Projektierungsdatei vom Bediengerät ermöglichen.

Des Weiteren ist aufgeführt, von welchen Bediengeräten ein Backup/Restore via ProSave durchgeführt werden kann und welche Bediengeräte ein Backup/Restore auf externe Speicherkarten ermöglichen.

Anlage 2: Back_transfer_devices_d.pdf ( 59 KB )

Hinweis:
Eine weitere vergleichbare Möglichkeit Projekte zu sichern ist Backup/Restore. Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie unter folgenden Beitrags-IDs: 28928853, 26588748 und 213262.

Suchbegriffe:
Panel, WinCC flexible, ablegen, 13393218, 5672699

Wie kann die Systemtastatur über die K- bzw. F-Tasten nachgebildet werden?zum Beginn
Bestellnummer:

Anleitung:
Mit der Funktion "SimuliereSystemtaste", können Sie ab WinCC flexible 2005 die Systemtastatur nachbilden. Die Funktion bietet sich besonders, wenn das Bediengerät keinen separaten "Nummern-Block" besitzt  bzw. Sie zum Beispiel ein OP177B verwenden, das eine Touch-Tastenkombination besitzt.

Durch das "Nachbilden" der Systemtastatur braucht der Bediener, z.B. beim OP 177B, nicht unbedingt die "Touchoberfläche" berühren (verschmutzte Hände), um Einstellungen/Eingaben von Werten am Bediengerät vorzunehmen.

In dem beiliegenden Beispiel wurde an einem OP 177B der "Nummern-Block" an die folgenden Funktionstasten im Bild "Vorlage" projektiert (siehe Bild 01).


Bild 01

In den entsprechenden Bildern können Sie dann anwählen, ob Sie die im Bild "Vorlage" projektierten Tasten "lokal" verwenden möchten ("Globale Zuordnung verwenden").


Bild 02
 
Nr. Vorgehensweise
1

Klicken Sie die entsprechende Funktionstaste an, der Sie die Funktion "SimuliereSystemtaste" zuweisen wollen und öffnen Sie die Eigenschaften der Taste.

2

Unter der Systemfunktion "Tastatur" finden Sie die Funktion "SimuliereSystemtaste".

3 Unter dem Parameter "Systemtaste" können Sie die zu simulierende Systemtaste auswählen.


Bild 03

4 Runtimebedienung:
Bezogen auf das beiliegende Beispielprojekt können Sie mit der "TAB-Taste" (K2) zu den einzelnen "E/A-Feldern" wechseln.
Mit der "Eingabe-Taste" (K10) werden die eingegebenen Werte übernommen.

In der nachfolgenden Datei sind alle verfügbaren "Funktion" aufgeführt.

Anlage 1: SystemKeys.pdf ( 10 KB )  

Der beigefügte Download enthält das archivierte WinCC flexible 2005 Projekt mit dem oben beschriebenen Funktionen.

Anlage1: SimulateSystemKey.zip ( 1745 KB )

Ablauffähigkeit und Testumgebung:
Das Beispiel ist einsetzbar auf allen CPU Varianten der SIMATIC S7-300, S7-400 und WinAC.
In folgender Tabelle sind die Komponenten aufgeführt,  mit denen dieser Beitrag erstellt und die beschriebene Funktionsweise verifiziert wurde:
 
Komponente Produkt- und Versionsbezeichnung
PC-Betriebssystem Microsoft Windows XP SP2
Standard Tools -
Engineering Tools -
HMI Software WinCC flexible 2005 SP1
Bedien- & Beobachtungsgeräte OP 177B
Steuerungen -
Tabelle 1: Erstellumgebung des beigefügten Downloads

Wie kann ein WinCC flexible Projekt über Ethernet auf ein Windows- basierendes Panel übertragen werden?zum Beginn
Bestellnummer:

Beschreibung
In dem folgendem Dokument finden Sie eine Anleitung, wie Sie ein WinCC flexible Projekt über Ethernet auf ein Windowsbasierendes Panel übertragen.

Inhalt

1 Transfer über Ethernet von einem Projektierungs-PC mit Windows 7
   1.1 Anleitung
   1.2 Einstellungen am Bediengerät
   1.3 Einstellungen am Projektierungscomputer
      1.3.1 Nicht integriertes Projekt
      1.3.2 Integriertes Projekt
   1.4 Ethernetverbindung überprüfen
      1.4.1 Verbindung zum Panel überprüfen
      1.4.2 Einstellungen am Bediengerät überprüfen
   1.5 Einstellungen in WinCC flexible
      1.5.1 Nicht integriertes Projekt
      1.5.2 Integriertes Projekt
2 Transfer über Ethernet von einem Projektierungs-PC mit Windows XP
   2.1 Anleitung
   2.2 Einstellungen am Bediengerät
   2.3 Einstellungen am Projektierungscomputer
      2.3.1 Nicht integriertes Projekt
      2.3.2 Integriertes Projekt
   2.4 Ethernetverbindung überprüfen
      2.4.1 Verbindung zum Panel überprüfen
      2.4.2 Einstellungen am Bediengerät überprüfen
   2.5 Einstellungen in WinCC flexible
      2.5.1 Nicht integriertes Projekt
      2.5.2 Integriertes Projekt

Download

23800567_WinCC_flexible_Ethernet_Transfer_de.pdf ( 1467 KB )

Weitere Informationen finden Sie in folgenden Beiträgen
 
Thema Beitrag
Projekttransfer (freigegebene Kabel,...) Beitrags-ID:
19109408
Kommunikation zw. SIMATIC Station und Panel in folgenden Handbüchern:
"WinCC flexible 2005 Kommunikation Teil 1"
"WinCC flexible 2005 Kommunikation Teil 2"
Beitrags-ID:
18797552
Beitrags-ID:
18797249
Netzwerkanbindung mit DNS-Server Beitrags-ID:
13336639
OS-Update mit Ethernet (nicht mit allen Panels möglich) Beitrags-ID:
19701610

Ergänzende Suchbegriffe
Transfer, Ethernet, Windows XP, Windows 7

 Beitrags-ID:26346466   Datum:2013-05-03 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 






























verwandte Beiträge
Wie kann ein WinCC flexible Proje ...
Wie kann ein WinCC flexible Proje ...
SIMATIC HMI WinCC flexible 2008 W ...
Wie kann von einem Bediengerät e ...
SIMATIC HMI Bediengerät TP 177A, ...
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour