Mostrar lista de artículos

Display de textos / Equipos gráficos -- Montaje y parametrización del hardware -- Setting up connections  
¿Qué posibilidades de transferencia se dispone en los diferentes paneles de operador? 
¿Qué archivos GSD existen para los equipos de servicio en PROFIBUS DP? 
Actualización de las variables al fallar un PLC  
¿Qué cables de conexión existen para conectar los equipos de servicio con los diferentes controles? 
Test de la interfase RS485 de un TD / OP 

¿Qué posibilidades de transferencia se dispone en los diferentes paneles de operador?Ir al comienzo
Referencia:

Posibilidades de transferencia
En el anexo 1 se dispone de un listado con las posibilidades de transferencia para cada panel de operador.

Anexo 1: Projecttransfer_V1_2_e.pdf ( 17 KB )    

Cable Host-to-Host USB
Más información sobre el tema cable Host-to-Host USB está disponible en la página del Customer Support con número ID 19142034.

Utilización del adaptador y del cable
En el anexo 2 se dispone del cable de conexión necesario para cada equipo de servicio para las siguientes aplicaciones:

  • Acoplamiento del proceso 
  • Descargas (actualización del sistema operativo, proyecto, …)
  • Carga original (carga cuando el sistema operativo falta o está dañado)

Anexo 2: Panels_connecting_cables_V1_2_e.pdf ( 29 KB )  

Advertencia sobre el PC-Adapter USB (6ES7972-0CB20-0XA0) y el PC-Adapter USB A2 (6GK1 571-0BA00-0AA0)
El PC-Adapter USB / PC-Adapter A2 dispone de un puerto MPI/DP a través de la interfase USB del PC. Información adicional sobre el PC Adapter USB está disponible en la manual bajo la página del Customer Support con número ID 16983464. Información adicional sobre el PC Adapter USB A2 está disponible en la manual bajo la página del Customer Support con número ID 68849363. Estos cables sólo están liberados para los siguientes equipos para realizar la transferencia del proyecto, la actualización OS.

  • OP 73
  • OP 77 A
  • TP 177 A
  • KTP600  Basic color DP
  • KTP1000 Basic color DP

Utilización de adaptadores USB-RS232 y adaptadores USB-Ethernet
Si se utiliza el cable RS232/PPI Multi-Master, el cable cero módem o enlaces Ethernet, sólo se pueden utilizar interfases "reales" para realizar la transferencia del proyecto.
Las interfases "reales" son aquellas interfases sin conversor USB. Es decir, por ejemplo no se puede utilizar ningún adaptador "USB - Serie" o "USB - Ethernet".

Conceptos de búsqueda ampliados
Transferencia del proyecto, descarga del proyecto, WinCC flexible, cable de transferencia, ProTool, RS 232, cable PC/PPI, cable PC PPI, RS 485, Com Text, cable, conversor USB

¿Qué archivos GSD existen para los equipos de servicio en PROFIBUS DP?Ir al comienzo
Referencia:

Indicaciones de configuración:
Si se ha instalado el ProTool o el WinCC flexible en un PC de configuración, también se instalan los archivos GSD de los equipos de servicio configurables en dicho PC de configuración.

Contenido:

  1. Información sobre los archivos GSD
    1.1 Archivos GSD dependientes e independientes del idioma
    1.2 Archivos GSD para los equipos de servicio SIMATIC
  2. Path de archivo de los archivos GSD
    2.1 Archivos GSD para la teclas directas DP
    2.2 Archivos GSD para la comunicación S5 a través de PROFIBUS DP
  3. Asignación y utilización de los archivos GSD
    3.1 Archivos GSD para la teclas directas DP
    3.2 Archivos GSD para la comunicación S5 a través de PROFIBUS DP
  4. Archivos GSD para los paneles Push Button
  5. Descarga de los archivos GSD para HMI
  6. Link a los archivos GSDML para PROFINET

1. Información sobre los archivos GSD
En los archivos GSD (General Station Description  - - Datos originales del equipo), se dispone de las propiedades de comunicación características para un equipo PROFIBUS. Los archivos GSD contienen un número de identificación según la certificación de la organización de usuarios de PROFIBUS.

1.1 Archivos GSD dependientes e independientes del idioma
En los archivos GSD para PROFIBUS DP, se diferencia entre los archivos GSD dependientes e independientes de idioma. Los archivos GSD independientes de idioma se definen con la extensión "*.gsd". Los archivos GSD dependientes del idioma se caracterizan con la extensión de su idioma.
 

Extensión

Idioma
1 *.gsg Alemán
2 *.gse Inglés
3 *.gsf Francés
4 *.gsi Italiano
5 *.gss Español
Tabelle 01 - Extensiones de los archivos GSD dependientes del idioma

1.2 Archivos GSD para los equipos de servicio SIMATIC
Los equipos de servicio SIMATIC tienen 2 archivos GSD diferentes. Ambos no se diferencian en el nombre sino en la aplicación.

Hay archivos GSD para:

  • Las teclas directas DP en los controles S7
  • La comunicación S5 a través de PROFIBUS DP

El contenido de un archivo GSD se puede verificar con un programa de edición de textos, por ejemplo "Notepad". Ambos archivos GSD con el mismo nombre se diferencian en los módulos definidos por el usuario. Cuando se tienen los módulos "Class B tiny" y "Class B small", se trata del archivo GSD para la comunicación S5 a través de PROFIBUS DP.

2. Path de archivo de los archivos GSD
Los paneles SIMATIC tienen 2 archivos GSD diferentes. Información adicional al respecto está disponible en el punto 1.2.

2.1 Archivos GSD para las teclas directas DP
Si se instala en el PC de configuración el administrador de STEP 7 adicionalmente al ProTool o el WinCC flexible, ya se tienen los archivos GSD para las teclas directas DP en el catálogo HW de la configuración HW del administrador de STEP 7. No es necesario realizar una instalación adicional.

2.2 Archivos GSD para la comunicación S5 a través de PROFIBUS DP
Para la comunicación S5 a través de PROFIBUS DP, hay que insertar los archivos GSD necesarios en el software de configuración (por ejemplo: COM-Profibus).

Los archivos GSD de los equipos de servicio SIMATIC para la comunicación S5 a través de PROFIBUS DP están disponibles en uno de los siguientes path del PC:

ProTool:
C:\Archivos de programa\Siemens\PROTOOL\PLCProg\GSD
o bien
C:\Programas\Siemens\PROTOOL\PLCProg\GSD

WinCC flexible:
C:\Archivos de programa\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible Support\PlcProg\GSD
o bien
C:\Programas\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible Support\PlcProg\GSD

3. Asignación y utilización de los archivos GSD
Los paneles SIMATIC tienen 2 archivos GSD diferentes. Información adicional al respecto está disponible en el punto 1.2.  

3.1 Archivos GSD para las teclas directas DP
Los archivos GSD para las teclas directas DP tienen la misma denominación incluida la extensión, tal como se ve en la tabla inferior - consulte 3.2.

3.2 Archivos GSD para la comunicación S5 a través de PROFIBUS DP
Después de instalar el ProTool o el WinCC flexible, se dispone de los siguientes archivos GSD para los equipos de servicio en el PC de configuración, para realizar la comunicación S5 a través de PROFIBUS.
 
Equipo de servicio Archivo GSD Path en
OP5 si058020.gsd ProTool
OP7 DP
OP17 DP
si078020.gsd ProTool
OP7 DP 12
OP17 DP 12
si078040.gsd ProTool
TD10
TD20
OP20
si108020.gsd ProTool
OP15 si158020.gsd ProTool
TD17 si178040.gsd ProTool
OP25
OP35
si258020.gsd ProTool
OP27
OP37
TP27
TP37
si278040.gsd ProTool
TP170B
OP170B
Mobile Panel 170
Siem80B3.gsd ProTool & WinCC flexible
MP370 Siem80BE.gsd ProTool & WinCC flexible
MP270B
OP270
TP270
Siem80E4.gsd ProTool & WinCC flexible
PC Siem8076.gsd ProTool & WinCC flexible
OP 37/PRO Siem8077.gsd ProTool
MP270 Siem8078.gsd ProTool & WinCC flexible
OP77B
OP177B
TP177B
Mobile Panel 177
Siem8107.gsd WinCC flexible
OP277
TP277
MP277
Mobile Panel 277
Siem813F.gsd WinCC flexible
MP377 Siem815A.gsd WinCC flexible

Advertencia:
En el PC, sólo se dispone de los archivos GSD que son configurables con el software de ingeniería instalado.

4. Archivos GSD para los paneles Push Button
Los siguientes Links para los archivos GSD se pueden utilizar para la comunicación a través de PROFIBUS DP tanto con controles S5 como con controles S7.
Los archivos GSD para los paneles Push-Button están disponibles en el Link para los manuales, pulsando sobre el símbolo pequeño del disquete: 

 
Equipos de servicio Número ID
Push Button Panel PP 7
Push Button Panel PP 17-I
Push Button Panel PP 17-II
1142916
Equipo de servicio PP 17-I PROFIsafe 21913151

Advertencia:
Información sobre los archivos GSD para PROFINET está disponible en la página del Customer Support con número ID 29339880.

5. Descarga de los archivos GSD para HMI
Los archivos GSD para la comunicación S5 se pueden descargar desde la página del Customer Support con número ID 39329178.

6. Link a los archivos GSDML para PROFINTE IO
Información sobre los archivos GSDML para PROFINET IO está disponible en la página del Customer Support con número ID 29339880.

Conceptos de búsqueda:
Archivo GSD, General Station Description

Actualización de las variables al fallar un PLC Ir al comienzo
Referencia:

PREGUNTA:
¿Se actualizan las variables en el panel cuando éste comunica con varios PLCs y falla uno de ellos?

RESPUESTA:  
El panel está conectado a varios PLCs. En éste se muestran simultáneamente valores de los diferentes PLCs. Al fallar uno de ellos, hay que diferenciar entre los siguientes casos:

Comportamiento de los paneles gráficos y de líneas

  • En estos paneles se muestra el aviso de que se ha interrumpido el enlace con el PLC que ha fallado. No se actualiza ninguna variable en esa imagen, es decir, tampoco los valores de los PLCs con los que todavía hay comunicación. 
  • Si se escriben valores para variables que no se pueden comunicar con el PLC, se indica un aviso de fallo. 
  • No aparece ningún aviso para las variables que todavía disponen de enlace con el PLC, en caso de escribir valores en ellas. El nuevo valor se acepta en el PLC, pero no se muestra en el panel. 
  • Se actualizan aquellas imágenes que no contengan información sobre el PLC que ha fallado.

Comportamiento de los equipos basados en Windows CE

  • En los paneles basados en Windows CE se muestra el aviso de que se ha interrumpido el enlace con el PLC que ha fallado. 
  • Se actualizan los valores de las variables que no comuniquen con el PLC que ha fallado. 
  • Para que no aparezca en el panel el aviso de la interrupción del enlace con el PLC que ha fallado, se puede desconectar dicho PLC del panel con ayuda de la función de ProTool "Desconectar_Enlace_PLC".


¿Qué cables de conexión existen para conectar los equipos de servicio con los diferentes controles?Ir al comienzo
Referencia:

Asignación de interfase para cada tipo de cable:
Los equipos de servicio son capaces de comunicar con muchos controles diferentes. Para ello, se necesitan diferentes cables y tipos de cable. Las siguientes tablas contienen un resumen sobre los tipos de comunicación y los cables utilizados en cada caso.

Conexiones con controles:

  1. SIMATIC S5
  2. SIMATIC 500/505
  3. Mitsubishi FX
  4. Telemecanique Uni-Telway
  5. Allen Bradley
  6. Omron
  7. Fanuc
  8. Modicon Modbus

Conexines especiales:

  1. TD390 en un S5
  2. Cable cero módem para Active Sync
  3. OP y PG/PC simultáneamente en MPI

Otros:

En el siguiente listado, sólo se muestran los cables de conexión más importantes. El resto de cables se pueden consultar en los manuales. Tenga en cuenta que algunos productos aquí listados ya están descatalogados y por tanto parcialmente ya no se pueden pedir. En la página del Customer Support con número ID 23486974, se dispone de información adicional sobre la descatalogación de los productos afectados.

1. SIMATIC S5 - Cables para la conexión de un equipo de servicio a SIMATIC S5
 
Tipo de cable / Particularidades

1

Equipo de servicio - SIMATIC S5 con AS 511

6XV1440-2A...

Figura 01
TTY

Conector 1:
Conector Sub-D macho de 15 pines

Conector 2:
Conector Sub-D macho de 15 pines

Cable:
5 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 1000 metros
La pantalla se debe conectar a la carcasa en ambos extremos con la mayor superficie posible

Estado: Descatalogado desde 01.10.2006

Advertencia:
En los cables TTY con longitudes especiales de más de 10 metros, el conector de 15 pines del equipo de servicio (TTY activo) se debe conectar a través de 2 diodos Zener (12V).

2

Equipo de servicio - CP 521 SI

6XV1440-2G...

Figura 02
TTY
Conector 1:
Conector Sub-D macho de 15 pines

Conector 2:
Conector Sub-D macho de 25 pines

Cable:
5 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 1000 metros
La pantalla se debe conectar a la carcasa en ambos extremos con la mayor superficie posible

Estado: Descatalogado desde 01.10.2006

Advertencia:
En los cables TTY con longitudes especiales de más de 10 metros, el conector de 15 pines del equipo de servicio (TTY activo) se debe conectar a través de 2 diodos Zener (12V).

3

Equipo de servicio - CP 523
6XV1440-2F...

Figura 03
TTY
Conector 1:
Conector Sub-D macho de 15 pines

Conector 2:
Conector Sub-D macho de 15 pines

Cable:
5 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 1000 metros
La pantalla se debe conectar a la carcasa en ambos extremos con la mayor superficie posible

Estado: Descatalogado desde 01.10.2006

Advertencia:
En los cables TTY con longitudes especiales de más de 10 metros, el conector de 15 pines del equipo de servicio (TTY activo) se debe conectar a través de 2 diodos Zener (12V).

4

Equipo de servicio - CPU 928B/945
6XV1440-2J...

Figura 04
TTY

Conector 1:
Conector Sub-D macho de 15 pines

Conector 2:
Conector Sub-D macho de 25 pines

Cable:
5 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 1000 metros
La pantalla se debe conectar a la carcasa en ambos extremos con la mayor superficie posible

Estado: Descatalogado desde 01.10.2006

El resto de cables para los enlaces con SIMATIC S5 está disponible en el sistema de información del WinCC flexible, bajo el punto "Información para el WinCC flexible -> Comunicación -> SIMATIC S5 -> Cables de conexión para SIMATIC S5".

Volver

2. SIMATIC 500/505 - Cable para la conexión de un equipo de servicio a un SIMATIC TI
 
 
Tipo de cable / Particularidades

1

Equipo de servicio - SIMATIC 505
6XV1440-1M...

Figura 05
RS422
Conector 1:
Conector Sub-D macho de 9 pines

Conector 2:
Conector Sub-D hembra de 9 pines

Cable:
3 x 2 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 300 metros
La pantalla se debe conectar a la carcasa en ambos extremos con la mayor superficie posible

Estado: Descatalogado desde 01.10.2006

2

Equipo de servicio- SIMATIC 500/505
6XV1440-2K...

Figura 06
V.24
Conector 1:
Conector Sub-D macho de 15 pines

Conector 2:
Conector Sub-D hembra de 9 pines

Cable:
5 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 15 metros
La pantalla se debe conectar a la carcasa en ambos extremos con la mayor superficie posible

Estado: Descatalogado desde 01.10.2006

3

Equipo de servicio - SIMATIC 500/505
6XV1440-2L...

Figura 07
V.24
Conector 1:
Conector Sub-D macho de 15 pines

Conector 2:
Conector Sub-D macho de 25 pines

Cable:
5 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 15 metros
La pantalla se debe conectar a la carcasa en ambos extremos con la mayor superficie posible

Estado: Descatalogado desde 01.10.2006

4

Equipo de servicio - SIMATIC 500/505
6XV1440-2M...

Figura 08
RS422
Conector 1:
Conector Sub-D macho de 9 pines

Conector 2:
Conector Sub-D macho de 9 pines

Cable:
3 x 2 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 300 metros
La pantalla se debe conectar a la carcasa en ambos extremos con la mayor superficie posible

Estado: Descatalogado desde 01.10.2006

5

Equipo de servicio RS422 - SIMATIC 500/505 RS422
6XV1440-2N...

Figura 09
RS422
Conector 1:
Conector Sub-D macho de 25 pines

Conector 2:
Conector Sub-D macho de 9 pines

Cable:
3 x 2 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 300 metros
La pantalla se debe conectar a la carcasa en ambos extremos con la mayor superficie posible

Advertencia:
Sólo vale para los siguientes equipos de servicio:
TD10, TD20, OP20, OP30

Estado: Descatalogado desde 01.10.2006

El resto de cables para los enlaces con SIMATIC 500/505 está disponible en el sistema de información del WinCC flexible, bajo el punto "Información para el WinCC flexible -> Comunicación -> SIMATIC 500/505 -> Cables de conexión para SIMATIC 500/505".

Volver

3. Mitsubishi - Cable para la conexión de un equipo de servicio a un Mitsubishi

 
Tipo de cable / Particularidades

1

Equipo de servicio - Mitsubishi-Electric-Control
6XV1440-2P...

Figura 10
RS422
Conector 1:
Conector Sub-D macho de 9 pines

Conector 2:
Conector MINI-DIN de 8 pines

Cable:
3 x 2 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 500 metros
La pantalla se debe conectar a la carcasa en ambos extremos con la mayor superficie posible

Estado: Descatalogado desde 01.10.2006

2

Equipo de servicio - Mitsubishi-Electric-Control
6XV1440-2Q...

Figura 11
RS422
Conector 1:
Conector Sub-D macho de 25 pines

Conector 2:
Conector MINI-DIN de 8 pines

Cable:
3 x 2 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 500 metros
La pantalla se debe conectar a la carcasa en ambos extremos con la mayor superficie posible

Estado: Descatalogado

3

Equipo de servicio - Mitsubishi-Electric-Control
6XV1440-2R...

Figura 12
RS422
Conector 1:
Conector Sub-D macho de 9 pines

Conector 2:
Conector Sub-D macho de 25 pines

Cable:
3 x 2 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 500 metros
La pantalla se debe conectar a la carcasa en ambos extremos con la mayor superficie posible

Estado: Descatalogado desde 01.10.2006

4

Equipo de servicio - Mitsubishi FX
6XV1440-2S...

Figura 13
RS422
Conector 1:
Conector Sub-D macho de 25 pines

Conector 2:
Conector Sub-D macho de 25 pines

Cable:
3 x 2 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 500 metros
La pantalla se debe conectar a la carcasa en ambos extremos con la mayor superficie posible

Estado: Descatalogado desde 01.10.2006

El resto de cables para los enlaces con Mitsubishi MELSEC está disponible en el sistema de información del WinCC flexible, bajo el punto "Información para el WinCC flexible -> Comunicación -> Mitsubishi MELSEC -> Cables de conexión para Mitsubishi".

Volver

4. Telemecanique Uni-Telway - Cable para la conexión de un equipo de servicio a un Telemecanique

 
Tipo de cable / Particularidades

1

Equipo de servicio - Telemecanique
6XV1440-1E...

Figura 14
RS485
Conector 1:
Conector Sub-D macho de 9 pines

Conector 2:
Conector Sub-D macho de 15 pines

Cable:
3 x 2 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 15 metros (hasta el dispositivo de división)
La pantalla se debe conectar a la carcasa en ambos extremos con la mayor superficie posible

2

Equipo de servicio - Telemecanique TSX
6XV1440-1F...

Figura 15
TTY
Conector 1:
Conector Sub-D macho de 15 pines

Conector 2:
Conector Sub-D macho de 9 pines

Cable:
5 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 1000 metros

3

Equipo de servicio - Telemecanique TSX

Figura 16
RS485
Conector 1:
Depende de la tarjeta de interfase

Conector 2:
Conector de 15 pines

Cable:
9 x 0,14mm², apantallado, longitud de 10 metros
La pantalla se debe conectar a la carcasa en ambos extremos con la mayor superficie posible

Advertencia:
No se puede utilizar el cable con referencia 6XV1440-2TE10.

El resto de cables para los enlaces con Telemecanique está disponible en el sistema de información del WinCC flexible, bajo el punto "Información para el WinCC flexible -> Comunicación -> Telemecanique Uni-Telway -> Cables de conexión para Telemecanique-Bus".

Volver

5. Allen Bradley PLC-5 - Cable para la conexión de un equipo de servicio a un Allen Bradley PLC-5

 
Tipo de cable / Particularidades

1

Equipo de servicio - Allen-Bradley PLC5/20
6XV1440-2V...

Figura 17
RS422
Conector 1:
Conector Sub-D macho de 9 pines

Conector 2:
Conector Sub-D macho de 25 pines

Cable:
3 x 2 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 60 metros
La pantalla se debe conectar a la carcasa en ambos extremos con la mayor superficie posible. Conecte los contactos de la pantalla

2

Equipo de servicio - Allen-Bradley PLC5 / RS422
6XV1440-2W...

Figura 18
RS422
Conector 1:
Conector Sub-D macho de 25 pines

Conector 2:
Conector Sub-D macho de 25 pines

Cable:
3 x 2 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 60 metros
La pantalla se debe conectar a ambos extremos con la mayor superficie posible. Conecte los contactos de la pantalla

El resto de cables para los enlaces con Allen-Bradley está disponible en el sistema de información del WinCC flexible, bajo el punto "Información para el WinCC flexible -> Comunicación -> Allen-Bradley -> Cables de conexión para Allen-Bradley".

Volver

6. Omron - Cable para la conexión de un equipo de servicio a un Omron 

 
Tipo de cable / Particularidades

1

Equipo de servicio - Omron
6XV1440-2X...

Figura 19
V.24
Conector 1:
Conector Sub-D macho de 15 pines

Conector 2:
Conector Sub-D macho de 9 pines

Cable:
5 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 15 metros
La pantalla se debe conectar a la carcasa en ambos extremos con la mayor superficie posible.

2

Equipo de servicio - Omron

Figura 20

RS422

Conector 1:
Conector Sub-D macho de 9 pines

Conector 2:
Conector Sub-D macho de 9 pines

Cable:
3 x 2 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 500 metros
La pantalla se debe conectar a ambos contactos para la pantalla

El resto de cables para los enlaces con Omrom está disponible en el sistema de información del WinCC flexible, bajo el punto "Información para el WinCC flexible -> Comunicación -> Omrom -> Cables de conexión para Omrom Hostlink / Multilink".

Volver

7. Fanuc - Cable para la conexión de un equipo de servicio a un control Fanuc

 
Tipo de cable / Particularidades

1

Equipo de servicio - GE Fanuc-Steuerung

Figura 21
Cable Multipunto 1

Conector 1:
Conector Sub-D macho de 9 pines

Conector 2:
Conector Sub-D macho de 15 pines

Cable:
3 x 2 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 1200 metros
La pantalla se debe conectar a la carcasa en ambos extremos con la mayor superficie posible. Conecte los contactos de la pantalla

Resistencia de cierre:
Inserte una resistencia de cierre R = 120 Ohm (por ejemplo, del tipo constructivo 0207)

El resto de cables para los enlaces con Fanuc está disponible en el sistema de información del WinCC flexible, bajo el punto "Información para el WinCC flexible -> Comunicación -> GE Fanuc -> Cables de conexión para GE Fanuc".

Volver

8. Modicon Modbus

Los cables para los enlaces con Modicon Modbus están disponibles en los Manuales o en el sistema de información del WinCC flexible, bajo el punto "Información para el WinCC flexible -> Comunicación -> Modicon Modbus -> Cables de conexión para Modicon Modbus -> Cable de conexión para el protocolo Modbus RTU".

Volver

9. Conexiones especiales - SIMATIC S5 - Cable para la conexión de un equipo de servicio TD390 a un S5

 
Tipo de cable / Particularidades

1

Equipo de servicio - SIMATIC S5

Figura 22
TTY
Conector 1:
Conector Sub-D hembra de 9 pines

Conector 2:
Conector Sub-D macho de 15 pines

Volver

10. Conexiones especiales - MS Active Sync - Cable cero módem para la comunicación entre MS Active Sync y un MP270 o un MP 370
 
Tipo de cable / Particularidades

1


Figura 23

RS232

Conector 1:
Conector Sub-D hembra de 9 pines

Conector 2:
Conector Sub-D hembra de 9 pines

Volver

11. Conexiones especiales - SIMATIC S7 -  OP y PG/PC simultáneamente en la interfase MPI de un equipo S7

 
Tipo de cable / Particularidades

1
 

RS485

Cable de bus:
6XV1830-1EH10

Conector de la CPU con interfase PG hembra:
6ES7972-0BB11-0XA0 (salida del cable a 90º)
6ES7972-0BB40-0XA0 (salida del cable a 35º)
6ES7972-0BB50-0XA0 (salida del cable a 90º, Fast Connect)

Conector del OP:
6GK1500-0EA02 (salida del cable a 180º)

El conector de la CPU y del OP se cablea con el cable de bus, y se conecta a ambos equipos. La PG se conecta en el conector PG hembra de la CPU. Consulte la página del Customer Support con número ID 1070096

Volver

Advertencia:
En las tablas sólo se indica la raíz del número de referencia, porque éste codifica el tipo de cable. El resto de posiciones de la referencia, no indicadas en las tablas, codifican la longitud del cable.

Adaptador en ángulo recto:
El adaptador en ángulo recto (9 pines) transfiere todas las señales compatible Pin a Pin. El convertidor RS422/RS232 (9 pines) sirve para conectar un PLC ajeno a un panel que necesite la conexión física RS232. En la herramientas de configuración, hay que ajustar la interfase RS422 si se utiliza el convertidor. El adaptador convierte la señales fuera del panel exclusivamente a nivel físico.

Información adicional sobre el adaptador en ángulo recto está disponible en la página del Customer Support con número ID !22150270!.

RS 422 - RS 232 Converter.pdf ( 174 KB )

Links:
Otras posibilidades de conexión y otras descripciones de interfase también están disponibles en los siguientes manuales sobre comunicación:

 
Manual

Edición

Número ID

OPs gráficos y basados en líneas 05/99 1137086
Equipos basados en Windows 09/00 1145110
SIMATIC HMI
Manual de usuario "Comunicación para los sistemas basados en Windows", parte 1
12/01 1405528
SIMATIC HMI
Manual de usuario "Comunicación para los sistemas basados en Windows", parte 2
12/01 11165960

Volver

Conceptos de búsqueda :
Controles ajenos, codificación

Test de la interfase RS485 de un TD / OPIr al comienzo
Referencia:

PREGUNTA:
¿Qué hay que tener en cuenta cuando se quiere comprobar la interfase RS 485 de un TD / OP con el BT 200?

RESPUESTA:
Con el BT200 sólo se pueden comprobar participantes de red pasivos. Si se inserta un TD/OP en un proyecto de S7, el TD/OP es activo (envía telegramas independientemente) y no se puede comprobar su interfase con el BT200. El OP/TD es un participante pasivo de red cuando funciona con un maestro de norma DP. Para poder comprobar la interfase del TD/OP, hay que configurar el OP/TD para este test como un participante de una CPU de S5. Para ello hay que marcar en el proyecto de ProTool/Pro el correspondiente PLC en la carpeta "Controles". Ahora se selecciona de las opciones del menú la función "Edición -> Propiedades". Con ello se abre una ventana, en la cual se selecciona el protocolo deseado (por ejemplo, SIMATIC S5-L2-DP) y bajo "Parámetros" la CPU configurada (por ejemplo, la CPU 945).

Ejecución del test:

  1. Se retira el conector de bus del esclavo.
  2. Ahora se crea una conexión punto a punto entre el esclavo y el BT 200.
    ¡Advertencia: Para esta conexión sólo se puede utilizar el cable de prueba suministrado!
  3. Se conecta el esclavo que hay que comprobar.
  4. Se ajusta la dirección del esclavo.
  5. Por último, se ejecuta el test.

Resultados del test:
Son posibles los siguientes resultados de test:

  • RS 485 O.K. (Esclavo OK).
  • RS 485 DEFECT (No se produce una recepción de señal continuada. Hay que repetir el test).
  • Sin respuesta (No se recibe nada. Posiblemente se ha ajustado erróneamente la dirección del esclavo).
  • 5 V (Valor de medida correspondiente).
  • Señal RTS (SI o NO).
 Nr. de identificación (ID):26343177   Fecha:2013-05-13 
Este artículo...me ayudóno me ayudó                                 






























related links
Ejecución de las funciones del P ...
STEP 7 Professional V11.0 SP1
SIMATIC STEP 7 V10.5 SP2
WinCC Professional V11.0 SP1
STEP 7 Basic V11.0 SP1