Description : Vous trouverez une description générale sur le sujet Food and Drug Administration dans l'article ID: 37939948.
Solutions pour WinCC : WinCC dispose des possibilités ou solutions suivantes pour répondre aux directives FDA :
- Protection d'accès
- Audit Trail
- Archivage et consultation des données archivées
- Signature électronique
Protection d'accès :
La protection d'accès est assurée avec le logiciel SIMATIC Logon.
Voici quelques exemples de contraintes remplies :
- La gestion centralisée des utilisateurs (déclarer, désactiver, verrouiller, déverrouiller, affecter à des groupes) est faite par l'administrateur.
- Combinaison univoque de l'identifiant de l'utilisateur (User-ID) et du mot de passe.
- Définition des droits d'accès pour les groupes et les utilisateurs.
- Vieillissement du mot de passe
- Mot de passe initial
- Après un nombre configurable de tentatives infructueuses de connexion, l'utilisateur est automatiquement verrouillé et ne peut être déverrouillé que par l'administrateur.
- Déconnexion automatique
- Fonctions de journalisation
Vous trouverez d'autres informations sur le sujet SIMATIC Logon ici.
Audit Trail : L'Audit Trail est assuré par l'option WinCC/Audit. WinCC/Audit permet de surveiller les activités de l'utilisateur pendant le Runtime et pendant la phase d'ingénierie.
Voici quelques exemples de contraintes remplies:
- Les données du processus (par exemple valeurs de processus, messages de processus ou d'utilisation) sont sauvegardées sans que l'utilisateur ait la possibilité de les modifier.
- Les modifications significatives effectuées pendant le fonctionnement par l'utilisateur sur le système de visualisation sont consignées dans un Audit Trail.
- Les modifications dans la gestion des utilisateurs sont consignées par WinCC/Audit.
Vous trouverez d'autres informations sur WinCC/Audit ici.
Archivage et consultation des données archivées : WinCC dispose d'un concept d'archivage configurable et à plusieurs niveaux. Avec WinCC, il est possible d'enregistrer localement les messages et valeurs de processus dans des archives. Il est possible de consulter les données collectées sur l'ensemble de la durée de l'enregistrement. Une autre possibilité est d'utiliser l'Addon WinCC Premium "PM Quality". Vous trouverez d'autres informations sur cet Addon "PM Quality" ici.
Signature électronique : SIMATIC Logon propose une interface (API) pour la configuration de la signature électronique dans WinCC. La signature électronique est assurée par SIMATIC Logon. Pour cela, le mot de passe et l'identifiant de l'utilisateur sont demandés.
Informations supplémentaires : De plus amples informations traitant du thème GMP (Good Manufacturing Practice, bonnes pratiques de fabrication) sont disponibles via le lien suivant :
GMP -Webcast & Testiminials
Mots-clefs :
Certificat, définition, loi
|