Mostrar lista de artículos
Descatalogación del SIMATIC ThinClient/MP con efecto del 01/10/2007 (opción software para MP 270 y MP 370)
Referencia:
Resumen Documento Internet

Con efecto el 01/10/2007, el SIMATIC ThinClient/MP (opción de software para los Multi Paneles MP 270 y MP 370) será clasificado como producto descatalogado. Esto significa que el producto sigue pudiéndose pedir durante un año más. La obligación de mantenimiento de repuestos durante 10 años comienza también el 01/10/2007 – durante este período de tiempo, se garantiza la disponibilidad de repuestos para las instalaciones que ya se tengan.   


Documento Internet Resumen

  Fecha de la descatalogación de producto

10/01/2007

Repuesto y sucesor

Con la descatalogación de producto del MP 270, también se clasificará como descatalogada la opción software ThinClient/MP con efecto el 01/10/2007. 

 

En el futuro se dispondrá de nuevos Multi Paneles como sistemas HMI locales y orientados a máquina: 

 c MP 277, véase entrada con número de identificación, ID 23417304
 c MP 377 (comienzo de suministro previsto el 3er trimestre/2007)

Con el SIMATIC Thin Clients se pueden llevar a cabo conexiones de tipo Terminal.

Modelos de equipo:

 c 10" Táctil, véase entrada con número de identificación, ID 26059922
 c 15" Táctil (comienzo suministro previsto 3er trimestre /2007)

Aspectos destacables de los nuevos SIMATIC Thin Clients:

 c Precios lista muy atractivos 
 c Listos para su uso (incl. licencia cliente)
 c Esfuerzo mínimo de configuración
     (no hace falta software)
 c 64K colores 
 c Puerto Ethernet: punto-a-punto o
      red PROFINET  
 c Montaje compatible con MP 277 10" Táctil y
     MP 377 12"/15" Táctil
 c Muy robusto y libre de mantenimiento
      para su uso en entornos industriales agresivos
 c Amplías posibilidades de conexión
     c Conexión RDP (p. ej. para Windows 2003 Server con
        WinCC Web Navigator
)
     c Escritorio remoto (p. ej. para Windows XP)
     c Conexión SmartAccess con estaciones WinCC flexible
         (Panel o PC)

c Buscador WEB integrado
         (HTML, Java Script, CSS)
 

Contactos

Ventas:
Responsable personal de soporte en los departamentos
A&D AS SM GE
A&D AS SM EU
A&D AS SM OS
A&D AS SM NA

Gestión de producto:
A&D AS FA HMI

Promoción marketing:
A&D AS SM MP

Pre-venta Paneles:
Teléfono: +49 (911) 895-3611
E-Mail: presales-panels.aud@siemens.com

Petición de soporte:
http://www.siemens.com/automation/support-request

Internet:
http://www.siemens.com/automation/service&support

FAQ:
http://www.siemens.com/automation/csi/product
 

 Nr. de identificación (ID):26269956   Fecha:2007-10-17