afficher la liste des articles

Multi Panel -- Initialisation du système -- Transfert du projet  
Comment transférer une configuration WinCC (TIA Portal) dans un pupitre via MPI/PROFIBUS ? 
Pourquoi le PC de développement WinCC flexible plante-t-il après le transfert sur l' IHM lorsque l'antivirus "Kaspersky" est utilisé ? 
Quelles sont les possibilités de transfert selon les différents pupitres opérateurs ? 
Comment faire un transfert inverse d'un projet sur un pupitre opérateur et quelles sont les précautions à prendre ? 
Comment représenter un clavier système via les touches K ou F ? 
Comment charger un Projet WinCC flexible via Ethernet dans un pupitre sur base Windows ? 

Comment transférer une configuration WinCC (TIA Portal) dans un pupitre via MPI/PROFIBUS ?au début
Nº de référence:

Description
Le document PDF joint décrit la procédure à suivre pour transférer une configuration WinCC (TIA Portal) dans un pupitre.


Figure 01

Le document contient les paramétrages...

  • sur le pupitre.
  • sur le PC de configuration.
  • dans WinCC (TIA Portal).

Téléchargement
Documentation
 
WinCC V11 (TIA Portal) Project transfer

WinCC_V11_Panel_MPI_DP_Transfer_en.pdf ( 961 KB )

Note sur la sécurité
Attention
Les fonctions et solutions décrites dans cet article se limitent essentiellement à la réalisation de tâches d'automatisation. Veuillez considérer, de plus, que la mise en réseau de votre équipement avec d'autres parties de l'installation, avec le réseau d'entreprise ou avec Internet nécessite la mise en place des mesure de protection correspondantes dans le cadre de la sécurité en environnement industriel. Vous trouverez plus d'informations sur ce sujet dans l'article ID 50203404.

Mots-clefs étendus
Download, Transfert, Chargement, Control Panel, Channel, Remote Control, Mise en service, Transfert du projet, Adresse de bus, Transmission Rate, Configuration d'appareil, Paramètres de bus, Paramètres réseau, Vue du réseau, Liaison, Partenaire, Interface PG/PC, Configuration d'interfaces.

Pourquoi le PC de développement WinCC flexible plante-t-il après le transfert sur l' IHM lorsque l'antivirus "Kaspersky" est utilisé ?au début
Nº de référence:

Description:
Le transfert d'un projet sur une IHM provoque le crash du PC de développement ou sa perte de fiabilité.
Ce comportement peut provenir de l'utilisation d'un antivirus "Kaspersky". Il se produit à partir de la version 6.0. L'arrêt provient d'une mise à jour de sécurité de "Kaspersky".

Solution:
L'antivirus "Kaspersky" n'est pas libéré avec WinCC flexible. Le comportement peut être contourné par les possibilités suivantes :

  1. Désinstallez ou désactivez l'antivirus "Kaspersky".
  2. Libérez les tâches "Hmies.exe" et "TransferTool.exe" au niveau de l'antivirus.

Note :
Vous trouverez des informations complémentaires sur le thème "Antivirus avec WinCC flexible" et sur la compatibilité des antivirus testés, dans le système d'aide de WinCC flexible sous :
 "Mise en route > Notice d'installation > Installation > Installer WinCC flexible > Antivirus".

Quelles sont les possibilités de transfert selon les différents pupitres opérateurs ?au début
Nº de référence:

Différentes options possibles de transfert :
Le fichier en téléchargement ci-dessous liste les différentes options possibles pour réaliser des transferts sur les différents pupitres.

Téléchargement 1 : Projecttransfer_V1_2_e.pdf ( 17 KB )    

Câble USB Host-to-Host :
Vous trouverez dans le Faq Nr: 19142034, les différentes options de commande pour un câble USB Host-to-Host .

Applications de mise en place d'adaptateurs et de câbles :
Le fichier téléchargeable ci-dessous donne les indications pour choisir le bon câble pour chaque pupitre opérateur en fonction des applications à réaliser suivantes :

  • couplage système  
  • téléchargement ( actualisation du système d'exploitation, projet, … )
  • chargement complet ( à réaliser en cas de perte ou de défectuosité du système d'exploitation )

Téléchargement 2 : Panels_connecting_cables_V1_2_e.pdf ( 29 KB )  

Note sur le PC-Adapter USB (6ES7972-0CB20-0XA0) et PC-Adapter USB A2 (6GK1 571-0BA00-0AA0)
Le PC-Adapter USB / PC-Adapter USB A2 propose une interface MPI/DP via une liaison USB disponible sur un PC. Pour de plus amples informations sur le PC-Adapter USB, veuillez consulter sa documentation technique disponible dans le FAQ Nr: 16983464. De plus amples informations sur le PC-Adapter USB A2 figurent dans le manuel disponible dans l'article68849363
Ces câbles sont uniquement validés pour les fonctions de transfert de projet et de mise à jour des OS sur les pupitres opérateurs suivants : 

  • OP 73
  • OP 77 A
  • TP 177 A
  • KTP600 (Variante Profibus)
  • KTP1000 (Variante  Profibus)

Utilisations des convertisseurs USB-RS232 et d'adaptateurs USB-Ethernet
Lors que vous employez un câble RS232/PPI Multi-Maître, null-modem ou un câble Ethernet, vous devez le raccorder sur une interface "réelle" pour pouvoir effectuer les fonctions de transfert de projet.
On parle d'interface "réelle" lorsqu'elle ne passe pas par un convertisseur USB. Il n'est donc pas possible d'utiliser les adaptateurs et convertisseurs "USB vers série" ou "USB vers Ethernet".

Mots-clefs :
Transfert de projet, téléchargement de projet, WinCC flexible, câble de transfert, ProTool, RS 232, câble  PC/PPI , câble PC PPI, RS 485, Com Text, câble, convertisseur USB.

Comment faire un transfert inverse d'un projet sur un pupitre opérateur et quelles sont les précautions à prendre ?au début
Nº de référence:

Contenu :
 Dans ce FAQ, vous trouverez  les descriptions pour réaliser des transferts inverses de projets, les précautions à prendre et la liste des pupitres qui acceptent cette fonctionnalité.

Veuillez suivre les instructions données dans le fichier PDF (disponible via l'attachement 1).
Les différents points ci-dessous seront abordés dans ce document:

1. Informations générales
    1.1 Utilisation du transfert inverse
    1.2 Avantage du transfert inverse
    1.3 Conditions requises pour un transfert inverse

2. Procédure
    2.1 Description pour réaliser un transfert puis un transfert inverse.

3. Questions/Réponses fréquemment posées (FAQ)
    3.1 Pourquoi le message d'erreur "Impossible de trouver le fichier pdz " s'affiche-t-il ?
    3.2 Comment peut-on savoir si un fichier de transfert inverse est présent sur un pupitre opérateur?

Attachement 1: Back_transfer_description_e.pdf ( 491 KB )

Conditions requises pour réaliser un transfert inverse :

Le tableau, disponible via l'attachement 2, liste les différents pupitres opérateur avec le logiciel HMI nécessaire pour réaliser un transfert inverse et aussi quels pupitres opérateur permettent le transfert inverse du fichier de configuration.

D'autre part, vous trouverez les pupitres pour lesquels un Backup/Restore via ProSave est possible et les pupitres permettant un Backup/Restore sur une carte mémoire externe.

Attachement 2: Back_transfer_devices_e.pdf ( 60 KB )

Note:
Une autre méthode comparable de sauvegarde de projets est possible avec les fonctions Backup/Restore. De plus amples informations sur ce sujet sont disponibles sur les FAQ suivants: Nr: 28928853, 26588748 et 213262.

Mots clefs:

Panel, WinCC flexible, Sauvegarde, 13393218, 5672699

Comment représenter un clavier système via les touches K ou F ?au début
Nº de référence:

Guide :
A partir de WinCC flexible 2005, vous pouvez répliquer le clavier système avec la fonction "SimulerToucheSystème". La fonction est particulièrement utile lorsque le pupitre ne dispose pas d'un "pavé numérique" séparé ou si, par exemple vous utilisez un OP177B qui possède et un écran tactile et un clavier.

Avec la "réplication" du clavier système, l'utilisateur n'a pas besoin de toucher la dalle tactile d'un OP 177B par exemple (mains sales) pour saisir des valeurs sur le pupitre.

Dans l'exemple suivant, un "pavé numérique" est configuré sur un OP 177B avec les touches fonctions dans la vue "Modèle" (cf. figure 01).


Figure 01

Dans les vues correspondantes, vous pouvez alors choisir si vous souhaitez utiliser les touches qui ont été configurées dans la vue "modèle" de manière locale ("Utiliser affectation globale").


Figure 02
 
Procédure
1

Cliquez sur la touche fonction correspondante sur laquelle vous souhaitez affecter la fonction "SimulerToucheSystème" et ouvrez les propriétés de la touche.

2

Vous trouverez la fonction "SimulerToucheSystème" dans la rubrique "Clavier" des fonctions système.

3 Vous pouvez choisir la touche système à simuler avec le paramètre "Touche système".


Figure 03

4 Utilisation en Runtime :
En liaison avec le projet exemple joint, vous pouvez changer de champ d'E/S avec la "touche TAB" (K2).
Avec la "touche ENTREE" (K10), vous validez la valeur saisie.

Toutes les "fonctions" sont réalisées dans le fichier suivant.

Pièce jointe 1 : SystemKeys.pdf ( 10 KB )  

Le téléchargement ci-dessous contient le projet WinCC flexible 2005 avec les fonctions décrites ci-dessus.

Pièce jointe 2 : SimulateSystemKey.zip ( 1745 KB )

Compatibilité et environnement de test :
Les exemples sont utilisables dans toutes les variantes de CPU des SIMATIC S7-300, S7-400 et WinAC. Le tableau suivant liste les composants qui ont été utilisés pour réaliser cet article et avec lesquels le fonctionnement décrit a été vérifié :
 
Composant Intitulé du produit et version
Système d'exploitation PC Microsoft Windows XP SP2
Outils standard -
Outils d'ingénierie -
Logiciel HMI WinCC flexible 2005 SP1
Pupitre OP 177B
Automate -
Tableau 1 : Environnement utilisé pour la création du téléchargement joint

Comment charger un Projet WinCC flexible via Ethernet dans un pupitre sur base Windows ?au début
Nº de référence:

Description
Vous trouverez dans le document téléchargeable dans ce FAQ, les explications pour procéder au chargement via Ethernet d'un projet WinCC flexible sur des pupitres Panel sur base Windows.

Contenu

1 Transfert sur Ethernet d'un projet PC sous Windows 7
   1.1 Instructions
   1.2 Paramétrage à définir dans le pupitre opérateur
   1.3 Paramétrage à définir dans la station PC
      1.3.1 Projet non-intégré
      1.3.2 Projet intégré
   1.4 Vérification de la liaison Ethernet
      1.4.1 Vérification de la liaison avec le pupitre opérateur
      1.4.2 Vérification des réglages sur le pupitre opérateur
   1.5 Réglages à définir dans WinCC flexible
      1.5.1 Projet non-intégré
      1.5.2 Projet intégré
2 Transfert sur Ethernet d'un projet PC sous Windows XP
   2.1 Instructions
   2.2 Paramétrage à définir dans le pupitre opérateur
   2.3 Paramétrage à définir dans la station PC
      2.3.1 Projet non-intégré
      2.3.2 Projet intégré
   2.4 Vérification de la liaison Ethernet
      2.4.1 Vérification de la liaison avec le pupitre opérateur
      2.4.2 Vérification des réglages sur le pupitre opérateur
   2.5 Réglages à définir dans WinCC flexible
      2.5.1 Projet non-intégré
      2.5.2 Projet intégré

Téléchargement

23800567_WinCC_flexible_Ethernet_Transfer_en.pdf ( 1725 KB )

Vous trouverez des informations complémentaires dans les FAQs suivants :
 
Thème FAQ Nr:
Transfert de projet (libération, câble,...) 19109408
Communication entre des stations SIMATIC et des pupitres dans les manuels suivants :
"WinCC flexible 2005 Communication partie 1"
"WinCC flexible 2005 Communication partie 2"
18797552
18797249
Connexion réseau  avec serveur DNS
13336639
Mise à jour de l'OS par Ethernet (pas possible avec tous les pupitres)
19701610

Mots-clefs
Transfert, Ethernet, Windows XP, Windows 7

 ID contribution:26117866   Date:2013-05-03 
Cette contribution...m´a aidéne m´a pas aidé                                 






























related links
Comment charger un projet WinCC f ...
Comment transférer un projet Win ...
SIMATIC HMI WinCC flexible 2008 W ...
Comment peut-on faire un backup d ...
SIMATIC HMI Pupitre opérateur TP ...