visualizza l'elenco degli articoli
S7-300 CPU 31x -- Servizio e manutenzione -- Diagnostica di errori
In fase di avviamento della CPU come si può identificare ed elaborare nel programma applicativo un evento di Stop avvenuto in precedenza (anche dopo la cancellazione totale)?
Quali blocchi organizzativi si devono caricare in una CPU master DP affinché questa nel caso di fuori servizio della periferia decentrata non vada nello stato di STOP?
Che cosa si deve fare con la segnalazione di errore 33:8580 "MMC defekt"?
Perché su una CPU 31xC il LED di STOP pulsa quando la MMC (MicroMemoryCard) viene innestata? Con altre MMC, la CPU non mostra questo comportamento.
Quali blocchi organizzativi sono necessari per l'elaborazione di errori?
Come si rileva lo stato delle stazioni di un sistema master DP oppure di un sistema PROFINET IO?
Perché è nella vista Topologia del server web i device non vengono visualizzati correttamente? #Datum# 25.05.2009
Rilevamento dei dati delle unità e di diagnostica del sistema di automazione
La CPU va in STOP, quando un PG/PC va Online tramite PROFIBUS
Come ci si procura una panoramica sul sistema di automazione SIMATIC e quali possibilità di soluzione ci sono per stati di funzionamento indesiderati?
Perché, dopo l'aggiunta di una unità CP opp. FM opp. dopo l’import di nuovi file GSD, una CPU SIMATIC S7-300 resta nello stato di STOP?
Perché su una CPU 300 (V1.0.0)/CPU 400 (V1.1.0) il LED EXTF è sempre acceso dopo che è comparso un allarme di diagnostica?
Utilizzo del buffer di diagnostica delle CPU SIMATIC S7
Richiesta di cancellazione totale da parte della CPU
Perché il LED "SF DP" sulla CPU 315-2 DP (6ES7 315-2AF0x-0AB0; x = 0,1,2) è acceso, nonostante nella CPU non sia stata caricata alcuna progettazione DP?
Perché dopo un ritorno della tensione la CPU resta nello stato di STOP, dopo precedentemente l'intero impianto era senza tensione?
Perché con le CPU PROFINET S7-315/317-2PN/DP V2.3 il LED BF2 è acceso, nonostante non sia riconoscibile alcun errore sul bus?
Perché un SIMATIC S7-300 va in STOP con l'errore 16#4548 "Stop per la gestione della periferia"?
Come si possono evitare problemi di diagnostica nell'impiego dell'unità jolly DM 370?
Come ci si procura una panoramica sul sistema di automazione SIMATIC e quali possibilità di soluzione ci sono per stati di funzionamento indesiderati?
Numero di ordinazione:

Descrizione
Questa guida "Diagnostica ed aggiornamento firmware del sistema operativo con le CPU S7-300" vuole essere di aiuto per fornire una rapida panoramica sulle funzioni di diagnostica dello STEP 7.
In caso di stati di funzionamento non desiderati le segnalazioni di diagnostica possono essere di aiuto per delimitare il problema opp. eliminarlo.
Poiché anche l'aggiornamento firmware del sistema operativo per le CPU S7-300 ha una notevole importanza nella riduzione degli stati di funzionamento indesiderati, è stata introdotta anche l'esecuzione dell'aggiornamento del sistema operativo.
Vengono descritte anche le misure necessarie ed accessorie nell'aggiornamento del sistema operativo delle CPU S7-300, come la memorizzazione dei dati attuali e l'aggiornamento della data dall'ora.

 Descrizione ( 3028 KB )

Avvertenza
Le descrizioni si riferiscono alle CPU S7-300 attuali con MMC; con le vecchie CPU è possibile che non tutte le funzioni descritte siano disponibili.

Ricerca
CPU, aggiornamento del sistema operativo, firmware, FW, update, aggiornamento, IFM, Ptp, DP, PN/DP, download, verifica della compatibilità, diagnostica

 Articolo con ID:26101541   Data:2007-11-12 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour