visualizza l'elenco degli articoli
TeleService/adattatore TS/PC -- Configurazione e parametrizzazione hardware -- Configurazione di dispositivi
Quali impostazioni e parametri sono necessari per realizzare con TeleService S7 un gateway da GSM a ISDN?
Come si possono parametrizzare i TS Adapter II / modem IE per Australia e Nuova Zelanda?
TeleService con ET200S (IM151-CPU) e TS Adapter
Come si può parametrizzare il TS Adapter II per il modem GSM SINAUT MD720-3?
Come si può parametrizzare il TS Adapter IE per una connessione DFÜ con il prodotto PCAnywhere?
A cosa occorre fare attenzione nella parametrizzazione della stringa di inizializzazione per un modem?
Come si mette in servizio con il TeleService S7 V5.x.x un modem radio GSM del tipo terminale M20?
Come è possibile eseguire una sorveglianza remota e un controllo con il TeleService IE?
Quali possibilità ci sono di utilizzare il TS Adapter IE come router standard?
A quali impostazioni occorre provvedere per poter accedere tramite il TeleService su un Panel così come su un PLC S7-200?
Come si può impostare il modem locale dopo l'installazione del Teleservice V6.1?
C'è una checklist per l'impiego di un PC Adapter
Come si mette in servizio il TS-Adapter V5.x con i moduli GSM TC35 Terminal opp. TC35i Terminal?
Funzione di richiamo del TS Adapter V5.x
Collegamento in rete tramite impianto telefonico interno
Come è possibile eseguire una sorveglianza remota e un controllo con il TeleService IE?
Numero di ordinazione:

Istruzioni
Con l'aiuto delle istruzioni seguenti si può collegare un computer locale con un computer sull'impianto tramite TeleService e un TS Adapter IE.
 

Passo

Descrizione

1

Il primo passo per l'impostazione del TS Adapter IE (TSA-IE) per l'utilizzo tra una rete telefonica ed una rete Ethernet è la predisposizione di un indirizzo IP. Aprire il dialogo "Opzioni > Set TS Adapter IE IP-Parameter...".


Figura 01

2

Assegnare poi l'indirizzo IP e la subnet mask desiderati (come nella Figura 02).


Figura 02

3

Dopo l'assegnazione dell'indirizzo IP è possibile configurare il TS Adapter IE. Per questo sono disponibili due interfacce:

·        Teleservice opp.


Figura 03

        Internet Explorer.


Figura 04

4

Entrambi i metodi consentono l'accesso alle stesse impostazioni. Per eseguire la parametrizzazione si deve eseguire un login come amministratore.

5

Nella Figura 05 viene mostrata l'introduzione dell'indirizzo IP per i modem interno ed esterno per il routing dei dati tra una linea telefonica e Industrial Ethernet. Gli indirizzi IP devono essere adattati in modo che essi siano adatti alla stessa rete con cui il modem deve essere collegato. In questo esempio viene utilizzato solo il modem interno e quindi viene impostato solo questo indirizzo IP.


Figura 05

6

Come passo successivo si deve scegliere il protocollo SIMATIC che viene supportato dallo TSA-IE. Per la telemanutenzione di un HMI occorre scegliere tassativamente "S7 - communication", Sm@rtAccess e/o Sm@rtService. Solo con l'impiego di questi protocolli SIMATIC è possibile eseguire una sorveglianza remota di una CPU. Tenere conto che i protocolli "Sm@rt" necessitano di una licenza.


Figura 06

7

In questo passo si devono scegliere nel registro "Internet protocols" tutti i protocolli Internet che il TSA-IE deve supportare.


Figura 07

8

Nel registro "Modalità Expert", si possono configurare le aree delle porte sulle quali si deve accedere tramite il firewall.


Figura 08

Le impostazioni dei passi (6-8) servono per la configurazione di una chiamata in entrata. Ci sono impostazioni simili per una chiamata in uscita, sul quale si può accedere da un tabulatore di chiamata in uscita. Con questi pochi passi si è configurato completamente il proprio TSA-IE. Non appena la linea telefonica viene collegata allo TSA-IE ed è presente un punto di collegamento alla rete Ethernet, si può stabilire una comunicazione tramite modem remoto nella rete Ethernet locale.

9

Poi si può provvedere ancora alle impostazioni nel progetto WinCC flexible in collegamento con "Sm@rt" (il riquadro rosso nella Figura 09). Le impostazioni vengono eseguite nell'ambiente di sviluppo di WinCC flexible. Queste impostazioni sono necessarie per utilizzare lo "Sm@rt" sotto WinCC flexible.


Figura 09

10

Ora si è pronti a stabilire una connessione con lo HMI. Però per prima cosa viene chiarita la predisposizione della funzione di rete di una CPU (p. es. 319 PN/DP), per dimostrare completamente le capacità di un TSA-IE. La CPU deve essere in grado di raggiungere il Web, deve avere un collegamento per PROFINET ed almeno la versione FW V2.5.


Figura 10

11

Prima di caricare questa configurazione sulla CPU, occorre notare che si può assegnare anche la tabella VAT. Per poter sorvegliare la VAT, nelle proprietà della VAT, sotto la scheda "Generale2" registrare la famiglia "VATtoWEB".


Figura 11

Memorizzare e compilare il progetto ed il corrispondente hardware e caricarlo sulla CPU. Collegare però per prima cosa tutti gli apparecchi ad Internet ed il TSA-IE alla linea telefonica.

12

Come passo successivo creare un collegamento dal modem del computer di destinazione al modem del proprio TSA-IE. Il collegamento può essere impostato come in una fabbrica (Figura 12).


Figura 12

Una ulteriore possibilità sarebbe l'impostazione come indicato nella Figura 13.


Figura 13

13

Quando il TSA-IE è in modalità online, è possibile accedere senza problemi al server Web della CPU opp. HMI. L'accesso al server Web della CPU avviene con l'introduzione dell'indirizzo IP della CPU nella barra degli indirizzi di Internet Explorer. Ora è possibile l'accesso alle diverse pagine Web di diagnostica, così come ad una figura del coperchio (Figura 14), al buffer di diagnostica (Figura 15), alle informazioni della CPU (Figura 16) e della VAT configurata (Figura 17).


Figura 14


Figura 15


Figura 16


Figura 17

In un modo simile all'accesso ai dati di diagnostica della CPU si può anche accedere ai dati di diagnostica HMI.

14

Nella Figura 18 si può vedere la pagina di avvio del server Web HMI. Questa pagina contiene le versioni e lo stato.


Figura 18

15

Nella Figura 19 "Remote Control" viene rappresentato come si può visualizzare e come si può operare tramite Remote Control dello HMI sulla visualizzazione di impianto.


Figura 19

16

Così come con il Remote Control, si possono importare ed esportare dati di ricette e liste di password.


Figura 20

17

Si possono vedere alcune informazioni di sistema e trasferire dati tra lo HMI ed il PC locale.


Figura 21

18

Così come "Remote Control" tramite Industrial Ethernet, si può anche utilizzare lo Sm@rtservice viewer. Il requisito è che sia installato WinCC flexible. Si deve avviare lo "Sm@rtService" viewer e digitare l'indirizzo IP nello HMI.


Figura 22

Viene poi richiesto di introdurre la password di amministratore per arrivare all'accesso sullo HMI.


Figura 23

19

Dopo l'introduzione della password corretta e la stesura della connessione verso lo HMI, è possibile pilotare lo HMI tramite il proprio computer locale.


Figura 24

Software e documentazione necessaria

  • min. TeleService Versione V6.1
  • manuale del TeleService (viene installato con il software)
  • WinCC flexible
  • STEP 7

Hardware e software necessari

  • CPU con min. la versione FW V2.5 per la funzionalità Web
  • un TS Adapter IE (p. es. TS Adapter IE MODEM)
  • HMI configurato sotto WinCC flexible
  • cavo Ethernet cross-over
  • modem MC45 GSM (se si utilizza una rete GSM)
  • un cavo modem se si utilizza GSM.

 Articolo con ID:25932435   Data:2007-09-02 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour