afficher la liste des articles
Panel PC -- Informations sur les produits -- Données techniques et certificats
Quels sont les pupitres, panels PCs et écrans plats proposés par Siemens pour la zone explosive (Ex2/22) ?
Quels sont les résolutions graphiques et les modes de représentations possibles des pupitres IHM et Panel PC ?
Comment peut-on améliorer les performances de l'interface USB sur les nouveaux SIMATIC IPC (de la génération "C") ?
Quelles est la résistance aux produits chimiques des PC’s et pupitres SIMATIC ?
Quelle est la puissance consommée ou dissipée des SIMATIC Panel PC?
Quels sont actuellement les pupitres avec face avant en acier INOX proposés par Siemens ?
Quelles couleurs sont utilisées sur chacun des pupitres SIMATIC et Panel PC’s SIMATIC ?
Ou obtenir des modèles de bandes pour les libellés d'un PC SIMATIC Panel ?
Quelles sont les valeurs les plus élevées de MTBF (Mean Time Between Failure) pour les Simatic Panel PC 677 et 877?
Ou obtenir des modèles de bandes pour les libellés d'un PC SIMATIC Panel ?
Nº de référence:

Description:
Le  SIMATIC Panel PC  en plus des versions tactiles est aussi disponible avec des touches. Les touches F et S peuvent être inscrites sur les bandes de libellés (vous trouverez des informations pour l'échange des libellés des touches dans le manuel des appareils). Les bandes de libellés transparentes imprimables sont contenues dans les accessoires  (numéro de référence : 6AV7672-0DA00-0AA0). Les bandes de libellés pour les Panels 12" et 15" peuvent être imprimés avec les modèles à télécharger ci-dessous.
 
Taille Téléchargement
12" (pouces) stripes-12inch-key.zip ( 6 KB )
15" (pouces) stripes-15inch-key.zip ( 6 KB )

Mots-clefs:
Étiquettes, bandes étiquettes, bandes insérables

 ID contribution:25632345   Date:2007-06-19