Konfigurationshinweis: Die Vergabe der Ethernet-Ports wird von der IANA (Internet Assigned Numbers Authority) festgelegt. Bei der Verwendung einer Firewall sind die in der Tabelle angegebenen Ports freizuschalten. Alle aufgelisteten Dienste werden über das TCP/IP-Protokoll - außer Archivierung via UDP - abgewickelt.
In WinCC flexible Runtime werden folgende Ports verwendet:
| |
Dienst |
Port |
| Web-Server |
Zugriff auf interne HTML-Seiten (HTTP) |
80 |
| Zugriff auf interne HTML-Seiten (HTTPS) |
443 (SSL) |
| Sm@rt-Server |
Verbindung mit dem Sm@rtServer
(Zugriff auf Sm@rtServer zum Herunterladen des Java-Applets mit Internet Explorer) |
5800 |
Verbindung mit dem Sm@rtServer (Zugriff auf Sm@rtServer mit Internet Explorer zur Fernbeobachtung und Fernbedienung) |
5900 |
| OPC |
|
OPC über DCOM |
Server |
Verbindungsaufbau |
135 |
| Kommunikation |
dynamisch 1) |
| Client |
Kommunikation |
dynamisch 1) |
| OPC über XML (Client <=> Server) |
80 |
| Drucken |
Drucken von Windows CE-Panels über Ethernet |
1032 |
| Archivierung |
Archivierung auf einem Server 2) |
UDP |
137, 138 |
| TCP |
139 |
| Sonstiges |
Transfer über Ethernet |
Projektierungs-PC |
dynamisch 1) |
| Panel |
2308 bzw. 50523 |
| Kommunikation zwischen |
S7-Steuerung |
102 |
| Panel |
dynamisch 1) |
| PROFINET IO Kommunikation 3) |
34964 |
| Email (SMTP-Server) |
25 |
| Modicon-Steuerung (Kanal Modicon MODBUS TCP/IP) |
502 |
1) Dynamischer Port:
Das Betriebssystem Microsoft Windows weist dem entsprechenden Dienst automatisch einen freien Port zu, der zwischen Port 1024 und 65534 liegen kann. Bei Verwendung einer Firewall müssen Sie diesen Bereich freigeben.
2) Archivierung:
Voraussetzung für die Archivierung über ein Ethernet-Netzwerk ist die Server-Freigabe.
3) PROFINET
Die Kommunikation über PROFINET erfordert die Aktivierung im "Control Panel" im Einstellungsdialog "PROFINET".
Hinweis: Wenn Sie die Ports des Sm@rtServer ändern, sind die Links in den verwendeten HTML-Seiten entsprechend anzupassen. Weitere Informationen zur Änderung der HTML-Seiten finden Sie im Hilfesystem von WinCC flexible unter "Beispiel: Integrierten Web-Server projektieren".
|