afficher la liste des articles
WinCC flexible RT -- Informations sur les produits -- Informations générales
Pourquoi la fonction "Verrouiller la commutation de tâche" ne fonctionne-t-elle plus après la mise à jour de SIMATIC WinCC flexible Runtime 2008 SP2 vers SP3 ?
Quelles sont les nouvelles caractéristiques des processeurs Intel® Atom™ et quels avantages apportent-ils sur les SIMATIC IPC dans l'exploitation des logiciels SIMATIC ?
Quelles sont les licences nécessaires pour mettre à jour WinCC flexible 2008 ou WinCC V7 en WinCC V11 ?
A quoi faut-il prendre garde lors de l'installation de WinCC flexible 2008 SP3 ou WinCC V11 SP2 sur un PC portable HP ?
Quelles est la résistance aux produits chimiques des PC’s et pupitres SIMATIC ?
Quelles possibilités y a-t-il pour réaliser un Screenshot (copie d'écran) dans WinCC flexible ES, WinCC flexible Runtime ou sur un Panel ?
Quel est le support proposé par Siemens AG pour répondre aux directives FDA?
Quel est le support proposé par Siemens AG pour répondre aux directives FDA lors de l'utilisation de pupitres ?
Quel est le support proposé par Siemens AG pour répondre aux directives FDA lors de l'utilisation WinCC flexible ?
A quoi faut-il prendre garde avec les licences pour WinCC flexible et les pupitres ?
Comment peut-on exporter vers un PC les fichiers archives au format csv d’un Runtime WinCC flexible ou d’un pupitre, afin de les afficher graphiquement ?
Quels sont les ports utilisés en relation avec WinCC flexible?
WinCC flexible ES -- Configurer et programmer la communication -- Configuration de la communication vers PC
Quels sont les réglages à effectuer sous Windows XP et WinCC flexible pour établir un communication Serveur-Client via OPC-DCOM ?
Comment peut-on réaliser ou simuler l'envoi d'un mail avec un PC, lors de l'apparition d'un message sur une station HMI ?
Comment peut-on configurer le serveur OPC de PC Access afin d'utiliser WinCC flexible Runtime en tant que Client OPC ?
Comment faire pour transférer des Données à partir d'un Serveur vers un pupitre sur Base Windows à travers le Protocole FTP ?
Quels paramétrages sont nécessaires sous Windows 2000, Windows XP ainsi que Windows Vista et WinCC flexible, afin d’établir une communication client-serveur avec un serveur OPC-XML ?
Quels sont les ports utilisés en relation avec WinCC flexible?
Comment accéder avec un Panel / PC sur Microsoft Windows 2003 Server ?
Comment intégrer un pupitre opérateur IHM dans un réseau local ?
Quelles possibilités existent sous WinCC flexible pour installer un Multi Panel ou un Mobile Panel comme serveur OPC ?
Quelles possibilités y a t-il sous WinCC flexible 2004 pour utiliser un Multi Panel comme serveur OPC ?
WinCC flexible ES -- Configurer et programmer la communication -- Configurer la communication S7
A quoi faut-il faire attention lors de la connexion à une CPU SIMATIC ET 200 d'un appareil SIMATIC HMI configuré avec WinCC flexible ES ?
Comment configure-t-on une liaison entre un WinCC flexible Runtime (PC/Panel) et un S7-300/400 sous Profibus/MPI ?
Comment intégrer un projet WinCC flexible dans STEP 7 ?
Comment faire pour utiliser une seule et même configuration WinCC flexible sur plusieurs automates différents ?
Comment visualiser l'état actuel d'une CPU sur un pupitre opérateur WinCC flexible ?
Comment peut-on communiquer avec un nombre quelconque d'automates via la fonction système "Changer connexion" du Runtime PC WinCC flexible, ou d'un pupitre ?
Comment faire pour utiliser WinCC flexible 2004 pour transférer un projet vers un pupitres opérateur à travers le Routage S7
Quelles sont les précautions et possibilités pour le raccordement d’un automate S7-200 avec un pupitre SIMATIC ou un Runtime WinCC flexible sur PC ?
Quels sont les ports utilisés en relation avec WinCC flexible?
Comment augmenter les performances des appareils HMI ?
Quels sont les réglages à effectuer pour accéder à un pupitre ainsi qu'à un automate S7-200 par Téléservice ?
Comment configurer une connexion entre un Runtime WinCC flexible (PC ou Panel) et un automate SIMATIC S7-300/S7-400 par Industrial Ethernet ?
Comment peut-on faire une connection PROFINET vers un automate S7 dans WinCC flexible ?
Comment l'adresse MPI d'une FM peut être indiquée dans l'outil de configuration HMI lorsque celle-ci n'apparaît pas dans HW Config et qui est par conséquent inconnue ?
Comment raccorder un pupitre à une station SIMATIC H ?
Quels sont les réglages à faire pour connecter un pupitre opérateur avec WinCC flexible sur un S7 200 via PROFIBUS DP?
Pourquoi dans un projet WinCC flexible les pilotes de communication sont-ils affichés en orange, quand une liaison Ethernet est rajoutée en plus d’une liaison existante MPI/DP ?
Communication PROFIBUS- entre un pupitre basé sur Windows (configuré avec WinCC flexible 2004) et WinAC Basis / WinAC RTX V4.0
Comment dois-je configurer une liaison entre WinCC flexible Runtime et WinLC par SOFTBUS sur un PC ?
Comment paramétrer une communication entre WinCC flexible Runtime ou un pupitre basé sous Windows et un S7-200 ( CP 243-1 ) sur Ethernet ?
Quels sont les ports utilisés en relation avec WinCC flexible?
Nº de référence:

Description de cet article:
L’affectation des ports Ethernet est régie par l’IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Lors de l’utilisation d’un pare-feu, les ports indiqués dans le tableau suivant doivent être ouverts. Tous les Services listés utilisent le protocole TCP/IP - excepté l’Archivage qui nécessite UDP - .

Les ports suivants sont utilisés par WinCC flexible :
 

 

Services

Port

Web-Server

Accès à des pages HTML (HTTP)

80

Accès sécurisé à des pages HTML (HTTPS)

443 (SSL)

Sm@rt-Server

Communication avec Sm@rtServer

(Accès au Sm@rtServer pour le téléchargement de l’applet-Java dans Internet Explorer)

5800

Communication avec  Sm@rtServer


(Accès au Sm@rtServer avecInternet Explorer pour la visualisation et le pilotage à distance)

5900

OPC

 

 

 

 

OPC via DCOM

Serveur

Etablissement de la liaison

135

Communication

dynamique 1)

Client

Communication

dynamique  1)

OPC via XML  (Client <=> Server)

80

Impression

Impression par Ethernet des Panels sous  Windows CE

1032

Archivage

Archivage sur un Serveur 2)

UDP

137, 138

TCP

139

Autres

 Transfert de projets par Ethernet

vers PC

dynamique 1)

vers Panel

2308 ou 50523

Echange de données avec

Automate S7

102

Panel

dynamique 1)

Communication PROFINET IO 3)

34964

Email (SMTP-Server)

25

Automate Modicon (Driver Modicon MODBUS TCP/IP)

502

1) Port dynamique :
Le système d’exploitation Microsoft Windows attribue automatiquement aux services demandeurs un numéro de Port libre. Ce numéro de Port peut se trouver dans la zone 1024 à 65534. Lors de l’utilisation d’un pare-feu, vous devrez libérer cette zone.

2) Archivage :
Pour l’archivage par réseau Ethernet, il est nécessaire au préalable de paramétrer le Serveur.

3) PROFINET :
La communication PROFINET exige l’activation de l’option « PROFINET IO enabled » dans le panneau de configuration du Panel sous la rubrique "PROFINET".

Information:
Lorsque vous modifiez les ports du Sm@rtServer, vous devrez aussi adapter les différents liens dans les pages HTML. Vous trouverez plus d’informations sur la modification des pages HTML dans l’aide en ligne de WinCC flexible dans la rubrique "Exemple : Configurer le serveur Web intégré".

 ID contribution:24534065   Date:2007-08-29