|
Description de cet article: L’affectation des ports Ethernet est régie par l’IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Lors de l’utilisation d’un pare-feu, les ports indiqués dans le tableau suivant doivent être ouverts. Tous les Services listés utilisent le protocole TCP/IP - excepté l’Archivage qui nécessite UDP - .
Les ports suivants sont utilisés par WinCC flexible :
|
|
Services |
Port |
|
Web-Server |
Accès à des pages HTML (HTTP) |
80 |
|
Accès sécurisé à des pages HTML (HTTPS) |
443 (SSL) |
|
Sm@rt-Server |
Communication avec Sm@rtServer
(Accès au Sm@rtServer pour le téléchargement de l’applet-Java dans Internet Explorer) |
5800 |
|
Communication avec Sm@rtServer
(Accès au Sm@rtServer avecInternet Explorer pour la visualisation et le pilotage à distance)
|
5900 |
|
OPC |
|
|
|
|
|
OPC via DCOM |
Serveur |
Etablissement de la liaison |
135 |
|
Communication |
dynamique 1) |
|
Client |
Communication |
dynamique 1) |
|
OPC via XML (Client <=> Server) |
80 |
|
Impression |
Impression par Ethernet des Panels sous Windows CE |
1032 |
|
Archivage |
Archivage sur un Serveur 2) |
UDP |
137, 138 |
|
TCP |
139 |
|
Autres |
Transfert de projets par Ethernet |
vers PC |
dynamique 1) |
|
vers Panel |
2308 ou 50523 |
|
Echange de données avec |
Automate S7 |
102 |
|
Panel |
dynamique 1) |
|
Communication PROFINET IO 3) |
34964 |
|
Email (SMTP-Server) |
25 |
|
Automate Modicon (Driver Modicon MODBUS TCP/IP) |
502 |
1) Port dynamique :
Le système d’exploitation Microsoft Windows attribue automatiquement aux services demandeurs un numéro de Port libre. Ce numéro de Port peut se trouver dans la zone 1024 à 65534. Lors de l’utilisation d’un pare-feu, vous devrez libérer cette zone.
2) Archivage :
Pour l’archivage par réseau Ethernet, il est nécessaire au préalable de paramétrer le Serveur.
3) PROFINET :
La communication PROFINET exige l’activation de l’option « PROFINET IO enabled » dans le panneau de configuration du Panel sous la rubrique "PROFINET".
Information: Lorsque vous modifiez les ports du Sm@rtServer, vous devrez aussi adapter les différents liens dans les pages HTML. Vous trouverez plus d’informations sur la modification des pages HTML dans l’aide en ligne de WinCC flexible dans la rubrique "Exemple : Configurer le serveur Web intégré".
|