Description : Les pupitres dont l'interface série est utilisée pour le transfert de projet et en plus pour la communication avec l'automate ne peuvent pas établir de liaison.
Le message système "Nr. 220008 l'interface IF 1A (IF 1B) (IF 2) ne peut pas être ouverte" apparaît dans la vue des alarmes ou dans la fenêtre alarmes configurée.
Remède :
Lorsque l'une de ces interfaces doit également être utilisée pour la communication, l'option "Remote transfer" doit être désactivée dans les paramètres de transfert du panneau de configuration (Control Panel) du pupitre.
Vous trouverez, ci-dessous, des guides pour les paramétrages des appareils suivants :
- OP 77B
- TP170A
-
OP170B, OP177B, TP170B, TP177B, Mobile Panel 170, OP270, OP277, TP270, TP277, MP270, MP270B, MP277, MP370
Note : Pour pouvoir relancer un transfert de projet, vous devez choisir explicitement le mode transfert.
Les pilotes suivants sont concernés :
- Allen Bradley DF1
- Allen Bradley DH485
- GE Fanuc
- LG Glofa-GM
- Mitsubishi FX
- Mitsubischi Protocol 4
- Modicon Modbus
- Télémécanique Unitelway
- Omron Hostlink / Multilink
- SIMATIC 500/505 série
Guides pour désactiver l'option "Remote Transfer" :
| N° |
OP77B |
| 1 |
Au démarrage du pupitre, sélectionnez le menu "Info/Settings". |
| 2 |
Naviguez jusqu'au menu "Logon/Settings" et choisissez ensuite l'option "Transfer Settings" dans ce menu. |
| 3 |
Sélectionnez "Channel 1: serial" et validez avec la touche Enter. |
| 4 |
Désactivez l'option "Enable (remote on)", en sélectionnant "Enable (remote off)".
 ( 10 KB )
Figure 01 - Transfer Settings OP77B
|
| Nr. |
TP170A |
| 1 |
Au démarrage du pupitre, sélectionnez le menu "Config". |
| 2 |
Dans le menu "Transfer Settings" (voir la figure 02), décochez la case "Remote".
 ( 15 KB )
Figure 02 - Transfer Settings TP170A
|
| Nr. |
OP170B, OP177B, TP170B, TP177B, Mobile Panel 170, OP270, OP277, TP270, TP277, MP270, MP270B, MP277, MP370 |
| 1 |
Au démarrage du pupitre, cliquez sur le bouton "Control Panel". |
| 2 |
Ouvrez la boîte de dialogue "Transfer" en double-cliquant sur l'icône dans le "Control Panel". |
| 3 |
Décochez la case "Remote Control" du "Channel 1" dans la boîte de dialogue "Transfer Settings".
 ( 31 KB )
Figure 03 - Transfer Settings pupitres WinCE
|
|