visualizza l'elenco degli articoli
Multi Panel -- Configurazione e parametrizzazione hardware -- Predisposizione di connessioni
Come è possibile trasferire una configurazione WinCC (TIA Portal) su un pannello operatore tramite Ethernet?
Perché non si può accedere con il proprio pannello ad una cartella approvata in Windows XP SP3?
A quali impostazioni occorre fare attenzione nel collegamento di un apparecchio SIMATIC HMI, progettato con WinCC flexible ES ad una SIMATIC ET 200-CPU?
Come si può integrare un apparecchio di servizio in una rete locale?
Perché in "Internet Settings" dei pannelli operatore SIMATIC (solo pannelli Windows CE) non sono visibili tutte le schede?
Come si può visualizzare su un pannello operatore WinCC flexible lo stato attuale della CPU?
Connessione Microsoft ActiveSync per MP270, MP370
Quale hardware può essere collegato all’interfaccia USB dei Panel a base Windows?
Come si possono trasferire dati da un server ad un Panel a base Windows tramite il protocollo FTP?
Aggiornamento delle variabili in caso di fuori servizio di un controllore
Come si può con PC-Runtime opp. un Panel chiamare uno dopo l'altro più sistemi di automazione tramite la funzione di sistema "Cambia connessione"?
Come si può utilizzare WinCC flexible per traferire un progetto a un pannello operatore con S7-Routing?
Quali cavi ci sono per il collegamento di apparecchi di servizio ai diversi controllori?
Come si può collegare un Panel a una stazione SIMATIC H?
Quali file GSDML sono disponibili per i Panel con Profinet IO?
Quali file GSD per PROFIBUS DP ci sono per i pannelli operatore?
Come si può con un Panel opp. PC accedere ad un Microsoft Windows 2003 Server?
Come si realizza la connessione tra un Panel a base Windows ed un SIMATIC S5?
Perché, tramite l'interfaccia IF1 A (IF1 B) (IF2), l'apparecchio di servizio non stabilisce alcuna connessione con il controllore?
Come si può modificare e memorizzare la dimensione e posizione della tastiera su Touchpanel su base Windows?
Come si può leggere l'indirizzo MPI/PROFIBUS attuale di un Panel Windows CE?
WinCC flexible RT -- Servizio e manutenzione -- Diagnostica degli errori
Qual è la causa in WinCC flexible del messaggio d'errore di sistema "260045 SIMATIC Logon: l'assegnazione dell'utente ad un gruppo non è univoca. L'utente viene disconnesso", quando l'utente è assegnato evidentemente ad un solo gruppo?
L'indicatore di segnalazione continua ad essere visualizzato nonostante il contatore sia a zero
Perché su un sistema PC Runtime opp. un pannello operatore i caratteri e gli oggetti vengono rappresentati spostati moderatamente ?
Perché, tramite l'interfaccia IF1 A (IF1 B) (IF2), l'apparecchio di servizio non stabilisce alcuna connessione con il controllore?
Mobile Panels -- Configurazione e parametrizzazione hardware -- Predisposizione di connessioni
Come è possibile trasferire una configurazione WinCC (TIA Portal) su un pannello operatore tramite Ethernet?
Perché non si può accedere con il proprio pannello ad una cartella approvata in Windows XP SP3?
A quali impostazioni occorre fare attenzione nel collegamento di un apparecchio SIMATIC HMI, progettato con WinCC flexible ES ad una SIMATIC ET 200-CPU?
Come si può integrare un apparecchio di servizio in una rete locale?
Perché in "Internet Settings" dei pannelli operatore SIMATIC (solo pannelli Windows CE) non sono visibili tutte le schede?
Come si può collegare un Panel a una stazione SIMATIC H?
Come si può visualizzare su un pannello operatore WinCC flexible lo stato attuale della CPU?
Elementi di servizio come tasti diretti DP con il Mobile Panel 170
Disattivazione e attivazione delle funzioni DP slave sul MOBILE PANEL 170
Come si possono trasferire dati da un server ad un Panel a base Windows tramite il protocollo FTP?
Aggiornamento delle variabili in caso di fuori servizio di un controllore
Come si può con PC-Runtime opp. un Panel chiamare uno dopo l'altro più sistemi di automazione tramite la funzione di sistema "Cambia connessione"?
Come si può utilizzare WinCC flexible per traferire un progetto a un pannello operatore con S7-Routing?
Quali cavi ci sono per il collegamento di apparecchi di servizio ai diversi controllori?
Come si può leggere l'indirizzo MPI/PROFIBUS attuale di un Panel Windows CE?
Quali file GSDML sono disponibili per i Panel con Profinet IO?
Quali file GSD per PROFIBUS DP ci sono per i pannelli operatore?
Come si può con un Panel opp. PC accedere ad un Microsoft Windows 2003 Server?
Perché, tramite l'interfaccia IF1 A (IF1 B) (IF2), l'apparecchio di servizio non stabilisce alcuna connessione con il controllore?
Touch Panel/pannello operatore -- Configurazione e parametrizzazione hardware -- Setting up connections
Come è possibile trasferire una configurazione WinCC (TIA Portal) su un pannello operatore tramite Ethernet?
Perché non si può accedere con il proprio pannello ad una cartella approvata in Windows XP SP3?
A quali impostazioni occorre fare attenzione nel collegamento di un apparecchio SIMATIC HMI, progettato con WinCC flexible ES ad una SIMATIC ET 200-CPU?
Come si può integrare un apparecchio di servizio in una rete locale?
Perché in "Internet Settings" dei pannelli operatore SIMATIC (solo pannelli Windows CE) non sono visibili tutte le schede?
Come si può visualizzare su un pannello operatore WinCC flexible lo stato attuale della CPU?
Quale hardware può essere collegato all’interfaccia USB dei Panel a base Windows?
Come si possono trasferire dati da un server ad un Panel a base Windows tramite il protocollo FTP?
Aggiornamento delle variabili in caso di fuori servizio di un controllore
Come si può con PC-Runtime opp. un Panel chiamare uno dopo l'altro più sistemi di automazione tramite la funzione di sistema "Cambia connessione"?
Come si può utilizzare WinCC flexible per traferire un progetto a un pannello operatore con S7-Routing?
Come si può leggere l'indirizzo MPI/PROFIBUS attuale di un Panel Windows CE?
Come si può collegare un Panel a una stazione SIMATIC H?
Quali file GSDML sono disponibili per i Panel con Profinet IO?
Quali file GSD per PROFIBUS DP ci sono per i pannelli operatore?
Come si può con un Panel opp. PC accedere ad un Microsoft Windows 2003 Server?
Quali cavi ci sono per il collegamento di apparecchi di servizio ai diversi controllori?
Come si realizza la connessione tra un Panel a base Windows ed un SIMATIC S5?
Collegamento di un OP3 all-interfaccia MPI
OP3 - Transfermode
Perché, tramite l'interfaccia IF1 A (IF1 B) (IF2), l'apparecchio di servizio non stabilisce alcuna connessione con il controllore?
Perché, tramite l'interfaccia IF1 A (IF1 B) (IF2), l'apparecchio di servizio non stabilisce alcuna connessione con il controllore?
Numero di ordinazione:

Descrizione
Con apparecchi di servizio nei quali si utilizza l'interfaccia seriale per il trasferimento del progetto ed inoltre per la comunicazione con il controllore, non viene stesa alcuna connessione.

Nella visualizzazione delle segnalazioni progettate oppure nella finestra delle segnalazioni compare la segnalazione di sistema "N. 220008 L'interfaccia IF 1A (IF 1B) (IF 2) non può essere aperta".

Rimedio
Se una di queste interfacce deve essere utilizzata anche per la comunicazione, nelle impostazioni di trasferimento del pannello di controllo (Control Panel) del Panel deve essere disattivata l'opzione "Remote Transfer".

Nel seguito si trovano le istruzioni per l'impostazione dei seguenti apparecchi:

·         OP170B, OP177B, TP170B, TP177B, Mobile Panel 170, OP270, OP277, TP270, TP277, MP270, MP270B, MP277, MP370

Avvertenza
In occasione di un nuovo trasferimento di progetto si deve scegliere esplicitamente la modalità di trasferimento.

Sono interessati da questo i seguenti driver:

  • Allen Bradley DF1
  • Allen Bradley DH485
  • GE Fanuc
  • LG Glofa-GM
  • Mitsubishi FX
  • Mitsubishi Protocol 4
  • Modicon Modbus
  • Telemecanique Unitelway
  • Omron Hostlink / Multilink
  • SIMATIC 500/505 seriell

Istruzione per la disattivazione dell'opzione "Remote Transfer":
 

N.

OP77B

1

Durante l'avviamento dell'apparecchio di servizio scegliere il menù "Info/Settings".

2

Navigare fino al menù "Logon/Settings" e scegliere poi in questo menù l'opzione "Transfer Settings".

3

Selezionare "Channel 1: serial" e premere il pulsante di Invio.

4

Disattivare l'opzione "Enable (remote on)", scegliendo "Enable (remote off)".

( 10 KB )
Figura 01 - Transfer Settings OP77B

 

N.

TP170A

1

Nell'avviamento scegliere il menù "Config".

2

Nel menù "Transfer Settings" (vedi la Figura 02) disattivare la casella delle opzioni "Remote".

( 15 KB )
Figura 02 - Transfer Settings TP170A

 

N.

OP170B, OP177B, TP170B, TP177B, Mobile Panel 170, OP270, OP277, TP270, TP277, MP270, MP270B, MP277, MP370

1

Durante l'avviamento dell'apparecchio di servizio premere il pulsante "Control Panel".

2

Aprire il dialogo "Transfer", con un doppio clic sull'icona nel "Control Panel".

3

Nella finestra di dialogo "Transfer Settings" disattivare la casella delle opzioni "Remote Control" del "Channel 1".

( 31 KB )
Figura 03 - Transfer Settings apparecchi di servizio WinCE

 Articolo con ID:24516725   Data:2007-02-22 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour