Descripción: En los equipos de servicio, en los que se utilice la interfase serie para transferir el proyecto y adicionalmente para la comunicación con el control, no se crea ningún enlace.
En la señalización de avisos configurada o en la ventana de avisos, aparece el aviso del sistema "Nº 220008 - No se puede abrir la interfase IF 1A (IF 1B) (IF 2)".
Remedio:
Si una de estas interfase se debe utilizar adicionalmente para realizar la comunicación, hay que desactivar la opción "Transferencia remota" en la configuración de la transferencia del panel de control (Control Panel) del propio panel.
A continuación, se muestran las instrucciones para la configuración de los equipos:
- OP 77B
- TP170A
-
OP170B, OP177B, TP170B, TP177B, Mobile Panel 170, OP270, OP277, TP270, TP277, MP270, MP270B, MP277, MP370
Advertencia: En una transferencia del proyecto nueva, hay que seleccionar explícitamente el modo de transferencia.
Esto afecta a los siguientes drivers:
- Allen Bradley DF1
- Allen Bradley DH485
- GE Fanuc
- LG Glofa-GM
- Mitsubishi FX
- Mitsubischi Protocol 4
- Modicon Modbus
- Telemecanique Unitelway
- Omron Hostlink / Multilink
- SIMATIC 500/505 seriell
Instrucciones para desactivar la opción "Transferencia remota":
| Nº |
OP77B |
| 1 |
Durante el arranque del equipo de servicio, seleccione la opción del menú "Info/Settings". |
| 2 |
Seleccione la opción "Logon/Settings" y elija a continuación la opción "Transfer Settings" de dicha opción. |
| 3 |
Elija "Channel 1: serial" y pulse la tecla ENTER. |
| 4 |
Desactive la opción "Enable (Remote On)" seleccionando sobre "Enable (Remote Off)".
 ( 10 KB )
Figura 01 - Ajustes de transferencia en el OP77B
|
| Nº |
TP170A |
| 1 |
Durante el arranque del equipo de servicio, seleccione el menú "Config". |
| 2 |
Dentro del menú "Transfer Settings" (figura 02), desactive la casilla de selección "Remote".
 ( 15 KB )
Figura 02 - Ajustes de transferencia en el TP170A
|
| Nº |
OP170B, OP177B, TP170B, TP177B, Mobile Panel 170, OP270, OP277, TP270, TP277, MP270, MP270B, MP277, MP370 |
| 1 |
Al arrancar el equipo de servicio, seleccione la opción "Control Panel". |
| 2 |
Abra el diálogo "Transfer", haciendo doble clic sobre su icono (Símbolo) en el "Control Panel". |
| 3 |
Desactive la casilla de selección "Remote Control" para el "Channel 1" en la ventana de diálogo "Transfer Settings" .
 ( 31 KB )
Figura 03 - Ajustes de transferencia en los equipos de servicio basados en WinCE
|
|