afficher la liste des articles
S7-300 CPU 31x -- Informations sur les produits -- Données techniques
Comment piloter l'ALM (Active Line Module) d'une CU320 (avec DriveCLIQ) via le programme SIMATIC ?
Où peut-on trouver une actualisation en version firmware V2.6.2.x pour les entrainements SINAMICS de technologie S7 V4.1 ?
Quels sont les modules qui peuvent être utilisés avec la redondance logicielle ?
Quels sont les blocs d'organisation qu'il faut charger dans la CPU pour qu'elle ne passe pas en STOP en cas de disparition de la périphérie décentralisée ?
Comment trouver des informations techniques supplémentaires sur votre module?
Pourquoi ne peut-on pas voir les valeurs qui sont transmises dans un DB non lié via le bloc SFC 84 en visualisation dynamique même si le SFC n'indique aucune erreur (RET_VAL = W
Comment réagissent les CPU 31x/31xC/C7 lorsqu'un défaut MMC survient pendant la sauvegarde ?
Quel est l'effet de la fonction "Copier Ram dans ROM" ?
Pourquoi le SFC 54 "RD_DPARM" ne fonctionne-t-il pas dans les nouvelles CPU S7-300 avec MMC ?
Comment fonctionne la copie du programme utilisateur depuis la mémoire de chargement vers la mémoire de travail sur une CPU de S7-300 avec slot MC et en l'absence de PG ?
Comment peut-on sauvegarder un programme situé dans la mémoire de chargement ?
Quels services de communication sont supportés par les CPUs avec interface PROFINET intégrée et par WinAC RTX via Industrial Ethernet ?
Utilisation des modules SIMATIC des familles de produits S7-300, S7-400, ET 200M, ET 200S et ET 200iSP et TDC dans un environnement à haute concentration de gaz corrosif
A quelle température ambiante et à quelle pression atmosphérique peut-on utiliser un automate SIMATIC S7-300 ?
Que doit-on faire lorsque la consommation des modules d'un rack dépasse la puissance admissible par le bus fond de panier de la CPU?
Où trouver sur Internet les certificats et homologations pour SIMATIC S7 ?
Images, photos, symboles et copie d'écrans pour les systèmes d'automatisation SIMATIC
Quels sont les composants SIMATIC S7 et quels sont les entraînements qui supportent le mode isochrone ?
A quelle température ambiante et à quelle pression atmosphérique peut-on utiliser un automate SIMATIC S7-300 ?
Nº de référence:

Description :
Le S7-300 doit être utilisé avec les températures ambiantes suivantes :

  • lors d'un montage vertical : de 0°C à 40°C
  • lors d'un montage horizontal : de 0°C à 60°C


Figure 01

Les valeurs de température mentionnées ci-dessus se rapportent à une pression atmosphérique de 1080 hPa jusqu'à 795 hPa, ce qui correspond à une altitude jusqu'à 2000 m. Avec ces conditions, la convection naturelle suffit aux automates SIMATIC S7.

Avec une pression atmosphérique inférieure (et donc avec une plus petite densité de l'air), en fonctionnant à de plus hautes altitudes, le refroidissement par convection naturelle diminue. Si vous exploitez un S7-300 dans des conditions autres que celles mentionnées ci-dessus, prenez contact avec le support technique pour obtenir des possibilités de configuration adaptées sous le lien suivant : http://www.siemens.com/automation/support-request

Note
Vous trouverez des informations complémentaires sur le montage des S7-300 dans le manuel "SIMATIC S7-300 CPU 31xC et CPU 31x : Installation et configuration" au chapitre configuration, téléchargeable dans l'article ID 13008499.

 ID contribution:24478544   Date:2010-03-16