Beitragsliste anzeigen
WinCC flexible Optionen -- Produktinformationen -- WinCC flexible /Audit
Welche Unterstützung bietet die Siemens AG, um die FDA-Richtlinien mit den Produkten zu erfüllen?
Welche Unterstützung bietet die Siemens AG, um die FDA-Richtlinien beim Einsatz von WinCC flexible zu erfüllen?
Welche Unterstützung bietet die Siemens AG, um die FDA-Richtlinien beim Einsatz von Panels zu erfüllen?
Was müssen Sie beim Umgang mit Lizenzen für WinCC flexible und Panels beachten?
Wie kann Zugriff von Telnet bei der Verwendung der WinCC flexible Option Audit auf einem Panel verhindert werden?
Wie können Benutzeraktionen und Produktionsdaten aus der Audit-Trail-Datei an einem Panel angezeigt werden?
Wie kann Zugriff von Telnet bei der Verwendung der WinCC flexible Option Audit auf einem Panel verhindert werden?
Bestellnummer:

Beschreibung:
Um in Panel-Geräten der Serie 27x / 37x mit WinCC flexible einen Zugriff über Telnet zu verhindern und damit möglichen Manipulation an Archiv-Dateien, z.B. Audit Trail Archiven, vorzubeugen, muss die Option "Telnet Login Disabled" zusätzlich installiert werden.

Gültigkeit:
Die Option kann für die Editionen Standard und Advanced von WinCC flexible 2005 angewandt werden. Die beschriebenen Funktionalitäten sind nur dann gewährleistet, wenn Sie die Option komplett installieren.

Installationshinweis:
Um den Telnet Dienst auf dem Bediengerät zu desaktivieren, muss die Option "Telnet Login Disabled" auf das Bediengerät übertragen werden. Diese Option steht ab ProSave 7.3.3 unter dem Register "Optionen" zur Verfügung.

Telnet Login Disabled mit ProSave (Standalone) auf Bediengerät übertragen
Telnet Login Disabled übertragen Sie mit der "Stand-alone"-Version von ProSave folgendermaßen:

  1. Starten Sie ProSave mit "Start > SIMATIC > ProSave/Prosave".
  2. Wählen Sie im Register "Allgemein" Bediengeräte-Typ und die entsprechende Verbindung aus.
  3. Wechseln Sie in das Register "Optionen".
  4. Markieren Sie im Feld "Verfügbare Optionen" den Eintrag "Telnet Login Disabled".
  5. Wählen Sie die Schaltfläche ">>" an. "Telnet Login Disabled" wird nun auf das angeschlossene Bediengerät übertragen. Die Desaktivierung des Telnet Dienstes wird nach dem Transfer automatisch ausgeführt.

Hinweis zur Übertragung:
Wenn Sie eine Option auf ein Gerät übertragen, das nicht ordnungsgemäß konfiguriert ist, wird möglicherweise nach der Übertragung die folgende Meldung angezeigt: "Anwendung konnte nicht ausgeführt werden! Übertragung wird gestartet." Diese Meldung bezieht sich nur auf die fehlende Konfiguration. Die Option wird fehlerfrei übertragen.

Hinweis zur Aktivierung des Telnet Dienstes:
Um den Telnet Dienst wieder zu aktivieren, entfernen Sie die Option "Telnet Login Disabled" mit ProSave vom Bediengerät.

Link zum Download:
Den Download des Service-Tools ProSave finden Sie unter Beitrags-ID 10347815.

Suchbegriffe:
TP 270, OP 270, MP 270B, TP 277, OP 277, MP 277, Mobile Panel 277, MP 370

 Beitrags-ID:24460721   Datum:2007-01-11 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour