|
Descripción:
Los siguientes módulos disponen de un dirección MAC fija asignada desde fábrica.
- CPs Industrial Ethernet del S7-300 y S7-400
- CPUs del S7-300 y S7-400 con interfase PROFINET integrada
- Componentes de red como SCALANCE X, SCALANCE W, SCALANCE S y acoplador PN/PN
- Pasarelas de red como IE/PB Link, IWLAN/PB Link e IE/AS-Interface Link
- Módulos de interfase de la ET 200M, ET 200pro y ET 200S
- ET 200eco PN
Los 3 primeros bytes de la dirección MAC describen el identificador del fabricante, también denominado OUI (Organizationally Unique Identifier). Hasta ahora, los módulos indicados anteriormente siempre se suministraban con una dirección MAC en los que los primeros 3 byte tenían el valor 08-00-06.
El identificador de fabricante para las direcciones MAC lo administra el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). En el siguiente Link se dispone de los identificadores de fabricante, es decir el OUI, para los 3 primeros bytes de la dirección MAC.
IEEE-Standars Association
SIEMENS AG utiliza los siguientes identificadores de fabricante, es decir OUI para las direcciones MAC de los equipos con capacidad de conexión a red mencionados anteriormente.
- 08-00-06 (hex)
SIEMENS AG
Siemens IT Solutions and Services, SIS GO QM O
Siemensstraße 2-4
POB 2353 Fürth 90713
GERMANY
- 00-0E-8C (hex)
Siemens AG A&D ET
Siemensstraße 10
Regensburg 93055
GERMANY
- 00-1B-1B (hex)
Siemens AG
I IA SC EWK PU1, Östliche Rheinbrückenstraße 50
76181, Karlsruhe Baden Württemberg
GERMANY
En los siguientes casos, puede llevar a confusiones:
- Un técnico de redes utiliza un módulo nuevo cuya dirección MAC ajustada de fábrica posee el identificador de fabricante 00-0E-8C ó 00-1B-1B. El técnico está acostumbrado a los módulos anteriores que tienen la dirección MAC de fabricante 08.00.06. Por tanto, buscará una dirección de tipo 08-00-06-xx-yy-zz que no se encuentra.
- En el caso de sustitución: Un módulo con una dirección MAC fija de fábrica del tipo 08.00.06.xx.yy.zz está defectuoso y se sustituye por un módulo nuevo. Es posible que la dirección MAC de fábrica ajustada en el módulo nuevo tenga el identificador de fabricante 00-0E-8C ó 00-1B-1B.
|