|
Beschreibung
Folgende Baugruppen verfügen über eine werkseitig fest vergebene MAC-Adresse.
- S7-300 und S7-400 Industrial Ethernet CPs
- S7-300 und S7-400 CPUs mit integrierter PROFINET-Schnittstelle
- Netzwerkkomponenten wie SCALANCE X, SCALANCE W, SCALANCE S, PN/PN-Koppler
- Netzübergänge wie IE/PB Link, IWLAN/PB Link, IE/AS-Interface Link
- Interfacemodule der ET 200M, ET 200pro, ET 200S
- ET 200eco PN
Die ersten 3 Byte der MAC-Adresse beschreiben die Herstellerkennung, auch OUI (Organizationally Unique Identifier) genannt.
Bisher wurden die o. g. Baugruppen mit einer MAC-Adresse ausgeliefert, bei der die ersten 3 Byte immer mit 08-00-06 belegt waren.
Die Herstellerkennung der MAC-Adressen wird von der IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) verwaltet. Unter folgendem Link finden Sie heraus welche Herstellerkennung, d.h. OUI, die ersten 3 Byte einer MAC-Adresse beschreiben.
IEEE-Standars Association
Die SIEMENS AG verwendet folgende Herstellerkennungen, d.h. OUI, für die MAC-Adressen der o. g. netzwerkfähigen Geräte.
- 08-00-06 (hex)
SIEMENS AG
Siemens IT Solutions and Services, SIS GO QM O
Siemensstraße 2-4
POB 2353 Fürth 90713
GERMANY
- 00-0E-8C (hex)
Siemens AG A&D ET
Siemensstraße 10
Regensburg 93055
GERMANY
- 00-1B-1B (hex)
Siemens AG
I IA SC EWK PU1, Östliche Rheinbrückenstraße 50
76181, Karlsruhe Baden Württemberg
GERMANY
In folgenden Fällen kann es zur Verwirrung kommen:
- Ein Netzwerktechniker setzt eine neue Baugruppe ein, deren werksseitig vergebene MAC-Adresse die Herstellerkennung 00-0E-8C oder 00-1B-1B hat. Er ist von älteren Baugruppen gewohnt, dass die werksseitig vergebene MAC-Adresse die Herstellerkennung 08-00-06 hat. Folglich wird er nach einer MAC-Adresse 08-00-06-xx-yy-zz suchen, diese jedoch nicht finden.
- Ersatzteilfall: Eine Baugruppe mit einer werksseitig vergebenen MAC-Adresse 08-00-06-xx-yy-zz ist defekt und wird durch eine neue Baugruppe ersetzt. Es ist möglich, dass die werksseitig vergebenen MAC-Adresse der neuen Baugruppe die Herstellerkennung 00-0E-8C oder 00-1B-1B hat.
|