Anleitung: In Abhängigkeit von der verwendeten S7-300/400 CPU bzw. vom verwendeten CP können Sie Ihre Steuerung an verschiedene Subnetze koppeln. Für die Anbindung der Steuerung an diese Subnetze können Sie folgende Verbindungstypen/Protokolle verwenden.
| Subnetz |
Verbindungstypen/Protokolle |
MPI
(Multiple Protocol Interface) |
S7-Kommunikation (S7-300 nur als Server)
GD-Kommunikation (Globaldaten-Kommunikation)
S7-Basiskommunikation |
| PROFIBUS |
DP - Dezentrale Peripherie
(über integrierte Schnittstelle, CP342-5 und CP443-5 Extended)
FMS - Fieldbus Message Specification
(über CP343-5 und CP443-5 Basic)
FDL - Fieldbus Data Link
(nur über PROFIBUS CP)
S7-Kommunikation (S7-300 nur als Server1)) |
| Industrial Ethernet / PROFINET |
S7-Kommunikation
(über Ethernet CP oder integrierte PN-Schnittstelle)
ISO-Transport(über Ethernet CP) ISO-on-TCP (über Ethernet CP oder integrierte PN-Schnittstelle)
TCP (über Ethernet CP oder integrierte PN-Schnittstelle)
UDP (über Ethernet CP oder integrierte PN-Schnittstelle)
E-Mail (über Ethernet CP)
FTP (über Ethernet CP)
PROFINET IO (über Ethernet CP oder integrierte PN-Schnittstelle)
CBA (über Ethernet CP oder integrierte PN-Schnittstelle)
MODBUS TCP (über Ethernet CPs oder integrierte PN-Schnittstelle, siehe Beitrags-ID: 22660304 2)) |
| PTP (Punkt zu Punkt) |
RK 512
3964(R)
ASCII
verschiedenste Drucktreiber
Modbus (RTU) (Master/Slave) 2)
Data Highway DF1 2) ... |
1) S7 300: Client-Funktionalität nur über CP342-5 ab FW V5.2
2) Diese Verbindungstypen/Protokoll sind nicht standardmäßig in STEP 7 projektierbar und müssen nachinstalliert werden.
In den Handbüchern der Ethernet bzw. PROFIBUS CPs finden Sie Informationen dazu, welche Kommunikationsdienste diese unterstützen.
Des weiteren finden Sie in den folgenden Beiträgen eine Übersicht zu den Kommunikationsdiensten der S7-300/400 Ethernet CPs und S7-300/400 CPUs mit integrierter PN-Schnittstelle.
| Baugruppe |
Beitrags-ID |
| S7-400 Ethernet CPs |
15368142 |
| S7-300 Ethernet CPs |
16767769 |
| S7-300/400 CPUs mit integrierter PN-Schnittstelle |
18909487 |
In den Gerätehandbüchern der S7 300/400 CPUs ist im Kapitel "Technische Daten" beschrieben, welche Kommunikationsdienste über die integrierten Schnittstellen der Steuerungen genutzt werden können:
| Baugruppe |
Beitrags-ID |
| CPU S7 300 |
12996906 |
CPU S7 400
(ohne integrierter PN-Schnittstelle) |
14016796 |
CPU S7 400
(mit integrierter PN-Schnittstelle) |
23904550 |
Hinweis zur S7 Kommunikation: Die S7-Kommunikation wird bei der S7-300 über die Funktionsbausteine FB14/15 "GET/PUT, FB12/13 "BSEND/BRCV" oder FB8/9 "USEND/URCV" angeboten. Sie funktioniert über:
- die integrierte PN-Schnittstelle mit den Funktionsbausteinen aus der Standard Libary -> Communication Blocks.
- CPs mit den Funktionsbausteinen aus der SIMATIC_NET_CP libary.
Bei der S7-400 erfolgt der Datenaustausch mittels der S7-Kommunikation über Systemfunktionsbausteine SFB14/15 "GET/PUT, SFB12/13 "BSEND/BRCV" oder SFB8/9 "USEND/URCV". Diese finden Sie in der Standard Libary -> System Function Block
Hinweis zur Kommunikation über die integrierte PN-Schnittstelle der CPU: Der Datenaustausch mittels TCP-, ISO-on-TCP- und UDP-Protokoll erfolgt über offene IE Kommunikation. Die Projektierung der Verbindung und des Datenaustauschs erfolgt mittels folgender Kommunikationsbausteine:
- UDT 65 "TCON_PAR" mit der Datenstruktur zur Verbindungsparametrierung
- UDT 66 "TCON_ADR" mit der Datenstruktur der Adressierungsparameter des remoten Partners (UDP)
- FB 65 "TCON" zum Verbindungsaufbau
- FB 66 "TDISCON" zum Verbindungsabbau
- FB 63 "TSEND" zum Senden von Daten über TCP und ISO-on-TCP
- FB 64 "TRCV" zum Empfangen von Daten über TCP und ISO-on-TCP
- FB 67 "TUSEND" zum Senden von Daten über UDP
- FB 68 "TURCV" zum Empfangen von Daten über UDP
Weitere Informationen zur Programmierung und Nutzung der der einzelnen Verbindungstypen finden Sie in folgenden Handbüchern:
| Handbuch |
Beitrags-ID |
Systemsoftware für S7-300/400
System- und Standardfunktionen |
1214574
S7-Basiskommunikation
S7 Kommunikation
offene Kommunikation über Industrial Ethernet
PROFINET I/O (SFC 14/15 ("DPRD_DAT/DPWR_DAT") |
S7-CPs für PROFIBUS
Projektieren und in Betrieb nehmen |
1158693
SEND/RECEIVE-Kommunikation über FDL-Verbindung
DP
FMS |
S7-CPs für Industrial Ethernet
Projektieren und in Betrieb nehmen |
8777865
SEND/RECEIVE-Kommunikation über
ISO-on-TCP-, TCP-, UDP- oder ISO-Transportverbindung
PROFINET I/O (FC 9/10 "PNIO_SEND/PNIO_RECV") |
Informationstechnologie bei
SIMATIC S7 mit CP 343–1 IT / CP 343–1 IT GX20 und CP 443–1 IT |
1172744
FTP, E-MAIL |
PROFINET IO
Von PROFIBUS DP nach PROFINET IO
Programmierhandbuch |
19289930 |
|