Anleitung: Mit der Funktion "SimuliereSystemtaste", können Sie ab WinCC flexible 2005 die Systemtastatur nachbilden. Die Funktion bietet sich besonders, wenn das Bediengerät keinen separaten "Nummern-Block" besitzt bzw. Sie zum Beispiel ein OP177B verwenden, das eine Touch-Tastenkombination besitzt.
Durch das "Nachbilden" der Systemtastatur braucht der Bediener, z.B. beim OP 177B, nicht unbedingt die "Touchoberfläche" berühren (verschmutzte Hände), um Einstellungen/Eingaben von Werten am Bediengerät vorzunehmen.
In dem beiliegenden Beispiel wurde an einem OP 177B der "Nummern-Block" an die folgenden Funktionstasten im Bild "Vorlage" projektiert (siehe Bild 01).
  Bild 01
In den entsprechenden Bildern können Sie dann anwählen, ob Sie die im Bild "Vorlage" projektierten Tasten "lokal" verwenden möchten ("Globale Zuordnung verwenden").
  Bild 02
| Nr. |
Vorgehensweise |
| 1 |
Klicken Sie die entsprechende Funktionstaste an, der Sie die Funktion "SimuliereSystemtaste" zuweisen wollen und öffnen Sie die Eigenschaften der Taste. |
| 2 |
Unter der Systemfunktion "Tastatur" finden Sie die Funktion "SimuliereSystemtaste". |
| 3 |
Unter dem Parameter "Systemtaste" können Sie die zu simulierende Systemtaste auswählen.
  Bild 03
|
| 4 |
Runtimebedienung: Bezogen auf das beiliegende Beispielprojekt können Sie mit der "TAB-Taste" (K2) zu den einzelnen "E/A-Feldern" wechseln.
Mit der "Eingabe-Taste" (K10) werden die eingegebenen Werte übernommen. |
In der nachfolgenden Datei sind alle verfügbaren "Funktion" aufgeführt.
Anlage 1: SystemKeys.pdf ( 10 KB )
Der beigefügte Download enthält das archivierte WinCC flexible 2005 Projekt mit dem oben beschriebenen Funktionen.
Anlage1: SimulateSystemKey.zip ( 1745 KB )
Ablauffähigkeit und Testumgebung: Das Beispiel ist einsetzbar auf allen CPU Varianten der SIMATIC S7-300, S7-400 und WinAC.
In folgender Tabelle sind die Komponenten aufgeführt, mit denen dieser Beitrag erstellt und die beschriebene Funktionsweise verifiziert wurde:
| Komponente |
Produkt- und Versionsbezeichnung |
| PC-Betriebssystem |
Microsoft Windows XP SP2 |
| Standard Tools |
- |
| Engineering Tools |
- |
| HMI Software |
WinCC flexible 2005 SP1 |
| Bedien- & Beobachtungsgeräte |
OP 177B |
| Steuerungen |
- |
Tabelle 1: Erstellumgebung des beigefügten Downloads
|