Anleitung: Eine Bildanwahl über die Steuerung kann wie folgt umgesetzt werden. Am Ende dieses Beitrags finden Sie ein Programmbeispiel als kostenlosen Download.
| Nr. |
Vorgehensweise |
| 1 |
Legen Sie eine Variable in ProTool an und verbinden Sie diese mit der Steuerung. In diesem Beispiel die Variable "Bildanwahl_1".
  Bild 01
|
| 2 |
Unter dem Menüeintrag "Funktionen" wählen Sie die Funktion "Bildanwahl_variable" aus. |
| 3 |
Als Parameter für "Variable mit Bildnummer:" geben Sie die Variable an, die Sie unter Punkt 1 erstellt haben - in diesem Beispiel die Variable "Bildanwahl_1".
  Bild 02
|
| 4 |
Unter dem Menüeintrag "Optionen" setzen Sie die Variable auf "Ständig lesen". |
| 5 |
Funktionsweise:
Erfolgt eine Wertänderung seitens der Steuerung in der Variablen "Bildnummer_1", wird die Funktion "Bildanwahl_variable" ausgeführt.
Je nach vorgegebener Bildnummer erfolgt ein Bildwechsel zum projektierten Bild.
Die entsprechende Bildnummer entnehmen Sie bitte der ProTool Projektierung.
Über die Variablentabelle "VAT_1" können Sie die Anwahl der Seiten simulieren.
Hinweis:
Die Bildnummer können Sie unter den Eigenschaften der Bilder festlegen/bearbeiten. |
Der beigefügte Download enthält das archivierte STEP 7 Projekt mit dem integrierten ProTool Projekt mit den oben beschriebenen Funktionen.
Anlage1: Project_1.zip ( 871 KB )
Ablauffähigkeit und Testumgebung: Das Beispiel ist einsetzbar auf allen CPU Varianten der SIMATIC S7-300, S7-400 und WinAC.
In folgender Tabelle sind die Komponenten aufgeführt, mit denen dieser Beitrag erstellt und die beschriebene Funktionsweise verifiziert wurde:
| Komponente |
Produkt- und Versionsbezeichnung |
| PC-Betriebssystem |
Microsoft Windows XP SP2 |
| Standard Tools |
STEP 7 V5.3 SP3 |
| Engineering Tools |
- |
| HMI Software |
ProTool V6.0 SP3 |
| Bedien- & Beobachtungsgeräte |
MP 370 Touch 12" |
| Steuerungen |
S7 CPU 316-2DP |
Tabelle 1: Erstellumgebung des beigefügten Downloads
|