Notes de configuration:
CPU S7-400:
Avec les CPU S7-400, vous pouvez définir ce qui est supporté par l'interface DP. Pour que l'interface DP supporte les mécanismes d'alarmes, vous devez régler le profil DPV1 dans les propriétés de l'interface DP dans la configuration matérielle.
  Fig 01
CPU S7-300 :
Dans les CPU S7-300 (sauf CPU 318-2 DP) le mode de fonctionnement de l'interface DP ne peut pas être paramétré. Vous pouvez alors reconnaître les fonctionnalités DP en suivant la procédure suivante :
Intégration du fichier GSD d'un esclave DPV1 Certains esclaves ayant la fonctionnalité DPV1 peuvent être paramétré par fichier GSD.
Comme exemple, nous avons pris le fichier GSD si01801e.gsg pour une station de type ET 200M (IM 153-2) DPV1 disponible sous l'ID: 113498.
Ici, le STEP 7 vérifie que le paramètre peut être édité. Si après la configuration vous pouvez utilisez ce fichier pour basculer entre le mode DPV0 et DPV1, alors le maître utilisé supporte les fonctions DPV1.
Modèle Slot Sélectionnez un module de l'ET200M HighFeature IM 153-2 (MLFB: 6ES7 153-2BA00-0XB0) intégré. Configurez l'esclave DP depuis le catalogue matériel via PROFIBUS DP > ET200M > IM 153-2.
  Fig 02
Comme illustré dans la Fig 02, vous avez les propriétés suivantes lorsque vous configurez le module avec un maître DPV1:
- Le modèle DPV1 commence a l'emplacement 1.
- L'IM 153-2 est placé en position 2.
- Le premier module d'entrées/sorties est placé en position 4.
- une adresse d'entrée supplémentaire, appelée adresse de diagnostic, est assignée au module d'interface
Si l'ET200M est configuré comme en mode DPV0, les propriétés suivantes sont les facteurs déterminants:
- le modèle commence à l'emplacement 4.
- Il n'y a pas d'adresse de diagnostic disponible pour le module d'interface.
Une liste des maître S7 qui supportent les fonctionnalités DPV1 est disponible sous l'ID 24161884.
L'interface DP externe pour les stations S7-300, le CP 342-5, ne supporte que les fonctionnalités DPV0.
Plus d'informations sur les différences entre les standards DP et pour la migration de DPV0 à DPV1 est disponible sous l'ID 7027576.
|