afficher la liste des articles
S7-400 CPU 41x -- Informations sur les produits -- Informations d'arrière plan et du système
Quelles sont les différences entre les logiciels OPEN MODBUS / TCP Redondant V1 et OPEN MODBUS / TCP Redondant V2 ?
Quelle est la différence entre le "routage normal" et le routage d'enregistrements ?
Quels sont les modules SIMATIC S7-300/S7-400 qui supportent les télégrammes de synchronisation d'horloge NTP et comment activer ce type de synchronisation d'horloge ?
Quels identifiants de fabricant (en d'autres termes OUI, Organizationally Unique Identifier) SIEMENS AG utilise-t-il pour les adresses MAC des appareils raccordables en réseau ?
A quoi doit-on faire attention lors de l'ajout de modules ou de modification de paramètres avec la fonction CiR (Configuration in Run) ?
Quels sont les contrôleurs IO et les IO-Devices qui prennent en charge les fonctions IRT, démarrage priorisé, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device et fonctionnement isochrone?
Quels types de liaisons/protocoles sont supportés en standard par les CPUs S7-300/400 et les CPs ?
Quels appareils PROFINET prennent en charge la mise en service automatique ou la fonction échange d'appareil sans support amovible ?
Comportement de la CPU après coupure secteur sans pile de sauvegarde
Adressage de périphérie sur esclaves DP
Quels sont les partenaires PROFINET qui prennent en charge le diagnostic PN étendu et qu'est-ce qui doit être configuré?
Quelle est la différence entre démarrage à chaud, démarrage à froid et redémarrage sur une CPU S7-400 ?
Quels modules SIMATIC S7 supportent la fonctionnalité "Echanges directs" ( communication inter-esclaves ) ?
Quelles sont les propriétés, avantages et fonctionnalités spécifiques qu'offre la communication de base S7 ?
Quelles sont les propriétés, avantages et fonctionnalités spécifiques qu'offre la communication par données globales ?
Quels sont les articles qui traitent du sujet des données cohérentes en relation avec la périphérie décentralisée ?
Quels sont les relations entre les masques de sous-réseau et les adresses IP, y compris dans l'optique "subnetting" et "Supernetting" (Classless Inter Domain Routing CIDR) ?
Quelles conditions doivent être remplies et quels modules peuvent être utilisés pour pouvoir utiliser la fonction de routage S7 ?
La CPU ne passe pas en RUN
Que signifie le "Facteur de correction" dans l'onglet "Diagnostic/horloge" dans les propriétés de la CPU?
Qu'est-ce que le mode multicomputing et quelles sont les différences avec le mode en châssis segmenté ?
Données différentes entre les besoins en mémoire hors/en ligne
Comment avoir une vue d'ensemble sur le concept mémoire des S7-400 ?
Que signifie le "Facteur de correction" dans l'onglet "Diagnostic/horloge" dans les propriétés de la CPU?
Nº de référence:

Description:  
Dans l'outil HW-Config, vous pouvez, sous CPU>Prorpiétés > Diagnostic/Horloge, entrer un facteur de correction dans le champs Horloge. Ceci concerne seulement l'horloge matérielle de la CPU. Avec ce facteur de correction, vous pouvez corriger une déviation de l'horloge de la CPU (horloge trop rapide ou trop lente) dans les 24 heures. vous pouvez saisir une correction positive ou négative.

La variation est due à la température. En effet, la température ambiante modifie la fréquence du quartz utilisée pour l'horloge. Précisez alors une grande échelle de température  comme plage de travail pour la CPU même si la CPU est dans un coffret. Cet effet est plus marqué dans la cas de montre bracelets.

Exemple:
Si l'horloge est trop lente de 4 secondes après 24 heures, vous devez saisir la valeur "+400ms" comme facteur de correction.

Note:
Les interruptions cycliques sont dérivées de l'horloge interne et n'ont rien aucun lien avec les réglages de l'horloge matérielle. Plus d'information est disponible dans l'aide en ligne de la configuration matérielle. (utilisez le bouton Aide de l'onglet des propriétés)..

 ID contribution:24161902   Date:2006-11-30