Instruction: Le cycle d'archivage le plus petit dans WinCC TagLogging est de 500 ms. Il n'existe pas de possibilité de réduire le cycle d'archivage dans les paramètres de WinCC Tag Logging. L'archivage de valeurs de process horodatées dans l'automate permet d'accéder à des cycles d'archivage plus petits.
Il existe 2 possibilités:
- "AR_SEND" (SFB37)
Dans un S7-400 CPU il est possible d'utiliser un bloc "AR_SEND" (SFB37) pour archiver des valeurs de process dans WinCC. Avec cette méthode, les données d'archive sont stockées dans l'automate et transférées dans WinCC via des données brutes. Une DLL de normalisation interprète les données issues de l'automate et archive les données dans WinCC. Le bloc AR_SEND- doit être mis en oeuvre dans l'automate. Dans WinCC, aucune programmation n'est nécessaire, seul un paramétrage est suffisant. Pour l'utilisation du bloc "AR_SEND" consulter l'article -ID 23629327 et l'article -ID 23629424.
- Traitement spécifique par les fonctions ODK sur des données brutes
Cette méthode repose également sur le principe de stocker les données dans l'automate et de les transférer dans WinCC avec des données brutes. Les données seront traitées et archivées avec une DLL de normalisation. Dans ce cas des petits automates (S7-300) on ne dispose pas du bloc "AR_SEND" (SFB37) - Il est donc nécessaire de développer cette fonctionnalité par applicatif. L'option WinCC-"WinCC Open Development Kit" (ODK) fournit les informations nécessaires à la mise en oeuvre d'une DLL de normalisation.
Mots clés 21738145
|