Description Les systèmes de périphérie décentralisée ET 200S et ET 200M peuvent être installés jusqu'en Zone 2. Le système de périphérie décentralisée ET 200iSP peut être installé jusqu'en Zone 1.
En Zone 2, il est possible d'utiliser les connecteurs PROFIBUS suivants ( réseau PROFIBUS sans sécurité intrinsèque ) :
Sortie de câble 30°
(max. 1,5Mbit/s) |
Sortie de câble 35°
(max. 12Mbit/s) |
Sortie de câble 90°
(max. 12Mbit/s) |
| 6ES7 972-0BA30-0XA0 |
6ES7 972-0BA41-0XA0 |
6ES7 972-0BA52-0XA0 |
| - |
6ES7 972-0BB41-0XA01) |
6ES7 972-0BB52-0XA01) |
| - |
6ES7 972-0BA60-0XA0 |
6ES7 972-0BA12-0XA0 |
| - |
6ES7 972-0BB60-0XA01) |
6ES7 972-0BB12-0XA01) |
1) Le connecteur PROFIBUS possède une prise PG
Pour le raccordement d'un ET 200iSP, le réseau PROFIBUS, dans cet environnement, doit être à sécurité intrinsèque. C'est pourquoi les connecteurs PROFIBUS ci-dessus ne sont pas adaptés.
Utilisez le câble PB FC Standard Cable IS GP (référence: 6XV1831-2A) et les connecteurs PROFIBUS 6ES7 972-0DA60-0XA0 pour raccorder le système de périphérie décentralisée ET 200iSP à un réseau PROFIBUS.
Vous trouverez les caractéristiques techniques et les références d'autres câbles et connecteurs PROFIBUS dans le catalogue IK PI (chapitre "PROFIBUS").
Catalogue IK PI
Attention
Pour installer un segment PROFIBUS à sécurité intrinsèque, il est absolument nécessaire d'utiliser un coupleur RS 485-IS.
Vous trouverez le manuel du coupleur RS 485-IS dans l'article ID 29306413.
|