|
Réglages de sécurité: Pour pouvoir accéder avec un Panel ou un PC sur Microsoft Windows 2003 Server, les réglages de sécurité suivants doivent être désactivés sur Windows 2003 Server.
Sous "Démarrer > Programmes > Outils d'administration > Stratégie de sécurité du contrôleur de domaine > Paramètres de sécurité > Stratégies locales > Options de sécurité" allez dans les paramètres de sécurité.
Domaine de validité Les réglages présentés sont à effectuer :
- lorsque vous utilisez Microsoft Windows 2003 Server avec Active Directory.
- lorsque le système d'exploitation Windows CE 3.0 est installé sur le pupitre.
Les pupitres équipés du système d'exploitation Windows CE 5.0 ne sont pas concernés
( par exemple pupitres à partir du MP 277 / Mobile Panel 277). Dans le panneau de configuration du pupitre, vous pouvez vérifier le système d'exploitation utilisé par la fonction "Système > onglet General".
Désactiver les réglages de sécurité :
- Réseau Microsoft (Server) : Communications signées numériquement ( toujours )
- Réseau Microsoft (Server) : Communications signées numériquement ( lorsque le client l'accepte ).
- Sécurité réseau: "Niveau d'authentification LAN-Manager à modifier en "Envoyer les réponses LM et NTLM".
Après avoir réalisé les réglages, vous devez redémarrer votre PC, afin de prendre en compte les modifications.
Note: En faisant ces modifications, vous diminuez le niveau de sécurité de la communication réseau. Clarifiez avant avec votre administrateur réseau si vous pouvez entreprendre vous-même ces modifications.
Comment un Panel peut être connecté sur un réseau local est décrit dans la contribution ID: 13336639.
Mots-clefs:
Panel, réseau, paramétrage du serveur
|