|
Description: Les SIMATIC S7 proposent différentes services de communication et de liaison.
Ici nous vous présentons une sélection des options possibles pour échanger des données entre CPU (S7-300, S7-400). Cette sélection ne fait pas état de toutes les possibilités envisageables..
La plupart du temps, l'interface MPI / PROFIBUS est utilisée pour la communication inter CPU.
Veuillez s'il vous plait porter attention aux différentes zones de données ainsi qu'à leur cohérence utilisées dans les différentes CPU.
1. Interface MPI et réseau de communication.
| Services de communication |
Informations complémentaires et notes |
| Données globales |
Manuel SFC1) Chap. 19;
FAQ 430498 avec instructions détaillées |
| Communication S7 de base avec X_PUT, X_GET |
Manuel SFC1) Chap. 22.5 et 22.6 |
| |
|
1) Manuel SFC est utilisé dans la FAQ comme abréviation du manuel "Fonctions Système et Fonctions Standards pour S7-300/400", que vous pouvez télécharger dans la contribution d'ID: 1214574.
Une vue d'ensemble de la communication sur MPI est disponible dans la contribution d'ID 21537047. Une explication détaillée est disponible dans le Manuel SFC au chap. 19 - 22.
2. Interface Profibus DP et services de communication
| Type de liaison |
Information complémentaires et notes |
| Maitre/Maitre |
Un coupleur DP-DP relie les deux réseaux;
Manuel disponible dans la contribution d'ID: 1179382 |
| |
CPU connectées via un CP 342-5t;
Application détaillée dans la contribution d'ID: 20987807 |
| Maitre/Esclave |
Communication S7 de base avec I_PUT, I_GET:
Manuel SFC Chap. 22.8 et 22.9; Applikation Application détaillée dans la contribution d'ID: 20987910
Le maitre et l'esclave doivent se trouver dans le même projet. Une CPU est maître, l'autre esclave. |
| Esclave/Esclave (Communication internode) |
Contribution d'ID: 1016961 |
Informations complémentaires et notes
- Une vue d'ensemble systématique de la communication avec les S7 est disponible dans la contribution d'ID 20982954 et dans le manuel "Communication avec le SIMATIC" disponible dans la contribution d'ID: 1254686.
- Des services de communication supplémentaires sont disponibles dans le manuel SFB dans les chapitres sur la communication.
- Le couplage entre les S7-300/400 et S7-200 est explicité dans la contribution d'ID: 747743.
|