|
Descrizione Il SIMATIC S7 offre molteplici servizi e collegamenti di comunicazione.
Qui è presentata una serie di possibilità relative allo scambio dati tra CPU (S7-300, S7-400). Non sono comprese tutte le possibili soluzioni.
Solitamente per la comunicazione CPU-CPU sono utilizzate le interfacce MPI o Profibus DP.
Fare attenzione anche alle diverse aree di consistenza e dati per le singole CPU e i servizi.
1. Interfaccia MPI e servizi di comunicazione
|
Servizi di comunicazione |
Avvertenze e altre informazioni |
|
Dati globali |
Manuale SFC 1) cap. 19;
FAQ 430498 con descrizione dettagliata |
|
Comunicazione base S7 con X_PUT, X_GET |
Manuale SFC cap. 22.5 e 22.6 |
1) Il manuale SFC, in questa FAQ, è utilizzato come abbreviazione per il manuale "Funzioni standard e di sistema per S7-300/400", che è disponibile nell’articolo con ID: 1214574.
Una panoramica delle possibilità di comunicazione tramite MPI è offerta dalla FAQ !21537047!. Una rappresentazione dettagliata si trova nel manuale SFC, cap. 19 - 22.
2. Interfaccia Profibus DP e servizi di comunicazione
|
Tipo di collegamento |
Avvertenze e altre informazioni |
|
Master/Master |
Il DP-DP-Coupler collega due reti;
Manuale nell’articolo con ID: 1179382 |
|
|
CPU connesse tramite CP 342-5;
Applicazione nell’articolo con ID: 20987807 |
|
Master/Slave |
Comunicazione base S7 con I_PUT, I_GET:
Manuale SFC, cap. 22.8 e 22.9; applicazione nell’articolo con ID: 20987910
Master e Slave devono stare nello stesso progetto; una CPU è I-Slave. |
|
Slave/Slave (scambio dati diretto) |
FAQ nell’articolo con ID: 1016961 |
Avvertenze relative a ulteriori informazioni:
- Una panoramica sistematica sulla comunicazione con SIMATIC S7 in generale si trova nell'articolo 20982954 e nel manuale "Comunicazione con SIMATIC", nell’articolo con ID: 1254686.
- Servizi di comunicazione aggiuntivi si trovano nel manuale SFB nei capitoli relativi alla comunicazione.
- La connessione tra S7-300/400 e S7-200 è descritta nella FAQ con ID: 747743.
|