afficher la liste des articles
WinCC AddOns -- Informations sur les produits -- Informations sur les WinCC Premium Add-On's
Quel est le support proposé par Siemens AG pour répondre aux directives FDA?
Quel est le support proposé par Siemens AG pour répondre aux directives FDA lors de l'utilisation de WinCC ?
Comment élaborer le diagnostic sur une station WinCC Opérateur pour l'ensemble des CPU S7-400 connectées ?
Comment lancer le diagnostique à partir de Station opérateur WinCC pour l'ensemble des appareils PROFINET I/O connectés ?
Comment obtenir dans PCS7 / Station opérateurs WinCC, les diagnostiques de tous les esclaves PROFIBUS DP/PA connectés ?
Où trouver des informations sur les Add-ons WinCC et sur d'autres outils utiles ?
Comment lancer le diagnostique à partir de Station opérateur WinCC pour l'ensemble des appareils PROFINET I/O connectés ?
Nº de référence:

Instructions :
"Diagnostiques Système - Diagnostiques d'appareil PROFINET I/O" permet la visualisation et le diagnostique détaillé des appareils PROFINET I/O. Ce concept de diagnostique peut être implémenté sur n'importe quelle Station Opérateur. 

Le diagnostique des appareils PROFINET I/O est entièrement configuré en trois étapes simplement sur la Station d'Ingénierie (ES) et la Station Opérateur (OS).
 

No.

Procédure sur l'ES

1

Appeler les blocs de diagnostique dans un programme S7 (par exemple OB 35).

2

Exporter la Configuration Matérielle (fichier .cfg).

3

Compiler l'OS

 

No.

Procédure sur l'OS

1

Inserer l'OCX de diagnostique dans une vue WinCC.

2

Connecter la variable structurée au contrôle de diagnostique.

3

Spécifier le chemin de stockagedu fichier d'export de la Configuration Matérielle (fichier .cfg).

Après avoir appelé la commande d'ActiveX, l'état courant d'opération des appareils configurés et tous les statuts d'erreur qui se sont produits sont affichés dans la vue d'ensemble.
 
Vue d'ensemble


Fig. 1
 

Les fonctionnalités suivantes sont affichées dans la vue d'ensemble du Contrôle d'Active X :

  • Affichage de tous les appareils PROFINET I/O du système concerné.
  • Visualisation des champs "Désignation" et "Commentaire" de la Configuration Matérielle.
  • Affichage des appareils défaillants avec un signal d'identification clair.
  • Affichage automatique de tous les appareils du système d'I/O sur lequel il y a un diagnostique/échec.
  • Affichage du nom PROFINET et du nom de réseau à partir de la Configuration Matérielle de STEP 7.

Cliquer sur l'appareil pour avoir plus d'information affichée.

Vue de détail - modules


Fig. 2
 

La vue détaillée fournit les informations nécessaires sur un appareil individuel par l'intermédiaire des onglets « général » et  « état ». Par exemple :

  • Echec sur la Station.
  • Affichage d'échec et informations détaillées sur la cause de l'échec.
  • Affichage des champs de « désignation » et de « commentaire » de la configuration de matériel de STEP 7.

  • Numéro de Commande (MLFB), adresse de la station, emplacement, type de module.

L'onglet "Modules" (Fig. 2) montre tous modules embrochés dans un ET200S. Un module défectueux est marqué en rouge. Cliquez sur un module pour appeler le diagnostic de voie.

Vue de détail - voies


Fig. 3
 

Les voies défectueuses sont marquées en rouge dans le page de dialogue de diagnostique de voie et une description de l'erreur est renseignée.(par exemple "rupture de fils").

De plus, la page de dialogue affiche des informations spécifique sur les modules comme :

  • Adresse d'Entrée/Sortie du module.
  • Numéro de Commande (MLFB) et type de module
  • Auteur et commentaire
Onglet PROFINET I/O - Pile de Diagnostique


Fig. 4
 

Voici un autre exemple du potentiel de diagnostique du système de diagnostique

Si vous cliquez le segment PROFINET I/O dans la vue d'ensemble, quatre onglets sont affichés avec des fonctions additionnelles de diagnostique. La pile de diagnostique est montrée dans la Fig. 4. Ceci mémorise les erreurs qui se sont produites par appareil et fournit ainsi un historique d'erreur. Quand vous choisissez un événement d'erreur, l'information détaillée sur cette erreur est montrée dans le champs ci-dessous. Le module/sous-module qui a déclenché le message de diagnostic est affiché.

Vue d'ensemble des Fonctionnalités :

  • Le diagnostique En Ligne est indépendant de l'Outils d'Ingénierie
  • Visualisation de tous les objets PROFINET I/O (incluant les esclaves après les links IE/PB).
  • Affichage des fautes et erreurs des appareils.
  • Affichage de tous les appareil en défaut et signalisation d'information de diagnostic disponible dans une vue d'ensemble.  .
  • Option pour le diagnostique détaillé  (par exemple surveillance de voie dans ET200S).
  • Pile de Diagnostique qui fournit un historique d'erreur et un compteur d'évènement et la mémorisation des erreurs qui se produisent pour chaque appareil.

Plus d'information est disponible dans la zone de téléchargement de
http://www.industry.siemens.com/IT4Industry/en/solution_services/SIMATIC_Addons

Contact:  IT4Industry Customer Support
                Tel.: +49 (0)9131-7 4 61 11
                E-mail: it4industry@siemens.com

 ID contribution:23847314   Date:2006-09-07