|
Raccordement de pupitres à des stations SIMATIC H.
Un pupitre ne peut pas être raccordé directement à une station SIMATIC H qui comporte des adresses MPI/PROFIBUS ou adresses IP identiques.
Le document pdf suivant explique comment vous pourrez connecter des pupitres à des stations SIMATIC H.
Contenu:
1 Introduction
2 Pupitre connecté unilatéralement à une CPU-H
3 Pupitre connecté de manière redondante
4 Pupitre connecté à l’aide de deux répéteurs sur les CPU’s-H
5 Pupitre gérant des scripts connecté à une CPU-H avec une "Solution logicielle"
5.1 Principe du fonctionnement
5.2 Exemple de mise en œuvre pour Industrial Ethernet avec un projet WinCC flexible intégré
5.2.1 Paramétrage dans STEP 7
5.2.2 Paramétrage de la connexion dans WinCC flexible
5.2.3 Paramétrage des variables dans WinCC flexible
5.2.4 Conception des scripts et implémentation dans WinCC flexible
5.2.5 exemple de scénario
6 Pupitre ne gérant pas des scripts connecté à une CPU-H avec une "Solution logicielle"
6.1 Principe du fonctionnement
6.2 Exemple de mise en œuvre pour MPI, PROFIBUS et Industrial Ethernet
6.2.1 Paramétrage dans STEP 7
6.2.2 Paramétrage de la connexion dans WinCC flexible
6.2.3 Paramétrage des variables dans WinCC flexible
6.2.4 Déclarations des variables dans WinCC flexible
6.2.5 Mode de fonctionnement
6.2.6 Test de la connexion
Téléchargement
23842653_WinCC_flexible_redundant_communication_e.pdf ( 1046 KB )
Téléchargement des scripts exemples
23842653_WinCC_flexible_redundant_communication.zip ( 4 KB )
Mots clés :
Pupitre, Système-H, Automate-H, Redondant, Redondance, Changement de connexion, ChangeConnection, 22584322, 21669205
|