Conexión de un panel con estaciones SIMATIC H : Un panel no se puede conectar directamente a una estación SIMATIC H con las mismas direcciones MPI/PROFIBUS o IP.
En el siguiente documento PDF se describe cómo conectar un panel a las estaciones SIMATIC H.
Contenido:
1 Introducción
2 Conexión unilateral del panel a una CPU H
3 Conexión redundante de los paneles
4 Conexión del panel a la CPU H a través de 2 repetidores
5 Conexión de un panel que pueda ejecutar Scripts a una CPU H, a través de una "solución software"
5.1 Funcionamiento principal
5.2 Configuración ejemplo para Industrial Ethernet con un proyecto de WinCC flexible integrado
5.2.1 Configuración del STEP 7
5.2.2 WinCC flexible, Configuración del enlace
5.2.3 WinCC flexible, Parametrización de las variables
5.2.4 WinCC flexible, Creación e implementación de Scripts
5.2.5 Escenario del ejemplo
6 Conexión de un panel que no pueda ejecutar Scripts a una CPU H, a través de una "solución software"
6.1 Funcionamiento principal
6.2 Configuración ejemplo para MPI, PROFIBUS e Industrial Ethernet
6.2.1 Configuración del STEP 7
6.2.2 WinCC flexible, Configuración del enlace
6.2.3 WinCC flexible, Parametrización de las variables
6.2.4 WinCC flexible, Variables del proyecto
6.2.5 Funcionamiento
6.2.6 Prueba del enlace
Descarga
23842653_WinCC_flexible_redundant_communication_e.pdf ( 1046 KB )
Descarga, ejemplo de Script
23842653_WinCC_flexible_redundant_communication.zip ( 4 KB )
Conceptos de búsqueda:
Equipos de servicio, sistema H, control H, redundante, redundancia, enlace conmutable, ChangeConnection, 22584322, 21669205
|