Instructions : A la différence des appareils de terrains DP ou PA, les appareils de terrain HART n'apparaissent pas dans le catalogue matériel du HW Config. Utiliser la procédure suivante pour installer un appareil de terrain HART dans le HW Config :
No.
Procédure
1
Insérer un module d'interface PROFIBUS DP Sélectionner le module d'interface DP approprié dans le catalogue matériel et glisser le sur le segment PROFIBUS DP requis (copier coller par exemple).
Fig. 01
2
Insérer un module analogique SIMATIC HART Sélectionner le module d'interface SIMATIC HART approprié dans le catalogue matériel et placer le dans un emplacement cohérent dans le module d'interfac DP (copier coller par exemple).
Fig. 02
3
Insérer un"Appareil de terrain HART" Insérer l'entrée pour le module analogique HART, qui vient d'être inséré, dans le catalogue de matériel et insérez le module correspondant "Appareil de terrain HART" dans un emplacement cohérent du module analogique SIMATIC HART (copier coller par exemple).
Fig. 03
4
Ouvrir le catalogue d'appareils SIMATIC PDM HART, sélectionner le module HART et lui assigner les paramètres Double-cliquer sur le module d'appareil de terrain HART. Clicquer "OK" dans la boîte de dialogue pour confirmer la sauvegarde des modifications. La boîte de dialogue "Insérer un objet SIMATIC PDM HART" apparaît. Cliquer le bouton "OK" pour acquitter ce dialogue. SIMATIC PDM s'ouvre avec l'appareil SIMATIC PDM sélectionné.
Fig. 04
Sélectionner l'appareil HART requis dans la hiérarchie et cliquer "OK" pour confirmer. Vous pouvez maintenant assigner des paramètres à l'appareil de terrain et lui assigner un nom univoque.
Fig. 05
Sauvegarder les paramètres dans SIMATIC PDM via "Fichier > Sauvegarder" dans le menu.
5
Fermer SIMATIC PDM Fermer SIMATIC PDM via "Fichier > Fermer" dans le menu. L'appareil de terrain HART apparait dans le HW Config avec le nom que vous avez assigné dans PDM.