|
Description Vous trouverez dans le document téléchargeable dans ce FAQ, les explications pour procéder au chargement via Ethernet d'un projet WinCC flexible sur des pupitres Panel sur base Windows.
Contenu
1 Transfert sur Ethernet d'un projet PC sous Windows 7
1.1 Instructions
1.2 Paramétrage à définir dans le pupitre opérateur
1.3 Paramétrage à définir dans la station PC
1.3.1 Projet non-intégré
1.3.2 Projet intégré
1.4 Vérification de la liaison Ethernet
1.4.1 Vérification de la liaison avec le pupitre opérateur
1.4.2 Vérification des réglages sur le pupitre opérateur
1.5 Réglages à définir dans WinCC flexible
1.5.1 Projet non-intégré
1.5.2 Projet intégré
2 Transfert sur Ethernet d'un projet PC sous Windows XP
2.1 Instructions
2.2 Paramétrage à définir dans le pupitre opérateur
2.3 Paramétrage à définir dans la station PC
2.3.1 Projet non-intégré
2.3.2 Projet intégré
2.4 Vérification de la liaison Ethernet
2.4.1 Vérification de la liaison avec le pupitre opérateur
2.4.2 Vérification des réglages sur le pupitre opérateur
2.5 Réglages à définir dans WinCC flexible
2.5.1 Projet non-intégré
2.5.2 Projet intégré
Téléchargement
23800567_WinCC_flexible_Ethernet_Transfer_en.pdf ( 1725 KB )
Vous trouverez des informations complémentaires dans les FAQs suivants :
| Thème |
FAQ Nr: |
| Transfert de projet (libération, câble,...) |
19109408 |
Communication entre des stations SIMATIC et des pupitres dans les manuels suivants :
"WinCC flexible 2005 Communication partie 1"
"WinCC flexible 2005 Communication partie 2" |
18797552
18797249 |
| Connexion réseau avec serveur DNS |
13336639 |
| Mise à jour de l'OS par Ethernet (pas possible avec tous les pupitres) |
19701610 |
Mots-clefs
Transfert, Ethernet, Windows XP, Windows 7
|